(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Reductor - abrazadera rápida, acero inoxidable 316, accesorios sanitarios

Reductor - abrazadera rápida, acero inoxidable 316, accesorios sanitarios

También conocidos como reductores concéntricos, estos accesorios conectan un tubo a otro tubo de menor diámetro, alineando al mismo tiempo los centros. Hecho de acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialaparienciaformaconexión (a)conexión (B)especificaciones cumplidas
zusa-stf-qc - 380abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 3/4"abrazadera rápida 1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 381abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 382abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 1"abrazadera rápida 3/4"3a 63-03
zusa-stf-qc - 383abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 3/4"3a 63-03
zusa-stf-qc - 384abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1"3a 63-03
zusa-stf-qc - 385abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 2"abrazadera rápida 1"3a 63-03
zusa-stf-qc - 386abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 2"abrazadera rápida 1-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 387abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 2-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 388abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 2-1/2"abrazadera rápida 2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 389abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 3"abrazadera rápida 1-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 390abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 3"abrazadera rápida 2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 391abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 3"abrazadera rápida 2-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 392abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 4"abrazadera rápida 2-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 393abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 4"abrazadera rápida 3"3a 63-03
zusa-stf-qc - 394abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 6"abrazadera rápida 3"3a 63-03
zusa-stf-qc - 395abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 6"abrazadera rápida 4"3a 63-03
Número de Parte
ZUSA-STF-QC-380
ZUSA-STF-QC-381
ZUSA-STF-QC-382
ZUSA-STF-QC-383
ZUSA-STF-QC-384
ZUSA-STF-QC-385
ZUSA-STF-QC-386
ZUSA-STF-QC-387
ZUSA-STF-QC-388
ZUSA-STF-QC-389
ZUSA-STF-QC-390
ZUSA-STF-QC-391
ZUSA-STF-QC-392
ZUSA-STF-QC-393
ZUSA-STF-QC-394
ZUSA-STF-QC-395
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal OD D
(Ø)
Conexión A Conexión B Para tubo OD (Extremo reductor) Para brida OD Para brida OD (Extremo reductor)
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"Abrazadera rápida 3/4"Abrazadera rápida 1/2"1/2"0.984"0.984"
1 Pieza(s)

13 Días

1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 1/2"1/2"1.984"0.984"
1 Pieza(s)

13 Días

1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 3/4"3/4"1.984"0.984"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 3/4"3/4"1.984"0.984"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1"1"1.984"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 1"1"2.516"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 1-1/2"1-1/2"2.516"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

2-1/2"Abrazadera rápida 2-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"1-1/2"3.047"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

2-1/2"Abrazadera rápida 2-1/2"Abrazadera rápida 2"2"3.047"2.516"
1 Pieza(s)

13 Días

3"Abrazadera rápida 3"Abrazadera rápida 1-1/2"1-1/2"3.579"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

3"Abrazadera rápida 3"Abrazadera rápida 2"2"3.579"2.516"
1 Pieza(s)

51 Días

3"Abrazadera rápida 3"Abrazadera rápida 2-1/2"2-1/2"3.579"3.047"
1 Pieza(s)

13 Días

4"Abrazadera rápida 4"Abrazadera rápida 2-1/2"2-1/2"4.682"3.047"
1 Pieza(s)

51 Días

4"Abrazadera rápida 4"Abrazadera rápida 3"3"4.682"3.579"
1 Pieza(s)

13 Días

6"Abrazadera rápida 6"Abrazadera rápida 3"3"6.570"3.579"
1 Pieza(s)

13 Días

6"Abrazadera rápida 6"Abrazadera rápida 4"4"6.570"4.682"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Forma de ajuste Recto Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Otros
Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 316 Apariencia Pulido
Forma Derecho Especificaciones cumplidas 3A 63-03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico