(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codo - 90 grados, abrazadera rápida, acero inoxidable 304, accesorios sanitarios

Codo - 90 grados, abrazadera rápida, acero inoxidable 304, accesorios sanitarios

Conecte tramos de tubería horizontales a verticales. Hecho de acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialaparienciaformaconexión (a)conexión (B)especificaciones cumplidas
zusa-stf-qc - 63abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidocodo de 90 gradosabrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1"3a 63-03
zusa-stf-qc - 64abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidocodo de 90 gradosabrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 65abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidocodo de 90 gradosabrazadera rápida 2"abrazadera rápida 2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 66abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidocodo de 90 gradosabrazadera rápida 2-1/2"abrazadera rápida 2-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 67abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidocodo de 90 gradosabrazadera rápida 3"abrazadera rápida 3"3a 63-03
zusa-stf-qc - 68abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidocodo de 90 gradosabrazadera rápida 4"abrazadera rápida 4"3a 63-03
Número de Parte
ZUSA-STF-QC-63
ZUSA-STF-QC-64
ZUSA-STF-QC-65
ZUSA-STF-QC-66
ZUSA-STF-QC-67
ZUSA-STF-QC-68
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal OD D
(Ø)
Conexión A Conexión B Para brida OD
1 Pieza(s)

81 Días

1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 1"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 2"2.516"
1 Pieza(s)

13 Días

2-1/2"Abrazadera rápida 2-1/2"Abrazadera rápida 2-1/2"3.047"
1 Pieza(s)

13 Días

3"Abrazadera rápida 3"Abrazadera rápida 3"3.579"
1 Pieza(s)

13 Días

4"Abrazadera rápida 4"Abrazadera rápida 4"4.682"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Forma de ajuste 90° Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Otros
Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 304 Apariencia Pulido
Forma Codo de 90 grados Especificaciones cumplidas 3A 63-03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico