(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conecte tramos de tubería horizontales a verticales. Hecho de acero inoxidable 316 para una excelente resistencia a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | tipo de conexión de tubo | material | apariencia | forma | conexión (a) | conexión (B) | especificaciones cumplidas |
zusa-stf-qc - 342 | abrazadera rápida | acero inoxidable 316 | pulido | codo de 45 grados | abrazadera rápida 1/2" | abrazadera rápida 1/2" | 3a 63-03 |
zusa-stf-qc - 343 | abrazadera rápida | acero inoxidable 316 | pulido | codo de 45 grados | abrazadera rápida 3/4" | abrazadera rápida 3/4" | 3a 63-03 |
zusa-stf-qc - 344 | abrazadera rápida | acero inoxidable 316 | pulido | codo de 45 grados | abrazadera rápida 1" | abrazadera rápida 1" | 3a 63-03 |
zusa-stf-qc - 345 | abrazadera rápida | acero inoxidable 316 | pulido | codo de 45 grados | abrazadera rápida 1-1/2" | abrazadera rápida 1-1/2" | 3a 63-03 |
zusa-stf-qc - 346 | abrazadera rápida | acero inoxidable 316 | pulido | codo de 45 grados | abrazadera rápida 2" | abrazadera rápida 2" | 3a 63-03 |
zusa-stf-qc - 347 | abrazadera rápida | acero inoxidable 316 | pulido | codo de 45 grados | abrazadera rápida 2-1/2" | abrazadera rápida 2-1/2" | 3a 63-03 |
zusa-stf-qc - 348 | abrazadera rápida | acero inoxidable 316 | pulido | codo de 45 grados | abrazadera rápida 3" | abrazadera rápida 3" | 3a 63-03 |
zusa-stf-qc - 349 | abrazadera rápida | acero inoxidable 316 | pulido | codo de 45 grados | abrazadera rápida 4" | abrazadera rápida 4" | 3a 63-03 |
Número de Parte |
---|
ZUSA-STF-QC-342 |
ZUSA-STF-QC-343 |
ZUSA-STF-QC-344 |
ZUSA-STF-QC-345 |
ZUSA-STF-QC-346 |
ZUSA-STF-QC-347 |
ZUSA-STF-QC-348 |
ZUSA-STF-QC-349 |
Cargando…
Tipo | Abrazadera | Forma de ajuste | 45° | Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) | Otros | Tipo de conexión de tubo | abrazadera rápida | Material | Acero inoxidable 316 |
Apariencia | Pulido | Forma | Codo de 45 grados | Especificaciones cumplidas | 3A 63-03 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente