(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tee - reductor, abrazadera rápida, acero inoxidable 304, accesorios sanitarios

Tee - reductor, abrazadera rápida, acero inoxidable 304, accesorios sanitarios

Utilice estos accesorios para reducir su línea de proceso y conectar accesorios de abrazadera. Hecho de acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialaparienciaformaconexión (a)conexión (B)conexión (c)especificaciones cumplidas
zusa-stf-qc - 136abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoteeabrazadera rápida 2"abrazadera rápida 1"abrazadera rápida 2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 137abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoteeabrazadera rápida 2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 138abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoteeabrazadera rápida 2-1/2"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 2-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 139abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoteeabrazadera rápida 3"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 3"3a 63-03
zusa-stf-qc - 140abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoteeabrazadera rápida 4"abrazadera rápida 3"abrazadera rápida 4"3a 63-03
Número de Parte
ZUSA-STF-QC-136
ZUSA-STF-QC-137
ZUSA-STF-QC-138
ZUSA-STF-QC-139
ZUSA-STF-QC-140
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal OD D
(Ø)
Conexión A Conexión B Conexión C Para tubo OD (Extremo reductor) Para brida OD Para brida OD (Extremo reductor)
1 Pieza(s)

13 Días

2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 2"1"2.516"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 2"1-1/2"2.516"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

2-1/2"Abrazadera rápida 2-1/2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 2-1/2"2"3.047"2.516"
1 Pieza(s)

13 Días

3"Abrazadera rápida 3"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 3"2"3.579"2.516"
1 Pieza(s)

13 Días

4"Abrazadera rápida 4"Abrazadera rápida 3"Abrazadera rápida 4"3"4.682"3.579"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Forma de ajuste Tees + B4712 Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Otros
Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Otros Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 304
Apariencia Pulido Forma Tee Especificaciones cumplidas 3A 63-03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico