(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cruz - abrazadera rápida, acero inoxidable 316, accesorios sanitarios

Cruz - abrazadera rápida, acero inoxidable 316, accesorios sanitarios

4 puertos le permiten desviar el flujo en múltiples direcciones. Hecho de acero inoxidable 316 para una excelente resistencia a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialaparienciaformaconexión (a)conexión (B)conexión (c)conexión (d)especificaciones cumplidas
zusa-stf-qc - 374abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidocruzabrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1"abrazadera rápida 1"3a 63-03
zusa-stf-qc - 375abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidocruzabrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"abrazadera rápida 1-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 376abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidocruzabrazadera rápida 2"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 2"abrazadera rápida 2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 377abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidocruzabrazadera rápida 2-1/2"abrazadera rápida 2-1/2"abrazadera rápida 2-1/2"abrazadera rápida 2-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 378abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidocruzabrazadera rápida 3"abrazadera rápida 3"abrazadera rápida 3"abrazadera rápida 3"3a 63-03
zusa-stf-qc - 379abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidocruzabrazadera rápida 4"abrazadera rápida 4"abrazadera rápida 4"abrazadera rápida 4"3a 63-03
Número de Parte
ZUSA-STF-QC-374
ZUSA-STF-QC-375
ZUSA-STF-QC-376
ZUSA-STF-QC-377
ZUSA-STF-QC-378
ZUSA-STF-QC-379
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal OD D
(Ø)
Conexión A Conexión B Conexión C Conexión D Para brida OD
1 Pieza(s)

13 Días

1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 1"Abrazadera rápida 1"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 2"Abrazadera rápida 2"2.516"
1 Pieza(s)

13 Días

2-1/2"Abrazadera rápida 2-1/2"Abrazadera rápida 2-1/2"Abrazadera rápida 2-1/2"Abrazadera rápida 2-1/2"3.047"
1 Pieza(s)

13 Días

3"Abrazadera rápida 3"Abrazadera rápida 3"Abrazadera rápida 3"Abrazadera rápida 3"3.579"
1 Pieza(s)

13 Días

4"Abrazadera rápida 4"Abrazadera rápida 4"Abrazadera rápida 4"Abrazadera rápida 4"4.682"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Forma de ajuste Cruzar Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Otros
Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Otros Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 316
Apariencia Pulido Forma Cruzar Especificaciones cumplidas 3A 63-03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico