(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Férula - roll-on, acero inoxidable 304, accesorios sanitarios

Férula - roll-on, acero inoxidable 304, accesorios sanitarios

Conocidos como casquillos roll-on, tienen un ID ranurado que sujeta el exterior del tubo y se utilizan a menudo para modificar o reparar líneas de proceso. Hecho de acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialaparienciaformaconexión (a)conexión (B)
zusa-stf-qc - 244abrazadera rápida para expandir y conectaracero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 1"expandir para conectar 1"
zusa-stf-qc - 245abrazadera rápida para expandir y conectaracero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 1-1/2"expandir para conectar 1-1/2"
zusa-stf-qc - 246abrazadera rápida para expandir y conectaracero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 2"expandir para conectar 2"
zusa-stf-qc - 247abrazadera rápida para expandir y conectaracero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 2-1/2"expandir para conectar 2-1/2"
zusa-stf-qc - 248abrazadera rápida para expandir y conectaracero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 3"expandir para conectar 3"
zusa-stf-qc - 249abrazadera rápida para expandir y conectaracero inoxidable 304pulidoderechoabrazadera rápida 4"expandir para conectar 4"
Número de Parte
ZUSA-STF-QC-244
ZUSA-STF-QC-245
ZUSA-STF-QC-246
ZUSA-STF-QC-247
ZUSA-STF-QC-248
ZUSA-STF-QC-249
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal OD D
(Ø)
Conexión A Conexión B Para brida OD Longitud
1 Pieza(s)

13 Días

1"Abrazadera rápida 1"Ampliar para conectar 1"1.984"3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Ampliar para conectar 1-1/2"1.984"1-1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

2"Abrazadera rápida 2"Ampliar para conectar 2"2.516"1-5/16"
1 Pieza(s)

13 Días

2-1/2"Abrazadera rápida 2-1/2"Ampliar para conectar 2-1/2"3.047"1-3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

3"Abrazadera rápida 3"Ampliar para conectar 3"3.579"1-7/16"
1 Pieza(s)

13 Días

4"Abrazadera rápida 4"Ampliar para conectar 4"4.682"1-1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Forma de ajuste Recto Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Otros
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Tipo de conexión de tubo Abrazadera rápida para expandir y conectar Material Acero inoxidable 304
Apariencia Pulido Forma Derecho Tipo de virola Rodar sobre

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico