(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Estos elementos conectan accesorios de abrazadera al tubo macho. Hecho de acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | tipo de conexión de tubo | material | apariencia | forma | conexión (a) | conexión (B) |
zusa-stf-qc - 206 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 1/2" | npt macho 1/2" |
zusa-stf-qc - 207 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 3/4" | npt macho 3/4" |
zusa-stf-qc - 208 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 1" | npt macho 1" |
zusa-stf-qc - 209 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 1-1/2" | npt macho 1-1/2" |
zusa-stf-qc - 210 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 2" | npt macho 2" |
zusa-stf-qc - 211 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 2-1/2" | npt macho 2-1/2" |
zusa-stf-qc - 212 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 3" | npt macho 3" |
zusa-stf-qc - 213 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 4" | npt macho 4" |
zusa-stf-qc - 222 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 1/2" | npt macho 1/4" |
zusa-stf-qc - 223 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 3/4" | npt macho 1/2" |
zusa-stf-qc - 224 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 1" | npt macho 3/4" |
zusa-stf-qc - 225 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 1-1/2" | npt macho 3/4" |
zusa-stf-qc - 226 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 2" | npt macho 1" |
zusa-stf-qc - 227 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 2" | npt macho 1-1/2" |
zusa-stf-qc - 228 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 3" | npt macho 2" |
Cargando…
Tipo | Abrazadera | Forma de ajuste | Recto | Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión de tubo | abrazadera rápida | Material | Acero inoxidable 304 | Apariencia | Pulido |
Forma | Derecho | Tipo roscado | NPT macho |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente