(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptador - tubo macho a manguera, abrazadera rápida, acero inoxidable 316, accesorios sanitarios

Adaptador - tubo macho a manguera, abrazadera rápida, acero inoxidable 316, accesorios sanitarios

Estos elementos conectan accesorios de abrazadera al tubo macho. Hecho de acero inoxidable 316 para una excelente resistencia a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialaparienciaformaconexión (a)conexión (B)
zusa-stf-qc - 479abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 1/2"npt macho 1/2"
zusa-stf-qc - 480abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 3/4"npt macho 3/4"
zusa-stf-qc - 481abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 1"npt macho 1"
zusa-stf-qc - 482abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 1-1/2"npt macho 1-1/2"
zusa-stf-qc - 483abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 2"npt macho 2"
zusa-stf-qc - 484abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 2-1/2"npt macho 2-1/2"
zusa-stf-qc - 485abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 3"npt macho 3"
zusa-stf-qc - 486abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 4"npt macho 4"
Número de Parte
ZUSA-STF-QC-479
ZUSA-STF-QC-480
ZUSA-STF-QC-481
ZUSA-STF-QC-482
ZUSA-STF-QC-483
ZUSA-STF-QC-484
ZUSA-STF-QC-485
ZUSA-STF-QC-486
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal OD D
(Ø)
Conexión A Conexión B Para brida OD Tamaño de la tubería
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Abrazadera rápida 1/2"NPT macho 1/2"0.984"1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"Abrazadera rápida 3/4"NPT macho 3/4"0.984"3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1"Abrazadera rápida 1"NPT macho 1"1.984"1"
1 Pieza(s)

51 Días

1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"NPT macho 1-1/2"1.984"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2"Abrazadera rápida 2"NPT macho 2"2.516"2"
1 Pieza(s)

13 Días

2-1/2"Abrazadera rápida 2-1/2"NPT macho 2-1/2"3.047"2-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3"Abrazadera rápida 3"NPT macho 3"3.579"3"
1 Pieza(s)

13 Días

4"Abrazadera rápida 4"NPT macho 4"4.682"4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Forma de ajuste Recto Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Otros
Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 316 Apariencia Pulido
Forma Derecho Tipo roscado NPT macho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico