(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Encaja perfectamente dentro del diámetro interior de la manguera y el tubo flexibles. Hecho de acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | tipo de conexión de tubo | material | apariencia | forma | conexión (a) | conexión (B) |
zusa-stf-qc - 236 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 1/2" | espiga de manguera 1/2" |
zusa-stf-qc - 237 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 3/4" | espiga de manguera 3/4" |
zusa-stf-qc - 238 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 1" | espiga de manguera 1" |
zusa-stf-qc - 239 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 1-1/2" | espiga de manguera 1-1/2" |
zusa-stf-qc - 240 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 2" | lengüeta de manguera de 2" |
zusa-stf-qc - 241 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 2-1/2" | espiga de manguera 2-1/2" |
zusa-stf-qc - 242 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 3" | lengüeta de manguera de 3" |
zusa-stf-qc - 243 | abrazadera rápida | acero inoxidable 304 | pulido | derecho | abrazadera rápida 4" | lengüeta de manguera de 4" |
Número de Parte |
---|
ZUSA-STF-QC-236 |
ZUSA-STF-QC-237 |
ZUSA-STF-QC-238 |
ZUSA-STF-QC-239 |
ZUSA-STF-QC-240 |
ZUSA-STF-QC-241 |
ZUSA-STF-QC-242 |
ZUSA-STF-QC-243 |
Cargando…
Tipo | Abrazadera | Forma de ajuste | Recto | Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) | Otros |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión de tubo | abrazadera rápida | Material | Acero inoxidable 304 | Apariencia | Pulido |
Forma | Derecho |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente