(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador - manguera con púas, abrazadera rápida, acero inoxidable 316, accesorios sanitarios

Adaptador - manguera con púas, abrazadera rápida, acero inoxidable 316, accesorios sanitarios

Encaja perfectamente dentro del diámetro interior de la manguera y el tubo flexibles. Hecho de acero inoxidable 316 para una excelente resistencia a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialaparienciaformaconexión (a)conexión (B)
zusa-stf-qc - 509abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 1/2"espiga de manguera 1/2"
zusa-stf-qc - 510abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 3/4"espiga de manguera 3/4"
zusa-stf-qc - 511abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 1"espiga de manguera 1"
zusa-stf-qc - 512abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 1-1/2"espiga de manguera 1-1/2"
zusa-stf-qc - 513abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 2"lengüeta de manguera de 2"
zusa-stf-qc - 514abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 2-1/2"espiga de manguera 2-1/2"
zusa-stf-qc - 515abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 3"lengüeta de manguera de 3"
zusa-stf-qc - 516abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidoderechoabrazadera rápida 4"lengüeta de manguera de 4"
Número de Parte
ZUSA-STF-QC-509
ZUSA-STF-QC-510
ZUSA-STF-QC-511
ZUSA-STF-QC-512
ZUSA-STF-QC-513
ZUSA-STF-QC-514
ZUSA-STF-QC-515
ZUSA-STF-QC-516
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal OD D
(Ø)
Conexión A Conexión B Para brida OD Tamaño de la espiga de la manguera (Para ID de tubo)
1 Pieza(s)

13 Días

1/2"Abrazadera rápida 1/2"Espiga para manguera 1/2"0.984"1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3/4"Abrazadera rápida 3/4"Conector de manguera 3/4"0.984"3/4"
1 Pieza(s)

13 Días

1"Abrazadera rápida 1"Espiga para manguera de 1"1.984"1"
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"Abrazadera rápida 1-1/2"Espiga para manguera 1-1/2"1.984"1-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

2"Abrazadera rápida 2"Espiga para manguera de 2"2.516"2"
1 Pieza(s)

13 Días

2-1/2"Abrazadera rápida 2-1/2"Espiga para manguera de 2-1/2"3.047"2-1/2"
1 Pieza(s)

13 Días

3"Abrazadera rápida 3"Espiga para manguera de 3"3.579"3"
1 Pieza(s)

13 Días

4"Abrazadera rápida 4"Espiga para manguera de 4"4.682"4"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Forma de ajuste Recto Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Otros
Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 316 Apariencia Pulido
Forma Derecho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico