(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera - tuerca de mariposa, abrazadera rápida, accesorios sanitarios

Abrazadera - tuerca de mariposa, abrazadera rápida, accesorios sanitarios

Utilice abrazaderas para sellar las conexiones. Hecho de acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialaparienciaforma
zusa-stf-qc - 1abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoabrazadera
zusa-stf-qc - 2abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoabrazadera
zusa-stf-qc - 3abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoabrazadera
zusa-stf-qc - 4abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoabrazadera
zusa-stf-qc - 5abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoabrazadera
zusa-stf-qc - 6abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoabrazadera
zusa-stf-qc - 7abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoabrazadera
zusa-stf-qc - 8abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoabrazadera
zusa-stf-qc - 9abrazadera rápidaacero inoxidable 304pulidoabrazadera
Número de Parte
ZUSA-STF-QC-1
ZUSA-STF-QC-2
ZUSA-STF-QC-3
ZUSA-STF-QC-4
ZUSA-STF-QC-5
ZUSA-STF-QC-6
ZUSA-STF-QC-7
ZUSA-STF-QC-8
ZUSA-STF-QC-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conexión (entre accesorios de tipo / diámetro iguales) Nominal OD D
(Ø)
Para brida OD
1 Pieza(s)

13 Días

-1/2", 3/4"0.984"
1 Pieza(s)

13 Días

-1", 1-1/2"1.984"
1 Pieza(s)

13 Días

-2"2.516"
1 Pieza(s)

51 Días

-2-1/2"3.047"
1 Pieza(s)

13 Días

-3"3.579"
1 Pieza(s)

13 Días

-4"4.682"
1 Pieza(s)

13 Días

Otros6"6.57"
1 Pieza(s)

13 Días

Otros8"8.57"
1 Pieza(s)

13 Días

Otros10"10.57"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Otros Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida
Material Acero inoxidable 304 Apariencia Pulido Forma Abrazadera
Tipo abrazadera Tuerca de mariposa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico