(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa - abrazadera rápida, acero inoxidable 316, accesorios sanitarios

Tapa - abrazadera rápida, acero inoxidable 316, accesorios sanitarios

Utilice estas tapas para sellar tubos y accesorios sanitarios. Hecho de acero inoxidable 316 para una excelente resistencia a la corrosión y altamente pulido en el interior para un acabado suave que reduce el riesgo de crecimiento de bacterias y acumulación de residuos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezatipo de conexión de tubomaterialaparienciaformaconexión (a)especificaciones cumplidas
zusa-stf-qc - 470abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidogorraabrazadera rápida 1/2", 3/4"3a 63-03
zusa-stf-qc - 471abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidogorraabrazadera rápida 1", 1-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 472abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidogorraabrazadera rápida 2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 473abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidogorraabrazadera rápida 2-1/2"3a 63-03
zusa-stf-qc - 474abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidogorraabrazadera rápida 3"3a 63-03
zusa-stf-qc - 475abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidogorraabrazadera rápida 4"3a 63-03
zusa-stf-qc - 476abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidogorraabrazadera rápida 6"3a 63-03
zusa-stf-qc - 477abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidogorraabrazadera rápida 8"3a 63-03
zusa-stf-qc - 478abrazadera rápidaacero inoxidable 316pulidogorraabrazadera rápida 10"3a 63-03
Número de Parte
ZUSA-STF-QC-470
ZUSA-STF-QC-471
ZUSA-STF-QC-472
ZUSA-STF-QC-473
ZUSA-STF-QC-474
ZUSA-STF-QC-475
ZUSA-STF-QC-476
ZUSA-STF-QC-477
ZUSA-STF-QC-478
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal OD D
(Ø)
Conexión A Para brida OD
1 Pieza(s)

13 Días

1/2", 3/4"Abrazadera rápida 1/2", 3/4"0.984"
1 Pieza(s)

13 Días

1", 1-1/2"Abrazadera rápida 1", 1-1/2"1.984"
1 Pieza(s)

81 Días

2"Abrazadera rápida 2"2.516"
1 Pieza(s)

Presupuesto

2-1/2"Abrazadera rápida 2-1/2"3.047"
1 Pieza(s)

13 Días

3"Abrazadera rápida 3"3.579"
1 Pieza(s)

13 Días

4"Abrazadera rápida 4"4.682"
1 Pieza(s)

13 Días

6"Abrazadera rápida 6"6.57"
1 Pieza(s)

13 Días

8"Abrazadera rápida 8"8.57"
1 Pieza(s)

13 Días

10"Abrazadera rápida 10"10.57"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera Forma de ajuste Gorra Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Otros
Tipo de conexión de tubo abrazadera rápida Material Acero inoxidable 316 Apariencia Pulido
Forma Tapa Especificaciones cumplidas 3A 63-03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico