(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El durómetro duro los hace más fuertes y resistentes a la abrasión que el Buna-N estándar. Esto los convierte en un sello ideal a presiones más altas. Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad. Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZUSAH90117
número de pieza | material | pulgadas/métrico | tamaño del guión | sección transversal (fraccionario) | identificación (fraccionario) | sobredosis (fraccionario) | durómetro | forma de sección transversal | color | calificación |
zusah90004 | buna-n | pulgada | 004 | 1/16" | 5/64" | 13/64" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90005 | buna-n | pulgada | 005 | 1/16" | 3/32" | 7/32" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90006 | buna-n | pulgada | 006 | 1/16" | 1/8" | 1/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90007 | buna-n | pulgada | 007 | 1/16" | 5/32" | 9/32" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90008 | buna-n | pulgada | 008 | 1/16" | 3/16" | 5/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90009 | buna-n | pulgada | 009 | 1/16" | 7/32" | 11/32" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90010 | buna-n | pulgada | 010 | 1/16" | 1/4" | 3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90011 | buna-n | pulgada | 011 | 1/16" | 5/16" | 7/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90012 | buna-n | pulgada | 012 | 1/16" | 3/8" | 1/2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90013 | buna-n | pulgada | 013 | 1/16" | 7/16" | 9/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90014 | buna-n | pulgada | 014 | 1/16" | 1/2" | 5/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90015 | buna-n | pulgada | 015 | 1/16" | 9/16" | 11/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90016 | buna-n | pulgada | 016 | 1/16" | 5/8" | 3/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90017 | buna-n | pulgada | 017 | 1/16" | 11/16" | 13/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90018 | buna-n | pulgada | 018 | 1/16" | 3/4" | 7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90019 | buna-n | pulgada | 019 | 1/16" | 13/16" | 15/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90020 | buna-n | pulgada | 020 | 1/16" | 7/8" | 1" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90021 | buna-n | pulgada | 021 | 1/16" | 15/16" | 1-1/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90024 | buna-n | pulgada | 024 | 1/16" | 1-1/8" | 1-1/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90027 | buna-n | pulgada | 027 | 1/16" | 1-5/16" | 1-7/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90028 | buna-n | pulgada | 028 | 1/16" | 1-3/8" | 1-1/2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90029 | buna-n | pulgada | 029 | 1/16" | 1-1/2" | 1-5/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90030 | buna-n | pulgada | 030 | 1/16" | 1-5/8" | 1-3/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90031 | buna-n | pulgada | 031 | 1/16" | 1-3/4" | 1-7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90032 | buna-n | pulgada | 032 | 1/16" | 1-7/8" | 2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90110 | buna-n | pulgada | 110 | 3/32" | 3/8" | 9/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90111 | buna-n | pulgada | 111 | 3/32" | 7/16" | 5/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90112 | buna-n | pulgada | 112 | 3/32" | 1/2" | 11/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90113 | buna-n | pulgada | 113 | 3/32" | 9/16" | 3/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90114 | buna-n | pulgada | 114 | 3/32" | 5/8" | 13/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90115 | buna-n | pulgada | 115 | 3/32" | 11/16" | 7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90116 | buna-n | pulgada | 116 | 3/32" | 3/4" | 15/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90117 | buna-n | pulgada | 117 | 3/32" | 13/16" | 1" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90118 | buna-n | pulgada | 118 | 3/32" | 7/8" | 1-1/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90119 | buna-n | pulgada | 119 | 3/32" | 15/16" | 1-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90120 | buna-n | pulgada | 120 | 3/32" | 1" | 1-3/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90121 | buna-n | pulgada | 121 | 3/32" | 1-1/16" | 1-1/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90122 | buna-n | pulgada | 122 | 3/32" | 1-1/8" | 1-5/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90126 | buna-n | pulgada | 126 | 3/32" | 1-3/8" | 1-9/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90128 | buna-n | pulgada | 128 | 3/32" | 1-1/2" | 1-11/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90130 | buna-n | pulgada | 130 | 3/32" | 1-5/8" | 1-13/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90132 | buna-n | pulgada | 132 | 3/32" | 1-3/4" | 1-15/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90133 | buna-n | pulgada | 133 | 3/32" | 1-13/16" | 2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90134 | buna-n | pulgada | 134 | 3/32" | 1-7/8" | 2-1/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90135 | buna-n | pulgada | 135 | 3/32" | 1-15/16" | 2-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90136 | buna-n | pulgada | 136 | 3/32" | 2" | 2-3/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90137 | buna-n | pulgada | 137 | 3/32" | 2-1/16" | 2-1/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90138 | buna-n | pulgada | 138 | 3/32" | 2-1/8" | 2-5/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90139 | buna-n | pulgada | 139 | 3/32" | 2-3/16" | 2-3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90140 | buna-n | pulgada | 140 | 3/32" | 2-1/4" | 2-7/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90141 | buna-n | pulgada | 141 | 3/32" | 2-5/16" | 2-1/2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90146 | buna-n | pulgada | 146 | 3/32" | 2-5/8" | 2-13/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90148 | buna-n | pulgada | 148 | 3/32" | 2-3/4" | 2-15/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90151 | buna-n | pulgada | 151 | 3/32" | 3" | 3-3/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90152 | buna-n | pulgada | 152 | 3/32" | 3-1/4" | 3-7/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90210 | buna-n | pulgada | 210 | 1/8" | 3/4" | 1" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90211 | buna-n | pulgada | 211 | 1/8" | 13/16" | 1-1/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90212 | buna-n | pulgada | 212 | 1/8" | 7/8" | 1-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90213 | buna-n | pulgada | 213 | 1/8" | 15/16" | 1-3/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90214 | buna-n | pulgada | 214 | 1/8" | 1" | 1-1/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90215 | buna-n | pulgada | 215 | 1/8" | 1-1/16" | 1-5/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90216 | buna-n | pulgada | 216 | 1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90217 | buna-n | pulgada | 217 | 1/8" | 1-3/16" | 1-7/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90218 | buna-n | pulgada | 218 | 1/8" | 1-1/4" | 1-1/2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90219 | buna-n | pulgada | 219 | 1/8" | 1-5/16" | 1-9/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90220 | buna-n | pulgada | 220 | 1/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90221 | buna-n | pulgada | 221 | 1/8" | 1-7/16" | 1-11/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90222 | buna-n | pulgada | 222 | 1/8" | 1-1/2" | 1-3/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90223 | buna-n | pulgada | 223 | 1/8" | 1-5/8" | 1-7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90224 | buna-n | pulgada | 224 | 1/8" | 1-3/4" | 2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90225 | buna-n | pulgada | 225 | 1/8" | 1-7/8" | 2-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90226 | buna-n | pulgada | 226 | 1/8" | 2" | 2-1/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90227 | buna-n | pulgada | 227 | 1/8" | 2-1/8" | 2-3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90228 | buna-n | pulgada | 228 | 1/8" | 2-1/4" | 2-1/2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90229 | buna-n | pulgada | 229 | 1/8" | 2-3/8" | 2-5/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90230 | buna-n | pulgada | 230 | 1/8" | 2-1/2" | 2-3/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90231 | buna-n | pulgada | 231 | 1/8" | 2-5/8" | 2-7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90232 | buna-n | pulgada | 232 | 1/8" | 2-3/4" | 3" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90233 | buna-n | pulgada | 233 | 1/8" | 2-7/8" | 3-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90234 | buna-n | pulgada | 234 | 1/8" | 3" | 3-1/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90235 | buna-n | pulgada | 235 | 1/8" | 3-1/8" | 3-3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90236 | buna-n | pulgada | 236 | 1/8" | 3-1/4" | 3-1/2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90237 | buna-n | pulgada | 237 | 1/8" | 3-3/8" | 3-5/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90240 | buna-n | pulgada | 240 | 1/8" | 3-3/4" | 4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90241 | buna-n | pulgada | 241 | 1/8" | 3-7/8" | 4-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90246 | buna-n | pulgada | 246 | 1/8" | 4-1/2" | 4-3/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90325 | buna-n | pulgada | 325 | 3/16" | 1-1/2" | 1-7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90326 | buna-n | pulgada | 326 | 3/16" | 1-5/8" | 2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90327 | buna-n | pulgada | 327 | 3/16" | 1-3/4" | 2-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90328 | buna-n | pulgada | 328 | 3/16" | 1-7/8" | 2-1/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90329 | buna-n | pulgada | 329 | 3/16" | 2" | 2-3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90330 | buna-n | pulgada | 330 | 3/16" | 2-1/8" | 2-1/2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90331 | buna-n | pulgada | 331 | 3/16" | 2-1/4" | 2-5/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90332 | buna-n | pulgada | 332 | 3/16" | 2-3/8" | 2-3/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90333 | buna-n | pulgada | 333 | 3/16" | 2-1/2" | 2-7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90334 | buna-n | pulgada | 334 | 3/16" | 2-5/8" | 3" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90335 | buna-n | pulgada | 335 | 3/16" | 2-3/4" | 3-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90336 | buna-n | pulgada | 336 | 3/16" | 2-7/8" | 3-1/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90337 | buna-n | pulgada | 337 | 3/16" | 3" | 3-3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusah90901 | buna-n | 901 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90902 | buna-n | 902 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90903 | buna-n | 903 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90904 | buna-n | 904 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90905 | buna-n | 905 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90906 | buna-n | 906 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90907 | buna-n | 907 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90908 | buna-n | 908 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90909 | buna-n | 909 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90910 | buna-n | 910 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90911 | buna-n | 911 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90912 | buna-n | 912 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90913 | buna-n | 913 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90914 | buna-n | 914 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90916 | buna-n | 916 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90918 | buna-n | 918 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90920 | buna-n | 920 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90924 | buna-n | 924 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90928 | buna-n | 928 | 90a | redondo | negro | estándar | ||||
zusah90932 | buna-n | 932 | 90a | redondo | negro | estándar |
Número de Parte |
---|
ZUSAH90117 |
Cargando…
Material | Buna-N grado alimenticio | Medio ambiente, aplicaciones | Resistente a aceites minerales / Resistente al agua | Material | Buna-N |
---|---|---|---|---|---|
Durómetro | 90A | Dureza | Difícil | Forma de sección transversal | Redondo |
Color | Negro | Grado | Estándar | Rango de temperatura | -40° a 250°F |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAH90117 de la serie Juntas tóricas duras de Buna-N resistentes al aceite.
Número de Parte |
---|
ZUSAH90007 |
ZUSAH90008 |
ZUSAH90009 |
ZUSAH90118 |
ZUSAH90119 |
ZUSAH90120 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente