(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas tóricas Buna-N de perfil X resistentes al aceite【1-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas Buna-N de perfil X resistentes al aceite

También conocidas como juntas tóricas, estas juntas tóricas tienen cuatro puntos de contacto delgados y proporcionan una menor fricción contra los componentes en movimiento, lo que las hace muy adecuadas para aplicaciones dinámicas. Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad. Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSAQH70115

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zusaqh70004buna-npulgada0041/16"5/64"13/64"70axnegroestándar
zusaqh70005buna-npulgada0051/16"3/32"7/32"70axnegroestándar
zusaqh70006buna-npulgada0061/16"1/8"1/4"70axnegroestándar
zusaqh70007buna-npulgada0071/16"5/32"9/32"70axnegroestándar
zusaqh70008buna-npulgada0081/16"3/16"5/16"70axnegroestándar
zusaqh70009buna-npulgada0091/16"7/32"11/32"70axnegroestándar
zusaqh70010buna-npulgada0101/16"1/4"3/8"70axnegroestándar
zusaqh70011buna-npulgada0111/16"5/16"7/16"70axnegroestándar
zusaqh70012buna-npulgada0121/16"3/8"1/2"70axnegroestándar
zusaqh70013buna-npulgada0131/16"7/16"9/16"70axnegroestándar
zusaqh70014buna-npulgada0141/16"1/2"5/8"70axnegroestándar
zusaqh70015buna-npulgada0151/16"9/16"11/16"70axnegroestándar
zusaqh70016buna-npulgada0161/16"5/8"3/4"70axnegroestándar
zusaqh70017buna-npulgada0171/16"11/16"13/16"70axnegroestándar
zusaqh70018buna-npulgada0181/16"3/4"7/8"70axnegroestándar
zusaqh70019buna-npulgada0191/16"13/16"15/16"70axnegroestándar
zusaqh70020buna-npulgada0201/16"7/8"1"70axnegroestándar
zusaqh70021buna-npulgada0211/16"15/16"1-1/16"70axnegroestándar
zusaqh70022buna-npulgada0221/16"1"1-1/8"70axnegroestándar
zusaqh70024buna-npulgada0241/16"1-1/8"1-1/4"70axnegroestándar
zusaqh70026buna-npulgada0261/16"1-1/4"1-3/8"70axnegroestándar
zusaqh70028buna-npulgada0281/16"1-3/8"1-1/2"70axnegroestándar
zusaqh70030buna-npulgada0301/16"1-5/8"1-3/4"70axnegroestándar
zusaqh70031buna-npulgada0311/16"1-3/4"1-7/8"70axnegroestándar
zusaqh70032buna-npulgada0321/16"1-7/8"2"70axnegroestándar
zusaqh70108buna-npulgada1083/32"1/4"7/16"70axnegroestándar
zusaqh70109buna-npulgada1093/32"5/16"1/2"70axnegroestándar
zusaqh70110buna-npulgada1103/32"3/8"9/16"70axnegroestándar
zusaqh70111buna-npulgada1113/32"7/16"5/8"70axnegroestándar
zusaqh70112buna-npulgada1123/32"1/2"11/16"70axnegroestándar
zusaqh70113buna-npulgada1133/32"9/16"3/4"70axnegroestándar
zusaqh70114buna-npulgada1143/32"5/8"13/16"70axnegroestándar
zusaqh70115buna-npulgada1153/32"11/16"7/8"70axnegroestándar
zusaqh70116buna-npulgada1163/32"3/4"15/16"70axnegroestándar
zusaqh70117buna-npulgada1173/32"13/16"1"70axnegroestándar
zusaqh70118buna-npulgada1183/32"7/8"1-1/16"70axnegroestándar
zusaqh70206buna-npulgada2061/8"1/2"3/4"70axnegroestándar
zusaqh70208buna-npulgada2081/8"5/8"7/8"70axnegroestándar
zusaqh70210buna-npulgada2101/8"3/4"1"70axnegroestándar
zusaqh70211buna-npulgada2111/8"13/16"1-1/16"70axnegroestándar
zusaqh70212buna-npulgada2121/8"7/8"1-1/8"70axnegroestándar
zusaqh70214buna-npulgada2141/8"1"1-1/4"70axnegroestándar
zusaqh70216buna-npulgada2161/8"1-1/8"1-3/8"70axnegroestándar
zusaqh70218buna-npulgada2181/8"1-1/4"1-1/2"70axnegroestándar
zusaqh70222buna-npulgada2221/8"1-1/2"1-3/4"70axnegroestándar
zusaqh70224buna-npulgada2241/8"1-3/4"2"70axnegroestándar
zusaqh70226buna-npulgada2261/8"2"2-1/4"70axnegroestándar
zusaqh70228buna-npulgada2281/8"2-1/4"2-1/2"70axnegroestándar
zusaqh70232buna-npulgada2321/8"2-3/4"3"70axnegroestándar
zusaqh70325buna-npulgada3253/16"1-1/2"1-7/8"70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 3buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 3.5buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 4buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 4.5buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 5buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 5.5buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 6buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 6.5buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 7buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 7.5buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 8buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 8.5buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 9buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 9.5buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 10buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 11buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 12buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 13buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 14buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 16buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 17buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.5 × 19buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.6 × 3.1buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.6 × 7.1buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh1.6 × 9.1buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 3buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 4buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 5buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 6buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 7buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 8buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 9buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 10buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 11buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 12buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 13buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 14buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 15buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 16buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 17buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 18buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 19buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 20buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 21buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 22buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 23buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 24buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 26buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 28buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 40buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 50buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 55buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2 × 60buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 9buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 10buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 11buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 12buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 13buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 14buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 15buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 16buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 17buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 18buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 19buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh2.5 × 20buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 10buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 14buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 19buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 20buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 22buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 24buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 25buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 30buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 35buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 40buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 45buna-nmétrico    70axnegroestándar
zusaqh3 × 50buna-nmétrico    70axnegroestándar
Número de Parte
ZUSAQH70115
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

7/8"11/16"1150.103"3/32"0.674"11/16"0.88"7/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Buna-N grado alimenticio Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente al agua Material Buna-N
Durómetro 70A Dureza Estándar Forma de sección transversal X
Color Negro Grado Estándar Rango de temperatura -40° a 250°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAQH70115 de la serie Juntas tóricas Buna-N de perfil X resistentes al aceite.

Products like this...

Número de Parte
ZUSAQH1.5X13
ZUSAQH1.5X14
ZUSAQH1.5X16
ZUSAQH70116
ZUSAQH70117
ZUSAQH70118
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1613-1.5 mm-13 mm-16 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1714-1.5 mm-14 mm-17 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1916-1.5 mm-16 mm-19 mm-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

15/16"3/4"1160.103"3/32"0.737"3/4"0.943"15/16"

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1"13/16"1170.103"3/32"0.799"13/16"1.005"1"

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1-1/16"7/8"1180.103"3/32"0.862"7/8"1.068"1-1/16"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico