(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Estas juntas tóricas contienen un lubricante interno que elimina la necesidad de lubricación durante la instalación, reduce la resistencia durante el uso y evita que las juntas tóricas se peguen durante el arranque después de períodos de inactividad. Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad. Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZUSAH70LUB025
número de pieza | material | pulgadas/métrico | tamaño del guión | sección transversal (fraccionario) | identificación (fraccionario) | sobredosis (fraccionario) | durómetro | forma de sección transversal | color | calificación |
zusah70lub006 | buna-n | pulgada | 006 | 1/16" | 1/8" | 1/4" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub007 | buna-n | pulgada | 007 | 1/16" | 5/32" | 9/32" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub008 | buna-n | pulgada | 008 | 1/16" | 3/16" | 5/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub009 | buna-n | pulgada | 009 | 1/16" | 7/32" | 11/32" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub010 | buna-n | pulgada | 010 | 1/16" | 1/4" | 3/8" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub011 | buna-n | pulgada | 011 | 1/16" | 5/16" | 7/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub012 | buna-n | pulgada | 012 | 1/16" | 3/8" | 1/2" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub013 | buna-n | pulgada | 013 | 1/16" | 7/16" | 9/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub014 | buna-n | pulgada | 014 | 1/16" | 1/2" | 5/8" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub015 | buna-n | pulgada | 015 | 1/16" | 9/16" | 11/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub016 | buna-n | pulgada | 016 | 1/16" | 5/8" | 3/4" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub017 | buna-n | pulgada | 017 | 1/16" | 11/16" | 13/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub018 | buna-n | pulgada | 018 | 1/16" | 3/4" | 7/8" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub019 | buna-n | pulgada | 019 | 1/16" | 13/16" | 15/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub020 | buna-n | pulgada | 020 | 1/16" | 7/8" | 1" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub021 | buna-n | pulgada | 021 | 1/16" | 15/16" | 1-1/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub022 | buna-n | pulgada | 022 | 1/16" | 1" | 1-1/8" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub023 | buna-n | pulgada | 023 | 1/16" | 1-1/16" | 1-3/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub024 | buna-n | pulgada | 024 | 1/16" | 1-1/8" | 1-1/4" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub025 | buna-n | pulgada | 025 | 1/16" | 1-3/16" | 1-5/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub026 | buna-n | pulgada | 026 | 1/16" | 1-1/4" | 1-3/8" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub027 | buna-n | pulgada | 027 | 1/16" | 1-5/16" | 1-7/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub028 | buna-n | pulgada | 028 | 1/16" | 1-3/8" | 1-1/2" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub029 | buna-n | pulgada | 029 | 1/16" | 1-1/2" | 1-5/8" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub030 | buna-n | pulgada | 030 | 1/16" | 1-5/8" | 1-3/4" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub031 | buna-n | pulgada | 031 | 1/16" | 1-3/4" | 1-7/8" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub108 | buna-n | pulgada | 108 | 3/32" | 1/4" | 7/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub109 | buna-n | pulgada | 109 | 3/32" | 5/16" | 1/2" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub110 | buna-n | pulgada | 110 | 3/32" | 3/8" | 9/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub111 | buna-n | pulgada | 111 | 3/32" | 7/16" | 5/8" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub112 | buna-n | pulgada | 112 | 3/32" | 1/2" | 11/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub113 | buna-n | pulgada | 113 | 3/32" | 9/16" | 3/4" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub114 | buna-n | pulgada | 114 | 3/32" | 5/8" | 13/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub115 | buna-n | pulgada | 115 | 3/32" | 11/16" | 7/8" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub116 | buna-n | pulgada | 116 | 3/32" | 3/4" | 15/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub117 | buna-n | pulgada | 117 | 3/32" | 13/16" | 1" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub118 | buna-n | pulgada | 118 | 3/32" | 7/8" | 1-1/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub119 | buna-n | pulgada | 119 | 3/32" | 15/16" | 1-1/8" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub120 | buna-n | pulgada | 120 | 3/32" | 1" | 1-3/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub121 | buna-n | pulgada | 121 | 3/32" | 1-1/16" | 1-1/4" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub122 | buna-n | pulgada | 122 | 3/32" | 1-1/8" | 1-5/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub123 | buna-n | pulgada | 123 | 3/32" | 1-3/16" | 1-3/8" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub124 | buna-n | pulgada | 124 | 3/32" | 1-1/4" | 1-7/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub125 | buna-n | pulgada | 125 | 3/32" | 1-5/16" | 1-1/2" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub126 | buna-n | pulgada | 126 | 3/32" | 1-3/8" | 1-9/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub128 | buna-n | pulgada | 128 | 3/32" | 1-1/2" | 1-11/16" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub129 | buna-n | pulgada | 129 | 3/32" | 1-9/16" | 1-3/4" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub206 | buna-n | pulgada | 206 | 1/8" | 1/2" | 3/4" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub208 | buna-n | pulgada | 208 | 1/8" | 5/8" | 7/8" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub210 | buna-n | pulgada | 210 | 1/8" | 3/4" | 1" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub212 | buna-n | pulgada | 212 | 1/8" | 7/8" | 1-1/8" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub214 | buna-n | pulgada | 214 | 1/8" | 1" | 1-1/4" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub216 | buna-n | pulgada | 216 | 1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub218 | buna-n | pulgada | 218 | 1/8" | 1-1/4" | 1-1/2" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub220 | buna-n | pulgada | 220 | 1/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub222 | buna-n | pulgada | 222 | 1/8" | 1-1/2" | 1-3/4" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub224 | buna-n | pulgada | 224 | 1/8" | 1-3/4" | 2" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub226 | buna-n | pulgada | 226 | 1/8" | 2" | 2-1/4" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub228 | buna-n | pulgada | 228 | 1/8" | 2-1/4" | 2-1/2" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub230 | buna-n | pulgada | 230 | 1/8" | 2-1/2" | 2-3/4" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
zusah70lub234 | buna-n | pulgada | 234 | 1/8" | 3" | 3-1/4" | 70a | redondo | negro | lubricado internamente |
Número de Parte |
---|
ZUSAH70LUB025 |
Cargando…
Material | Buna-N grado alimenticio | Medio ambiente, aplicaciones | Resistente a aceites minerales / Resistente al agua | Material | Buna-N |
---|---|---|---|---|---|
Durómetro | 70A | Dureza | Estándar | Forma de sección transversal | Redondo |
Color | Negro | Grado | Lubricado internamente | Rango de temperatura | -30° a 250°F |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAH70LUB025 de la serie Juntas tóricas de Buna-N lubricadas internamente y resistentes al aceite.
Número de Parte |
---|
ZUSAH70LUB009 |
ZUSAH70LUB010 |
ZUSAH70LUB011 |
ZUSAH70LUB026 |
ZUSAH70LUB027 |
ZUSAH70LUB028 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente