(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Estas juntas tóricas de calidad alimentaria se limpian y se embolsan en una sala limpia ISO clase 10.000 para eliminar los contaminantes de la superficie. Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad. Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | pulgadas/métrico | tamaño del guión | sección transversal (fraccionario) | identificación (fraccionario) | sobredosis (fraccionario) | durómetro | forma de sección transversal | color | calificación |
zclnh70fda006 | buna-n | pulgada | 006 | 1/16" | 1/8" | 1/4" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda007 | buna-n | pulgada | 007 | 1/16" | 5/32" | 9/32" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda008 | buna-n | pulgada | 008 | 1/16" | 3/16" | 5/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda009 | buna-n | pulgada | 009 | 1/16" | 7/32" | 11/32" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda010 | buna-n | pulgada | 010 | 1/16" | 1/4" | 3/8" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda011 | buna-n | pulgada | 011 | 1/16" | 5/16" | 7/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda012 | buna-n | pulgada | 012 | 1/16" | 3/8" | 1/2" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda013 | buna-n | pulgada | 013 | 1/16" | 7/16" | 9/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda014 | buna-n | pulgada | 014 | 1/16" | 1/2" | 5/8" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda015 | buna-n | pulgada | 015 | 1/16" | 9/16" | 11/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda016 | buna-n | pulgada | 016 | 1/16" | 5/8" | 3/4" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda017 | buna-n | pulgada | 017 | 1/16" | 11/16" | 13/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda018 | buna-n | pulgada | 018 | 1/16" | 3/4" | 7/8" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda019 | buna-n | pulgada | 019 | 1/16" | 13/16" | 15/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda020 | buna-n | pulgada | 020 | 1/16" | 7/8" | 1" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda110 | buna-n | pulgada | 110 | 3/32" | 3/8" | 9/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda111 | buna-n | pulgada | 111 | 3/32" | 7/16" | 5/8" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda112 | buna-n | pulgada | 112 | 3/32" | 1/2" | 11/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda113 | buna-n | pulgada | 113 | 3/32" | 9/16" | 3/4" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda114 | buna-n | pulgada | 114 | 3/32" | 5/8" | 13/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda115 | buna-n | pulgada | 115 | 3/32" | 11/16" | 7/8" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda116 | buna-n | pulgada | 116 | 3/32" | 3/4" | 15/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda117 | buna-n | pulgada | 117 | 3/32" | 13/16" | 1" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda118 | buna-n | pulgada | 118 | 3/32" | 7/8" | 1-1/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda119 | buna-n | pulgada | 119 | 3/32" | 15/16" | 1-1/8" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda120 | buna-n | pulgada | 120 | 3/32" | 1" | 1-3/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda121 | buna-n | pulgada | 121 | 3/32" | 1-1/16" | 1-1/4" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda122 | buna-n | pulgada | 122 | 3/32" | 1-1/8" | 1-5/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda210 | buna-n | pulgada | 210 | 1/8" | 3/4" | 1" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda211 | buna-n | pulgada | 211 | 1/8" | 13/16" | 1-1/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda212 | buna-n | pulgada | 212 | 1/8" | 7/8" | 1-1/8" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda213 | buna-n | pulgada | 213 | 1/8" | 15/16" | 1-3/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda214 | buna-n | pulgada | 214 | 1/8" | 1" | 1-1/4" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda215 | buna-n | pulgada | 215 | 1/8" | 1-1/16" | 1-5/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda216 | buna-n | pulgada | 216 | 1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda217 | buna-n | pulgada | 217 | 1/8" | 1-3/16" | 1-7/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda218 | buna-n | pulgada | 218 | 1/8" | 1-1/4" | 1-1/2" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda219 | buna-n | pulgada | 219 | 1/8" | 1-5/16" | 1-9/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda220 | buna-n | pulgada | 220 | 1/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
zclnh70fda221 | buna-n | pulgada | 221 | 1/8" | 1-7/16" | 1-11/16" | 70a | redondo | blanco | cuarto limpio |
Cargando…
Material | Buna-N grado alimenticio | Medio ambiente, aplicaciones | Resistente a aceites minerales / Resistente al agua | Material | Buna-N |
---|---|---|---|---|---|
Durómetro | 70A | Dureza | Estándar | Forma de sección transversal | Redondo |
Color | Blanco | Grado | cuarto limpio | Especificaciones cumplidas | FDA, sala limpia ISO clase 10,000 |
Rango de temperatura | -40° a 250°F |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente