(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 9/11/2024 el día a 4:00 pm el día 10/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas tóricas de Viton resistentes a productos químicos【1-50 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas de Viton resistentes a productos químicos

Las juntas tóricas de Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSAV70126

Número de Parte
ZUSAV70126
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1-9/16"1-3/8"1260.103"3/32"1.362"1-3/8"1.568"1-9/16"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fluororubber Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua Material Vitón
Durómetro 75A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Negro Grado Estándar Rango de temperatura -15° a 400°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAV70126 de la serie Juntas tóricas de Viton resistentes a productos químicos.

Products like this...

Número de Parte
ZUSAV1.5X14
ZUSAV1.5X15
ZUSAV1.5X16
ZUSAV70127
ZUSAV70128
ZUSAV70129
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1714-1.5 mm-14 mm-17 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1815-1.5 mm-15 mm-18 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1916-1.5 mm-16 mm-19 mm-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1-5/8"1-7/16"1270.103"3/32"1.424"1-7/16"1.63"1-5/8"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1-11/16"1-1/2"1280.103"3/32"1.487"1-1/2"1.693"1-11/16"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1-3/4"1-9/16"1290.103"3/32"1.549"1-9/16"1.755"1-3/4"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico