(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas tóricas de Viton resistentes a productos químicos【1-50 piezas por paquete】

Juntas tóricas de Viton resistentes a productos químicos

Las juntas tóricas de Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSAV1X1.5
ZUSAV1X2
ZUSAV1X2.5
ZUSAV1X3
ZUSAV1X3.5
ZUSAV1X4
ZUSAV1X4.5
ZUSAV1X5
ZUSAV1X5.5
ZUSAV1X6
ZUSAV1X6.5
ZUSAV1X7
ZUSAV1X7.5
ZUSAV1X8
ZUSAV1X8.5
ZUSAV1X9
ZUSAV1X10
ZUSAV1X10.5
ZUSAV1X11
ZUSAV1X11.5
ZUSAV1X12
ZUSAV1X12.5
ZUSAV1X13
ZUSAV1X13.5
ZUSAV1X14
ZUSAV1X14.5
ZUSAV1X15
ZUSAV1X16
ZUSAV1X18.5
ZUSAV1X19.5
ZUSAV1X26
ZUSAV1X28
ZUSAV1X30
ZUSAV1X32
ZUSAV1X35
ZUSAV1X39
ZUSAV1X45
ZUSAV1.5X2
ZUSAV1.5X2.5
ZUSAV1.5X3
ZUSAV1.5X3.5
ZUSAV1.5X4
ZUSAV1.5X4.5
ZUSAV1.5X5
ZUSAV1.5X6
ZUSAV1.5X7
ZUSAV1.5X7.5
ZUSAV1.5X8
ZUSAV1.5X9
ZUSAV1.5X9.5
ZUSAV1.5X10
ZUSAV1.5X12
ZUSAV1.5X13
ZUSAV1.5X14
ZUSAV1.5X15
ZUSAV1.5X16
ZUSAV1.5X17
ZUSAV1.5X19
ZUSAV1.5X21
ZUSAV1.5X22
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3.51.5-1 mm-1.5 mm-3.5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

42-1 mm-2 mm-4 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

4.52.5-1 mm-2.5 mm-4.5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

53-1 mm-3 mm-5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

5.53.5-1 mm-3.5 mm-5.5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

64-1 mm-4 mm-6 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

6.54.5-1 mm-4.5 mm-6.5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

75-1 mm-5 mm-7 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

7.55.5-1 mm-5.5 mm-7.5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

86-1 mm-6 mm-8 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

8.56.5-1 mm-6.5 mm-8.5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

97-1 mm-7 mm-9 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

81 Días

9.57.5-1 mm-7.5 mm-9.5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

108-1 mm-8 mm-10 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

10.58.5-1 mm-8.5 mm-10.5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

119-1 mm-9 mm-11 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1210-1 mm-10 mm-12 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

12.510.5-1 mm-10.5 mm-12.5 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1311-1 mm-11 mm-13 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

13.511.5-1 mm-11.5 mm-13.5 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1412-1 mm-12 mm-14 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

14.512.5-1 mm-12.5 mm-14.5 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1513-1 mm-13 mm-15 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

15.513.5-1 mm-13.5 mm-15.5 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1614-1 mm-14 mm-16 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

16.514.5-1 mm-14.5 mm-16.5 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1715-1 mm-15 mm-17 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1816-1 mm-16 mm-18 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

20.518.5-1 mm-18.5 mm-20.5 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

21.519.5-1 mm-19.5 mm-21.5 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

2826-1 mm-26 mm-28 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

3028-1 mm-28 mm-30 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3230-1 mm-30 mm-32 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3432-1 mm-32 mm-34 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

3735-1 mm-35 mm-37 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

4139-1 mm-39 mm-41 mm-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

4745-1 mm-45 mm-47 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

52-1.5 mm-2 mm-5 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

5.52.5-1.5 mm-2.5 mm-5.5 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

63-1.5 mm-3 mm-6 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

6.53.5-1.5 mm-3.5 mm-6.5 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

74-1.5 mm-4 mm-7 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

7.54.5-1.5 mm-4.5 mm-7.5 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

85-1.5 mm-5 mm-8 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

96-1.5 mm-6 mm-9 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

81 Días

107-1.5 mm-7 mm-10 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

10.57.5-1.5 mm-7.5 mm-10.5 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

118-1.5 mm-8 mm-11 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

129-1.5 mm-9 mm-12 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

12.59.5-1.5 mm-9.5 mm-12.5 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1310-1.5 mm-10 mm-13 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1512-1.5 mm-12 mm-15 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1613-1.5 mm-13 mm-16 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1714-1.5 mm-14 mm-17 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1815-1.5 mm-15 mm-18 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1916-1.5 mm-16 mm-19 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

2017-1.5 mm-17 mm-20 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

2219-1.5 mm-19 mm-22 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2421-1.5 mm-21 mm-24 mm-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

2522-1.5 mm-22 mm-25 mm-

Cargando…

Información básica

Material Fluororubber Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua Material Vitón
Durómetro 75A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Negro Grado Estándar Rango de temperatura -15° a 400°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico