(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
De color marrón para una fácil identificación sobre juntas tóricas negras. Las juntas tóricas de Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZUSAVB75006
Número de Parte |
---|
ZUSAVB75006 |
Cargando…
Material | Fluororubber | Medio ambiente, aplicaciones | Resistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua | Material | Vitón |
---|---|---|---|---|---|
Durómetro | 75A | Dureza | Estándar | Forma de sección transversal | Redondo |
Color | Marrón | Grado | Estándar | Rango de temperatura | -15° a 400°F |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAVB75006 de la serie Juntas tóricas de Viton marrón resistentes a productos químicos.
Número de Parte |
---|
ZUSAVB75003 |
ZUSAVB75004 |
ZUSAVB75005 |
ZUSAVB75007 |
ZUSAVB75008 |
ZUSAVB75009 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente