(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas tóricas de Viton marrón resistentes a productos químicos【1-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas de Viton marrón resistentes a productos químicos

De color marrón para una fácil identificación sobre juntas tóricas negras. Las juntas tóricas de Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSAVB75120

Número de Parte
ZUSAVB75120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1-3/16"1"1200.103"3/32"0.987"1"1.193"1-3/16"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fluororubber Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua Material Vitón
Durómetro 75A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Marrón Grado Estándar Rango de temperatura -15° a 400°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAVB75120 de la serie Juntas tóricas de Viton marrón resistentes a productos químicos.

Products like this...

Número de Parte
ZUSAVB75004
ZUSAVB75005
ZUSAVB75006
ZUSAVB75121
ZUSAVB75122
ZUSAVB75123
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

13/64"5/64"0040.070"1/16"0.07"5/64"0.21"13/64"

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

7/32"3/32"0050.070"1/16"0.101"3/32"0.241"7/32"

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1/4"1/8"0060.070"1/16"0.114"1/8"0.254"1/4"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1-1/4"1-1/16"1210.103"3/32"1.049"1-1/16"1.255"1-1/4"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1-5/16"1-1/8"1220.103"3/32"1.112"1-1/8"1.318"1-5/16"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1-3/8"1-3/16"1230.103"3/32"1.174"1-3/16"1.38"1-3/8"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico