(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El durómetro duro los hace más fuertes y resistentes a la abrasión que el Viton estándar. Las juntas tóricas de Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZUSAV90218
número de pieza | material | pulgadas/métrico | tamaño del guión | sección transversal (fraccionario) | identificación (fraccionario) | sobredosis (fraccionario) | durómetro | forma de sección transversal | color | calificación |
zusav90003 | vitón | pulgada | 003 | 1/16" | 1/16" | 3/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90004 | vitón | pulgada | 004 | 1/16" | 5/64" | 13/64" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90005 | vitón | pulgada | 005 | 1/16" | 3/32" | 7/32" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90006 | vitón | pulgada | 006 | 1/16" | 1/8" | 1/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90007 | vitón | pulgada | 007 | 1/16" | 5/32" | 9/32" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90008 | vitón | pulgada | 008 | 1/16" | 3/16" | 5/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90009 | vitón | pulgada | 009 | 1/16" | 7/32" | 11/32" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90010 | vitón | pulgada | 010 | 1/16" | 1/4" | 3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90011 | vitón | pulgada | 011 | 1/16" | 5/16" | 7/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90012 | vitón | pulgada | 012 | 1/16" | 3/8" | 1/2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90013 | vitón | pulgada | 013 | 1/16" | 7/16" | 9/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90014 | vitón | pulgada | 014 | 1/16" | 1/2" | 5/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90015 | vitón | pulgada | 015 | 1/16" | 9/16" | 11/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90016 | vitón | pulgada | 016 | 1/16" | 5/8" | 3/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90017 | vitón | pulgada | 017 | 1/16" | 11/16" | 13/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90018 | vitón | pulgada | 018 | 1/16" | 3/4" | 7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90019 | vitón | pulgada | 019 | 1/16" | 13/16" | 15/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90020 | vitón | pulgada | 020 | 1/16" | 7/8" | 1" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90021 | vitón | pulgada | 021 | 1/16" | 15/16" | 1-1/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90022 | vitón | pulgada | 022 | 1/16" | 1" | 1-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90023 | vitón | pulgada | 023 | 1/16" | 1-1/16" | 1-3/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90024 | vitón | pulgada | 024 | 1/16" | 1-1/8" | 1-1/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90025 | vitón | pulgada | 025 | 1/16" | 1-3/16" | 1-5/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90026 | vitón | pulgada | 026 | 1/16" | 1-1/4" | 1-3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90027 | vitón | pulgada | 027 | 1/16" | 1-5/16" | 1-7/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90028 | vitón | pulgada | 028 | 1/16" | 1-3/8" | 1-1/2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90029 | vitón | pulgada | 029 | 1/16" | 1-1/2" | 1-5/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90030 | vitón | pulgada | 030 | 1/16" | 1-5/8" | 1-3/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90031 | vitón | pulgada | 031 | 1/16" | 1-3/4" | 1-7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90032 | vitón | pulgada | 032 | 1/16" | 1-7/8" | 2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90033 | vitón | pulgada | 033 | 1/16" | 2" | 2-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90104 | vitón | pulgada | 104 | 3/32" | 1/8" | 5/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90105 | vitón | pulgada | 105 | 3/32" | 5/32" | 11/32" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90106 | vitón | pulgada | 106 | 3/32" | 3/16" | 3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90107 | vitón | pulgada | 107 | 3/32" | 7/32" | 13/32" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90108 | vitón | pulgada | 108 | 3/32" | 1/4" | 7/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90109 | vitón | pulgada | 109 | 3/32" | 5/16" | 1/2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90110 | vitón | pulgada | 110 | 3/32" | 3/8" | 9/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90111 | vitón | pulgada | 111 | 3/32" | 7/16" | 5/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90112 | vitón | pulgada | 112 | 3/32" | 1/2" | 11/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90113 | vitón | pulgada | 113 | 3/32" | 9/16" | 3/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90114 | vitón | pulgada | 114 | 3/32" | 5/8" | 13/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90115 | vitón | pulgada | 115 | 3/32" | 11/16" | 7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90116 | vitón | pulgada | 116 | 3/32" | 3/4" | 15/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90117 | vitón | pulgada | 117 | 3/32" | 13/16" | 1" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90118 | vitón | pulgada | 118 | 3/32" | 7/8" | 1-1/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90119 | vitón | pulgada | 119 | 3/32" | 15/16" | 1-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90120 | vitón | pulgada | 120 | 3/32" | 1" | 1-3/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90121 | vitón | pulgada | 121 | 3/32" | 1-1/16" | 1-1/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90122 | vitón | pulgada | 122 | 3/32" | 1-1/8" | 1-5/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90123 | vitón | pulgada | 123 | 3/32" | 1-3/16" | 1-3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90124 | vitón | pulgada | 124 | 3/32" | 1-1/4" | 1-7/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90125 | vitón | pulgada | 125 | 3/32" | 1-5/16" | 1-1/2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90126 | vitón | pulgada | 126 | 3/32" | 1-3/8" | 1-9/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90127 | vitón | pulgada | 127 | 3/32" | 1-7/16" | 1-5/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90128 | vitón | pulgada | 128 | 3/32" | 1-1/2" | 1-11/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90129 | vitón | pulgada | 129 | 3/32" | 1-9/16" | 1-3/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90130 | vitón | pulgada | 130 | 3/32" | 1-5/8" | 1-13/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90131 | vitón | pulgada | 131 | 3/32" | 1-11/16" | 1-7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90132 | vitón | pulgada | 132 | 3/32" | 1-3/4" | 1-15/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90133 | vitón | pulgada | 133 | 3/32" | 1-13/16" | 2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90134 | vitón | pulgada | 134 | 3/32" | 1-7/8" | 2-1/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90135 | vitón | pulgada | 135 | 3/32" | 1-15/16" | 2-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90136 | vitón | pulgada | 136 | 3/32" | 2" | 2-3/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90206 | vitón | pulgada | 206 | 1/8" | 1/2" | 3/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90208 | vitón | pulgada | 208 | 1/8" | 5/8" | 7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90210 | vitón | pulgada | 210 | 1/8" | 3/4" | 1" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90211 | vitón | pulgada | 211 | 1/8" | 13/16" | 1-1/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90212 | vitón | pulgada | 212 | 1/8" | 7/8" | 1-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90213 | vitón | pulgada | 213 | 1/8" | 15/16" | 1-3/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90214 | vitón | pulgada | 214 | 1/8" | 1" | 1-1/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90215 | vitón | pulgada | 215 | 1/8" | 1-1/16" | 1-5/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90216 | vitón | pulgada | 216 | 1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90217 | vitón | pulgada | 217 | 1/8" | 1-3/16" | 1-7/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90218 | vitón | pulgada | 218 | 1/8" | 1-1/4" | 1-1/2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90219 | vitón | pulgada | 219 | 1/8" | 1-5/16" | 1-9/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90220 | vitón | pulgada | 220 | 1/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90221 | vitón | pulgada | 221 | 1/8" | 1-7/16" | 1-11/16" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90222 | vitón | pulgada | 222 | 1/8" | 1-1/2" | 1-3/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90223 | vitón | pulgada | 223 | 1/8" | 1-5/8" | 1-7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90224 | vitón | pulgada | 224 | 1/8" | 1-3/4" | 2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90225 | vitón | pulgada | 225 | 1/8" | 1-7/8" | 2-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90226 | vitón | pulgada | 226 | 1/8" | 2" | 2-1/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90227 | vitón | pulgada | 227 | 1/8" | 2-1/8" | 2-3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90228 | vitón | pulgada | 228 | 1/8" | 2-1/4" | 2-1/2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90229 | vitón | pulgada | 229 | 1/8" | 2-3/8" | 2-5/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90230 | vitón | pulgada | 230 | 1/8" | 2-1/2" | 2-3/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90231 | vitón | pulgada | 231 | 1/8" | 2-5/8" | 2-7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90232 | vitón | pulgada | 232 | 1/8" | 2-3/4" | 3" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90233 | vitón | pulgada | 233 | 1/8" | 2-7/8" | 3-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90234 | vitón | pulgada | 234 | 1/8" | 3" | 3-1/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90235 | vitón | pulgada | 235 | 1/8" | 3-1/8" | 3-3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90236 | vitón | pulgada | 236 | 1/8" | 3-1/4" | 3-1/2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90237 | vitón | pulgada | 237 | 1/8" | 3-3/8" | 3-5/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90238 | vitón | pulgada | 238 | 1/8" | 3-1/2" | 3-3/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90240 | vitón | pulgada | 240 | 1/8" | 3-3/4" | 4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90241 | vitón | pulgada | 241 | 1/8" | 3-7/8" | 4-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90242 | vitón | pulgada | 242 | 1/8" | 4" | 4-1/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90310 | vitón | pulgada | 310 | 3/16" | 1/2" | 7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90314 | vitón | pulgada | 314 | 3/16" | 3/4" | 1-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90318 | vitón | pulgada | 318 | 3/16" | 1" | 1-3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90322 | vitón | pulgada | 322 | 3/16" | 1-1/4" | 1-5/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90325 | vitón | pulgada | 325 | 3/16" | 1-1/2" | 1-7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90326 | vitón | pulgada | 326 | 3/16" | 1-5/8" | 2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90327 | vitón | pulgada | 327 | 3/16" | 1-3/4" | 2-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90328 | vitón | pulgada | 328 | 3/16" | 1-7/8" | 2-1/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90329 | vitón | pulgada | 329 | 3/16" | 2" | 2-3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90330 | vitón | pulgada | 330 | 3/16" | 2-1/8" | 2-1/2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90331 | vitón | pulgada | 331 | 3/16" | 2-1/4" | 2-5/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90332 | vitón | pulgada | 332 | 3/16" | 2-3/8" | 2-3/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90333 | vitón | pulgada | 333 | 3/16" | 2-1/2" | 2-7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90334 | vitón | pulgada | 334 | 3/16" | 2-5/8" | 3" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90337 | vitón | pulgada | 337 | 3/16" | 3" | 3-3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90339 | vitón | pulgada | 339 | 3/16" | 3-1/4" | 3-5/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90340 | vitón | pulgada | 340 | 3/16" | 3-3/8" | 3-3/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90341 | vitón | pulgada | 341 | 3/16" | 3-1/2" | 3-7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90345 | vitón | pulgada | 345 | 3/16" | 4" | 4-3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90342 | vitón | pulgada | 342 | 3/16" | 3-5/8" | 4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90343 | vitón | pulgada | 343 | 3/16" | 3-3/4" | 4-1/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90344 | vitón | pulgada | 344 | 3/16" | 3-7/8" | 4-1/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90345 | vitón | pulgada | 345 | 3/16" | 4" | 4-3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90346 | vitón | pulgada | 346 | 3/16" | 4-1/8" | 4-1/2" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90347 | vitón | pulgada | 347 | 3/16" | 4-1/4" | 4-5/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90348 | vitón | pulgada | 348 | 3/16" | 4-3/8" | 4-3/4" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90349 | vitón | pulgada | 349 | 3/16" | 4-1/2" | 4-7/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90353 | vitón | pulgada | 353 | 3/16" | 5" | 5-3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90361 | vitón | pulgada | 361 | 3/16" | 6" | 6-3/8" | 90a | redondo | negro | estándar |
zusav90902 | vitón | pulgada | 902 | 90a | redondo | negro | estándar | |||
zusav90903 | vitón | pulgada | 903 | 90a | redondo | negro | estándar | |||
zusav90904 | vitón | pulgada | 904 | 90a | redondo | negro | estándar | |||
zusav90905 | vitón | pulgada | 905 | 90a | redondo | negro | estándar | |||
zusav90906 | vitón | pulgada | 906 | 90a | redondo | negro | estándar | |||
zusav90907 | vitón | pulgada | 907 | 90a | redondo | negro | estándar | |||
zusav90908 | vitón | pulgada | 908 | 90a | redondo | negro | estándar | |||
zusav90909 | vitón | pulgada | 909 | 90a | redondo | negro | estándar | |||
zusav90910 | vitón | pulgada | 910 | 90a | redondo | negro | estándar | |||
zusav90912 | vitón | pulgada | 912 | 90a | redondo | negro | estándar | |||
zusav90913 | vitón | pulgada | 913 | 90a | redondo | negro | estándar | |||
zusav90916 | vitón | pulgada | 916 | 90a | redondo | negro | estándar | |||
zusav90920 | vitón | pulgada | 920 | 90a | redondo | negro | estándar | |||
zusav90924 | vitón | pulgada | 924 | 90a | redondo | negro | estándar | |||
zusav90932 | vitón | pulgada | 932 | 90a | redondo | negro | estándar |
Número de Parte |
---|
ZUSAV90218 |
Cargando…
Material | Fluororubber | Medio ambiente, aplicaciones | Resistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua | Material | Vitón |
---|---|---|---|---|---|
Durómetro | 90A | Dureza | Difícil | Forma de sección transversal | Redondo |
Color | Negro | Grado | Estándar | Rango de temperatura | -15° a 400°F |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAV90218 de la serie Juntas tóricas duras de Viton resistentes a productos químicos.
Número de Parte |
---|
ZUSAV90006 |
ZUSAV90007 |
ZUSAV90008 |
ZUSAV90219 |
ZUSAV90220 |
ZUSAV90221 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente