(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas tóricas de Viton para salas blancas resistentes a productos químicos【25 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas de Viton para salas blancas resistentes a productos químicos

Estas juntas tóricas de grado médico se limpian y se empaquetan en una sala limpia ISO clase 10.000 para eliminar los contaminantes de la superficie. Las juntas tóricas de Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZCLNV70017

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zclnv70001vitónpulgada0011/32"1/32"3/32"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70002vitónpulgada0023/64"3/64"9/64"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70003vitónpulgada0031/16"1/16"3/16"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70004vitónpulgada0041/16"5/64"13/64"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70005vitónpulgada0051/16"3/32"7/32"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70006vitónpulgada0061/16"1/8"1/4"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70007vitónpulgada0071/16"5/32"9/32"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70008vitónpulgada0081/16"3/16"5/16"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70009vitónpulgada0091/16"7/32"11/32"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70010vitónpulgada0101/16"1/4"3/8"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70011vitónpulgada0111/16"5/16"7/16"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70012vitónpulgada0121/16"3/8"1/2"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70013vitónpulgada0131/16"7/16"9/16"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70014vitónpulgada0141/16"1/2"5/8"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70015vitónpulgada0151/16"9/16"11/16"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70016vitónpulgada0161/16"5/8"3/4"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70017vitónpulgada0171/16"11/16"13/16"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70018vitónpulgada0181/16"3/4"7/8"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70019vitónpulgada0191/16"13/16"15/16"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70020vitónpulgada0201/16"7/8"1"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70104vitónpulgada1043/32"1/8"5/16"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70105vitónpulgada1053/32"5/32"11/32"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70106vitónpulgada1063/32"3/16"3/8"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70107vitónpulgada1073/32"7/32"13/32"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70108vitónpulgada1083/32"1/4"7/16"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70109vitónpulgada1093/32"5/16"1/2"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70110vitónpulgada1103/32"3/8"9/16"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70111vitónpulgada1113/32"7/16"5/8"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70112vitónpulgada1123/32"1/2"11/16"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70113vitónpulgada1133/32"9/16"3/4"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70114vitónpulgada1143/32"5/8"13/16"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70115vitónpulgada1153/32"11/16"7/8"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70116vitónpulgada1163/32"3/4"15/16"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70117vitónpulgada1173/32"13/16"1"75aredondonegrocuarto limpio
zclnv70118vitónpulgada1183/32"7/8"1-1/16"75aredondonegrocuarto limpio
Número de Parte
ZCLNV70017
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

13/16"11/16"0170.070"1/16"0.676"11/16"0.816"13/16"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fluororubber Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua Material Vitón
Durómetro 75A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Negro Grado cuarto limpio Especificaciones cumplidas FDA, USP clase VI, sala limpia ISO clase 10,000
Rango de temperatura -15° a 400°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZCLNV70017 de la serie Juntas tóricas de Viton para salas blancas resistentes a productos químicos.

Products like this...

Número de Parte
ZCLNV70010
ZCLNV70011
ZCLNV70012
ZCLNV70018
ZCLNV70019
ZCLNV70020
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3/8"1/4"0100.070"1/16"0.239"1/4"0.379"3/8"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

7/16"5/16"0110.070"1/16"0.301"5/16"0.441"7/16"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1/2"3/8"0120.070"1/16"0.364"3/8"0.504"1/2"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

7/8"3/4"0180.070"1/16"0.739"3/4"0.879"7/8"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

15/16"13/16"0190.070"1/16"0.801"13/16"0.941"15/16"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

81 Días

1"7/8"0200.070"1/16"0.864"7/8"1.004"1"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico