(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas tóricas de Viton de perfil cuadrado resistentes a productos químicos【1-50 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas de Viton de perfil cuadrado resistentes a productos químicos

Las juntas tóricas de perfil cuadrado requieren menos compresión para lograr un sellado eficaz y no ruedan ni se tuercen en aplicaciones en movimiento. Las juntas tóricas de Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSAVSQ70216

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zusavsq70006vitónpulgada0061/16"1/8"1/4"75acuadradonegroestándar
zusavsq70007vitónpulgada0071/16"5/32"9/32"75acuadradonegroestándar
zusavsq70008vitónpulgada0081/16"3/16"5/16"75acuadradonegroestándar
zusavsq70009vitónpulgada0091/16"7/32"11/32"75acuadradonegroestándar
zusavsq70010vitónpulgada0101/16"1/4"3/8"75acuadradonegroestándar
zusavsq70011vitónpulgada0111/16"5/16"7/16"75acuadradonegroestándar
zusavsq70012vitónpulgada0121/16"3/8"1/2"75acuadradonegroestándar
zusavsq70013vitónpulgada0131/16"7/16"9/16"75acuadradonegroestándar
zusavsq70014vitónpulgada0141/16"1/2"5/8"75acuadradonegroestándar
zusavsq70015vitónpulgada0151/16"9/16"11/16"75acuadradonegroestándar
zusavsq70016vitónpulgada0161/16"5/8"3/4"75acuadradonegroestándar
zusavsq70017vitónpulgada0171/16"11/16"13/16"75acuadradonegroestándar
zusavsq70018vitónpulgada0181/16"3/4"7/8"75acuadradonegroestándar
zusavsq70019vitónpulgada0191/16"13/16"15/16"75acuadradonegroestándar
zusavsq70020vitónpulgada0201/16"7/8"1"75acuadradonegroestándar
zusavsq70021vitónpulgada0211/16"15/16"1-1/16"75acuadradonegroestándar
zusavsq70022vitónpulgada0221/16"1"1-1/8"75acuadradonegroestándar
zusavsq70023vitónpulgada0231/16"1-1/16"1-3/16"75acuadradonegroestándar
zusavsq70028vitónpulgada0281/16"1-3/8"1-1/2"75acuadradonegroestándar
zusavsq70030vitónpulgada0301/16"1-5/8"1-3/4"75acuadradonegroestándar
zusavsq70032vitónpulgada0321/16"1-7/8"2"75acuadradonegroestándar
zusavsq70109vitónpulgada1093/32"5/16"1/2"75acuadradonegroestándar
zusavsq70110vitónpulgada1103/32"3/8"9/16"75acuadradonegroestándar
zusavsq70111vitónpulgada1113/32"7/16"5/8"75acuadradonegroestándar
zusavsq70112vitónpulgada1123/32"1/2"11/16"75acuadradonegroestándar
zusavsq70113vitónpulgada1133/32"9/16"3/4"75acuadradonegroestándar
zusavsq70114vitónpulgada1143/32"5/8"13/16"75acuadradonegroestándar
zusavsq70115vitónpulgada1153/32"11/16"7/8"75acuadradonegroestándar
zusavsq70116vitónpulgada1163/32"3/4"15/16"75acuadradonegroestándar
zusavsq70117vitónpulgada1173/32"13/16"1"75acuadradonegroestándar
zusavsq70118vitónpulgada1183/32"7/8"1-1/16"75acuadradonegroestándar
zusavsq70120vitónpulgada1203/32"1"1-3/16"75acuadradonegroestándar
zusavsq70123vitónpulgada1233/32"1-3/16"1-3/8"75acuadradonegroestándar
zusavsq70206vitónpulgada2061/8"1/2"3/4"75acuadradonegroestándar
zusavsq70208vitónpulgada2081/8"5/8"7/8"75acuadradonegroestándar
zusavsq70210vitónpulgada2101/8"3/4"1"75acuadradonegroestándar
zusavsq70211vitónpulgada2111/8"13/16"1-1/16"75acuadradonegroestándar
zusavsq70212vitónpulgada2121/8"7/8"1-1/8"75acuadradonegroestándar
zusavsq70214vitónpulgada2141/8"1"1-1/4"75acuadradonegroestándar
zusavsq70216vitónpulgada2161/8"1-1/8"1-3/8"75acuadradonegroestándar
zusavsq70218vitónpulgada2181/8"1-1/4"1-1/2"75acuadradonegroestándar
zusavsq70222vitónpulgada2221/8"1-1/2"1-3/4"75acuadradonegroestándar
zusavsq70224vitónpulgada2241/8"1-3/4"2"75acuadradonegroestándar
zusavsq70226vitónpulgada2261/8"2"2-1/4"75acuadradonegroestándar
zusavsq70232vitónpulgada2321/8"2-3/4"3"75acuadradonegroestándar
Número de Parte
ZUSAVSQ70216
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1-3/8"1-1/8"216.139"1/8"1.109"1-1/8"1.387"1-3/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fluororubber Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua Material Vitón
Durómetro 75A Dureza Estándar Forma de sección transversal Cuadrado
Color Negro Grado Estándar Rango de temperatura -15° a 400°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAVSQ70216 de la serie Juntas tóricas de Viton de perfil cuadrado resistentes a productos químicos.

Products like this...

Número de Parte
ZUSAVSQ70009
ZUSAVSQ70010
ZUSAVSQ70011
ZUSAVSQ70218
ZUSAVSQ70222
ZUSAVSQ70224
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

11/32"7/32"009.070"1/16"0.208"7/32"0.348"11/32"

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3/8"1/4"010.070"1/16"0.239"1/4"0.379"3/8"

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

7/16"5/16"011.070"1/16"0.301"5/16"0.441"7/16"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1-1/2"1-1/4"218.139"1/8"1.234"1-1/4"1.512"1-1/2"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1-3/4"1-1/2"222.139"1/8"1.484"1-1/2"1.762"1-3/4"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2"1-3/4"224.139"1/8"1.734"1-3/4"2.012"2"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico