(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las juntas tóricas de perfil cuadrado requieren menos compresión para lograr un sellado eficaz y no ruedan ni se tuercen en aplicaciones en movimiento. Las juntas tóricas de Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZUSAVSQ70214
número de pieza | material | pulgadas/métrico | tamaño del guión | sección transversal (fraccionario) | identificación (fraccionario) | sobredosis (fraccionario) | durómetro | forma de sección transversal | color | calificación |
zusavsq70006 | vitón | pulgada | 006 | 1/16" | 1/8" | 1/4" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70007 | vitón | pulgada | 007 | 1/16" | 5/32" | 9/32" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70008 | vitón | pulgada | 008 | 1/16" | 3/16" | 5/16" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70009 | vitón | pulgada | 009 | 1/16" | 7/32" | 11/32" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70010 | vitón | pulgada | 010 | 1/16" | 1/4" | 3/8" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70011 | vitón | pulgada | 011 | 1/16" | 5/16" | 7/16" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70012 | vitón | pulgada | 012 | 1/16" | 3/8" | 1/2" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70013 | vitón | pulgada | 013 | 1/16" | 7/16" | 9/16" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70014 | vitón | pulgada | 014 | 1/16" | 1/2" | 5/8" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70015 | vitón | pulgada | 015 | 1/16" | 9/16" | 11/16" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70016 | vitón | pulgada | 016 | 1/16" | 5/8" | 3/4" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70017 | vitón | pulgada | 017 | 1/16" | 11/16" | 13/16" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70018 | vitón | pulgada | 018 | 1/16" | 3/4" | 7/8" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70019 | vitón | pulgada | 019 | 1/16" | 13/16" | 15/16" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70020 | vitón | pulgada | 020 | 1/16" | 7/8" | 1" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70021 | vitón | pulgada | 021 | 1/16" | 15/16" | 1-1/16" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70022 | vitón | pulgada | 022 | 1/16" | 1" | 1-1/8" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70023 | vitón | pulgada | 023 | 1/16" | 1-1/16" | 1-3/16" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70028 | vitón | pulgada | 028 | 1/16" | 1-3/8" | 1-1/2" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70030 | vitón | pulgada | 030 | 1/16" | 1-5/8" | 1-3/4" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70032 | vitón | pulgada | 032 | 1/16" | 1-7/8" | 2" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70109 | vitón | pulgada | 109 | 3/32" | 5/16" | 1/2" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70110 | vitón | pulgada | 110 | 3/32" | 3/8" | 9/16" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70111 | vitón | pulgada | 111 | 3/32" | 7/16" | 5/8" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70112 | vitón | pulgada | 112 | 3/32" | 1/2" | 11/16" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70113 | vitón | pulgada | 113 | 3/32" | 9/16" | 3/4" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70114 | vitón | pulgada | 114 | 3/32" | 5/8" | 13/16" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70115 | vitón | pulgada | 115 | 3/32" | 11/16" | 7/8" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70116 | vitón | pulgada | 116 | 3/32" | 3/4" | 15/16" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70117 | vitón | pulgada | 117 | 3/32" | 13/16" | 1" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70118 | vitón | pulgada | 118 | 3/32" | 7/8" | 1-1/16" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70120 | vitón | pulgada | 120 | 3/32" | 1" | 1-3/16" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70123 | vitón | pulgada | 123 | 3/32" | 1-3/16" | 1-3/8" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70206 | vitón | pulgada | 206 | 1/8" | 1/2" | 3/4" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70208 | vitón | pulgada | 208 | 1/8" | 5/8" | 7/8" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70210 | vitón | pulgada | 210 | 1/8" | 3/4" | 1" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70211 | vitón | pulgada | 211 | 1/8" | 13/16" | 1-1/16" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70212 | vitón | pulgada | 212 | 1/8" | 7/8" | 1-1/8" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70214 | vitón | pulgada | 214 | 1/8" | 1" | 1-1/4" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70216 | vitón | pulgada | 216 | 1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70218 | vitón | pulgada | 218 | 1/8" | 1-1/4" | 1-1/2" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70222 | vitón | pulgada | 222 | 1/8" | 1-1/2" | 1-3/4" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70224 | vitón | pulgada | 224 | 1/8" | 1-3/4" | 2" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70226 | vitón | pulgada | 226 | 1/8" | 2" | 2-1/4" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
zusavsq70232 | vitón | pulgada | 232 | 1/8" | 2-3/4" | 3" | 75a | cuadrado | negro | estándar |
Número de Parte |
---|
ZUSAVSQ70214 |
Cargando…
Material | Fluororubber | Medio ambiente, aplicaciones | Resistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua | Material | Vitón |
---|---|---|---|---|---|
Durómetro | 75A | Dureza | Estándar | Forma de sección transversal | Cuadrado |
Color | Negro | Grado | Estándar | Rango de temperatura | -15° a 400°F |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAVSQ70214 de la serie Juntas tóricas de Viton de perfil cuadrado resistentes a productos químicos.
Número de Parte |
---|
ZUSAVSQ70009 |
ZUSAVSQ70010 |
ZUSAVSQ70011 |
ZUSAVSQ70216 |
ZUSAVSQ70218 |
ZUSAVSQ70222 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente