(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
También conocidas como juntas tóricas, estas juntas tóricas tienen cuatro puntos de contacto delgados y proporcionan una menor fricción contra los componentes en movimiento, lo que las hace muy adecuadas para aplicaciones dinámicas. Las juntas tóricas de Viton tienen una excelente resistencia a una amplia gama de productos químicos, aceites, agua y altas temperaturas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZUSAQV70332
número de pieza | material | pulgadas/métrico | tamaño del guión | sección transversal (fraccionario) | identificación (fraccionario) | sobredosis (fraccionario) | durómetro | forma de sección transversal | color | calificación |
zusaqv70006 | vitón | pulgada | 006 | 1/16" | 1/8" | 1/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70007 | vitón | pulgada | 007 | 1/16" | 5/32" | 9/32" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70008 | vitón | pulgada | 008 | 1/16" | 3/16" | 5/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70009 | vitón | pulgada | 009 | 1/16" | 7/32" | 11/32" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70010 | vitón | pulgada | 010 | 1/16" | 1/4" | 3/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70011 | vitón | pulgada | 011 | 1/16" | 5/16" | 7/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70012 | vitón | pulgada | 012 | 1/16" | 3/8" | 1/2" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70013 | vitón | pulgada | 013 | 1/16" | 7/16" | 9/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70014 | vitón | pulgada | 014 | 1/16" | 1/2" | 5/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70015 | vitón | pulgada | 015 | 1/16" | 9/16" | 11/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70016 | vitón | pulgada | 016 | 1/16" | 5/8" | 3/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70017 | vitón | pulgada | 017 | 1/16" | 11/16" | 13/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70018 | vitón | pulgada | 018 | 1/16" | 3/4" | 7/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70019 | vitón | pulgada | 019 | 1/16" | 13/16" | 15/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70020 | vitón | pulgada | 020 | 1/16" | 7/8" | 1" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70021 | vitón | pulgada | 021 | 1/16" | 15/16" | 1-1/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70022 | vitón | pulgada | 022 | 1/16" | 1" | 1-1/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70023 | vitón | pulgada | 023 | 1/16" | 1-1/16" | 1-3/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70028 | vitón | pulgada | 028 | 1/16" | 1-3/8" | 1-1/2" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70029 | vitón | pulgada | 029 | 1/16" | 1-1/2" | 1-5/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70032 | vitón | pulgada | 032 | 1/16" | 1-7/8" | 2" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70037 | vitón | pulgada | 037 | 1/16" | 2-1/2" | 2-5/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70041 | vitón | pulgada | 041 | 1/16" | 3" | 3-1/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70042 | vitón | pulgada | 042 | 1/16" | 3-1/4" | 3-3/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70044 | vitón | pulgada | 044 | 1/16" | 3-3/4" | 3-7/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70109 | vitón | pulgada | 109 | 3/32" | 5/16" | 1/2" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70110 | vitón | pulgada | 110 | 3/32" | 3/8" | 9/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70111 | vitón | pulgada | 111 | 3/32" | 7/16" | 5/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70112 | vitón | pulgada | 112 | 3/32" | 1/2" | 11/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70113 | vitón | pulgada | 113 | 3/32" | 9/16" | 3/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70114 | vitón | pulgada | 114 | 3/32" | 5/8" | 13/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70115 | vitón | pulgada | 115 | 3/32" | 11/16" | 7/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70116 | vitón | pulgada | 116 | 3/32" | 3/4" | 15/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70117 | vitón | pulgada | 117 | 3/32" | 13/16" | 1" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70118 | vitón | pulgada | 118 | 3/32" | 7/8" | 1-1/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70119 | vitón | pulgada | 119 | 3/32" | 15/16" | 1-1/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70120 | vitón | pulgada | 120 | 3/32" | 1" | 1-3/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70121 | vitón | pulgada | 121 | 3/32" | 1-1/16" | 1-1/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70122 | vitón | pulgada | 122 | 3/32" | 1-1/8" | 1-5/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70123 | vitón | pulgada | 123 | 3/32" | 1-3/16" | 1-3/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70124 | vitón | pulgada | 124 | 3/32" | 1-1/4" | 1-7/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70125 | vitón | pulgada | 125 | 3/32" | 1-5/16" | 1-1/2" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70126 | vitón | pulgada | 126 | 3/32" | 1-3/8" | 1-9/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70127 | vitón | pulgada | 127 | 3/32" | 1-7/16" | 1-5/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70128 | vitón | pulgada | 128 | 3/32" | 1-1/2" | 1-11/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70129 | vitón | pulgada | 129 | 3/32" | 1-9/16" | 1-3/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70130 | vitón | pulgada | 130 | 3/32" | 1-5/8" | 1-13/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70131 | vitón | pulgada | 131 | 3/32" | 1-11/16" | 1-7/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70132 | vitón | pulgada | 132 | 3/32" | 1-3/4" | 1-15/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70133 | vitón | pulgada | 133 | 3/32" | 1-13/16" | 2" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70136 | vitón | pulgada | 136 | 3/32" | 2" | 2-3/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70137 | vitón | pulgada | 137 | 3/32" | 2-1/16" | 2-1/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70138 | vitón | pulgada | 138 | 3/32" | 2-1/8" | 2-5/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70140 | vitón | pulgada | 140 | 3/32" | 2-1/4" | 2-7/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70141 | vitón | pulgada | 141 | 3/32" | 2-5/16" | 2-1/2" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70144 | vitón | pulgada | 144 | 3/32" | 2-1/2" | 2-11/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70151 | vitón | pulgada | 151 | 3/32" | 3" | 3-3/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70153 | vitón | pulgada | 153 | 3/32" | 3-1/2" | 3-11/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70154 | vitón | pulgada | 154 | 3/32" | 3-3/4" | 3-15/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70207 | vitón | pulgada | 207 | 1/8" | 9/16" | 13/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70208 | vitón | pulgada | 208 | 1/8" | 5/8" | 7/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70209 | vitón | pulgada | 209 | 1/8" | 11/16" | 15/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70210 | vitón | pulgada | 210 | 1/8" | 3/4" | 1" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70211 | vitón | pulgada | 211 | 1/8" | 13/16" | 1-1/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70212 | vitón | pulgada | 212 | 1/8" | 7/8" | 1-1/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70213 | vitón | pulgada | 213 | 1/8" | 15/16" | 1-3/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70214 | vitón | pulgada | 214 | 1/8" | 1" | 1-1/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70215 | vitón | pulgada | 215 | 1/8" | 1-1/16" | 1-5/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70216 | vitón | pulgada | 216 | 1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70217 | vitón | pulgada | 217 | 1/8" | 1-3/16" | 1-7/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70218 | vitón | pulgada | 218 | 1/8" | 1-1/4" | 1-1/2" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70219 | vitón | pulgada | 219 | 1/8" | 1-5/16" | 1-9/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70220 | vitón | pulgada | 220 | 1/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70221 | vitón | pulgada | 221 | 1/8" | 1-7/16" | 1-11/16" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70222 | vitón | pulgada | 222 | 1/8" | 1-1/2" | 1-3/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70223 | vitón | pulgada | 223 | 1/8" | 1-5/8" | 1-7/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70224 | vitón | pulgada | 224 | 1/8" | 1-3/4" | 2" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70225 | vitón | pulgada | 225 | 1/8" | 1-7/8" | 2-1/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70226 | vitón | pulgada | 226 | 1/8" | 2" | 2-1/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70227 | vitón | pulgada | 227 | 1/8" | 2-1/8" | 2-3/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70228 | vitón | pulgada | 228 | 1/8" | 2-1/4" | 2-1/2" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70229 | vitón | pulgada | 229 | 1/8" | 2-3/8" | 2-5/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70230 | vitón | pulgada | 230 | 1/8" | 2-1/2" | 2-3/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70231 | vitón | pulgada | 231 | 1/8" | 2-5/8" | 2-7/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70232 | vitón | pulgada | 232 | 1/8" | 2-3/4" | 3" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70233 | vitón | pulgada | 233 | 1/8" | 2-7/8" | 3-1/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70234 | vitón | pulgada | 234 | 1/8" | 3" | 3-1/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70235 | vitón | pulgada | 235 | 1/8" | 3-1/8" | 3-3/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70236 | vitón | pulgada | 236 | 1/8" | 3-1/4" | 3-1/2" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70237 | vitón | pulgada | 237 | 1/8" | 3-3/8" | 3-5/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70238 | vitón | pulgada | 238 | 1/8" | 3-1/2" | 3-3/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70239 | vitón | pulgada | 239 | 1/8" | 3-5/8" | 3-7/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70240 | vitón | pulgada | 240 | 1/8" | 3-3/4" | 4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70241 | vitón | pulgada | 241 | 1/8" | 3-7/8" | 4-1/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70243 | vitón | pulgada | 243 | 1/8" | 4-1/8" | 4-3/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70244 | vitón | pulgada | 244 | 1/8" | 4-1/4" | 4-1/2" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70245 | vitón | pulgada | 245 | 1/8" | 4-3/8" | 4-5/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70246 | vitón | pulgada | 246 | 1/8" | 4-1/2" | 4-3/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70248 | vitón | pulgada | 248 | 1/8" | 4-3/4" | 5" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70250 | vitón | pulgada | 250 | 1/8" | 5" | 5-1/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70252 | vitón | pulgada | 252 | 1/8" | 5-1/4" | 5-1/2" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70254 | vitón | pulgada | 254 | 1/8" | 5-1/2" | 5-3/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70256 | vitón | pulgada | 256 | 1/8" | 5-3/4" | 6" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70258 | vitón | pulgada | 258 | 1/8" | 6" | 6-1/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70259 | vitón | pulgada | 259 | 1/8" | 6-1/4" | 6-1/2" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70260 | vitón | pulgada | 260 | 1/8" | 6-1/2" | 6-3/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70261 | vitón | pulgada | 261 | 1/8" | 6-3/4" | 7" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70325 | vitón | pulgada | 325 | 3/16" | 1-1/2" | 1-7/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70327 | vitón | pulgada | 327 | 3/16" | 1-3/4" | 2-1/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70328 | vitón | pulgada | 328 | 3/16" | 1-7/8" | 2-1/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70330 | vitón | pulgada | 330 | 3/16" | 2-1/8" | 2-1/2" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70331 | vitón | pulgada | 331 | 3/16" | 2-1/4" | 2-5/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70332 | vitón | pulgada | 332 | 3/16" | 2-3/8" | 2-3/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70333 | vitón | pulgada | 333 | 3/16" | 2-1/2" | 2-7/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70334 | vitón | pulgada | 334 | 3/16" | 2-5/8" | 3" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70337 | vitón | pulgada | 337 | 3/16" | 3" | 3-3/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70342 | vitón | pulgada | 342 | 3/16" | 3-5/8" | 4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70344 | vitón | pulgada | 344 | 3/16" | 3-7/8" | 4-1/4" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70349 | vitón | pulgada | 349 | 3/16" | 4-1/2" | 4-7/8" | 75a | x | negro | estándar |
zusaqv70441 | vitón | pulgada | 441 | 1/4" | 7" | 7-1/2" | 75a | x | negro | estándar |
Número de Parte |
---|
ZUSAQV70332 |
Cargando…
Material | Fluororubber | Medio ambiente, aplicaciones | Resistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua | Material | Vitón |
---|---|---|---|---|---|
Durómetro | 75A | Dureza | Estándar | Forma de sección transversal | X |
Color | Negro | Grado | Estándar | Rango de temperatura | -15° a 400°F |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAQV70332 de la serie Juntas tóricas de Viton de perfil X resistentes a productos químicos.
Número de Parte |
---|
ZUSAQV70009 |
ZUSAQV70010 |
ZUSAQV70011 |
ZUSAQV70333 |
ZUSAQV70334 |
ZUSAQV70337 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente