(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Juntas tóricas de silicona de alta temperatura【1-50 piezas por paquete】

Juntas tóricas de silicona de alta temperatura

Estas juntas tóricas de silicona están hechas de materiales FDA y son ideales para usar en aplicaciones de alimentos y bebidas. La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a productos químicos suaves, aceites animales y vegetales y agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZUSAS1X3
ZUSAS1X4
ZUSAS1X5
ZUSAS1X6
ZUSAS1X7
ZUSAS1X8
ZUSAS1X9
ZUSAS1X10
ZUSAS1X11
ZUSAS1X12
ZUSAS1X13
ZUSAS1X14
ZUSAS1X15
ZUSAS1X16
ZUSAS1X17
ZUSAS1X18
ZUSAS1.5X3
ZUSAS1.5X4
ZUSAS1.5X5
ZUSAS1.5X6
ZUSAS1.5X7
ZUSAS1.5X8
ZUSAS1.5X9
ZUSAS1.5X10
ZUSAS1.5X11
ZUSAS1.5X12
ZUSAS1.5X13
ZUSAS1.5X14
ZUSAS1.5X15
ZUSAS1.5X16
ZUSAS1.5X17
ZUSAS1.5X18
ZUSAS2X3
ZUSAS2X4
ZUSAS2X5
ZUSAS2X6
ZUSAS2X7
ZUSAS2X8
ZUSAS2X9
ZUSAS2X10
ZUSAS2X11
ZUSAS2X12
ZUSAS2X13
ZUSAS2X14
ZUSAS2X15
ZUSAS2X16
ZUSAS2X17
ZUSAS2X18
ZUSAS2.5X10
ZUSAS2.5X11
ZUSAS2.5X12
ZUSAS2.5X13
ZUSAS2.5X14
ZUSAS2.5X15
ZUSAS2.5X16
ZUSAS2.5X17
ZUSAS2.5X18
ZUSAS2.5X19
ZUSAS2.5X20
ZUSAS3X10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

53-1 mm-3 mm-5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

64-1 mm-4 mm-6 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

75-1 mm-5 mm-7 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

86-1 mm-6 mm-8 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

97-1 mm-7 mm-9 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

108-1 mm-8 mm-10 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

119-1 mm-9 mm-11 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

81 Días

1210-1 mm-10 mm-12 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1311-1 mm-11 mm-13 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1412-1 mm-12 mm-14 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1513-1 mm-13 mm-15 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1614-1 mm-14 mm-16 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1715-1 mm-15 mm-17 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1816-1 mm-16 mm-18 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1917-1 mm-17 mm-19 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

2018-1 mm-18 mm-20 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

63-1.5 mm-3 mm-6 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

74-1.5 mm-4 mm-7 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

85-1.5 mm-5 mm-8 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

96-1.5 mm-6 mm-9 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

107-1.5 mm-7 mm-10 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

118-1.5 mm-8 mm-11 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

129-1.5 mm-9 mm-12 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1310-1.5 mm-10 mm-13 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1411-1.5 mm-11 mm-14 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1512-1.5 mm-12 mm-15 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1613-1.5 mm-13 mm-16 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1714-1.5 mm-14 mm-17 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1815-1.5 mm-15 mm-18 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1916-1.5 mm-16 mm-19 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2017-1.5 mm-17 mm-20 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2118-1.5 mm-18 mm-21 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

73-2 mm-3 mm-7 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

84-2 mm-4 mm-8 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

95-2 mm-5 mm-9 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

106-2 mm-6 mm-10 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

117-2 mm-7 mm-11 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

128-2 mm-8 mm-12 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

139-2 mm-9 mm-13 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1410-2 mm-10 mm-14 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1511-2 mm-11 mm-15 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1612-2 mm-12 mm-16 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1713-2 mm-13 mm-17 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1814-2 mm-14 mm-18 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1915-2 mm-15 mm-19 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2016-2 mm-16 mm-20 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2117-2 mm-17 mm-21 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2218-2 mm-18 mm-22 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1510-2.5 mm-10 mm-15 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1611-2.5 mm-11 mm-16 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1712-2.5 mm-12 mm-17 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1813-2.5 mm-13 mm-18 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1914-2.5 mm-14 mm-19 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2015-2.5 mm-15 mm-20 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

2116-2.5 mm-16 mm-21 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2217-2.5 mm-17 mm-22 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2318-2.5 mm-18 mm-23 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

2419-2.5 mm-19 mm-24 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

2520-2.5 mm-20 mm-25 mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1610-3 mm-10 mm-16 mm-

Cargando…

Información básica

Material Hule de silicona Medio ambiente, aplicaciones Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua Material Silicona
Durómetro 70A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Rojo Grado Alimento Especificaciones cumplidas FDA
Rango de temperatura -80° a 450°F

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico