(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas tóricas de silicona de alta temperatura【1-50 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas de silicona de alta temperatura

Estas juntas tóricas de silicona están hechas de materiales FDA y son ideales para usar en aplicaciones de alimentos y bebidas. La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a productos químicos suaves, aceites animales y vegetales y agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSAS70FDA363

Número de Parte
ZUSAS70FDA363
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)
1 Pieza(s)

13 Días

6-7/8"6-1/2"3630.210"3/16"6.475"6-1/2"6.895"6-7/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hule de silicona Medio ambiente, aplicaciones Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua Material Silicona
Durómetro 70A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Rojo Grado Alimento Especificaciones cumplidas FDA
Rango de temperatura -80° a 450°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAS70FDA363 de la serie Juntas tóricas de silicona de alta temperatura.

Products like this...

Número de Parte
ZUSAS1.5X13
ZUSAS1.5X14
ZUSAS1.5X15
ZUSAS70FDA364
ZUSAS70FDA365
ZUSAS70FDA366
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1613-1.5 mm-13 mm-16 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1714-1.5 mm-14 mm-17 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1815-1.5 mm-15 mm-18 mm-
1 Pieza(s)

13 Días

7-1/8"6-3/4"3640.210"3/16"6.725"6-3/4"7.145"7-1/8"
1 Pieza(s)

13 Días

7-3/8"7"3650.210"3/16"6.975"7"7.395"7-3/8"
1 Pieza(s)

13 Días

7-5/8"7-1/4"3660.210"3/16"7.225"7-1/4"7.645"7-5/8"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico