(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas tóricas de silicona conductoras de alta temperatura【5 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas de silicona conductoras de alta temperatura

Estas juntas tóricas de silicona conducen la electricidad para ayudar a mantener la electricidad alejada de equipos e instrumentos sensibles. La silicona tiene un excelente rango de temperatura y buena resistencia a productos químicos suaves, aceites animales y vegetales y agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSAS70COND012

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zusas70cond003siliconapulgada0031/16"1/16"3/16"70aredondonegroconductivo
zusas70cond004siliconapulgada0041/16"5/64"13/64"70aredondonegroconductivo
zusas70cond005siliconapulgada0051/16"3/32"7/32"70aredondonegroconductivo
zusas70cond006siliconapulgada0061/16"1/8"1/4"70aredondonegroconductivo
zusas70cond007siliconapulgada0071/16"5/32"9/32"70aredondonegroconductivo
zusas70cond008siliconapulgada0081/16"3/16"5/16"70aredondonegroconductivo
zusas70cond009siliconapulgada0091/16"7/32"11/32"70aredondonegroconductivo
zusas70cond010siliconapulgada0101/16"1/4"3/8"70aredondonegroconductivo
zusas70cond011siliconapulgada0111/16"5/16"7/16"70aredondonegroconductivo
zusas70cond012siliconapulgada0121/16"3/8"1/2"70aredondonegroconductivo
zusas70cond013siliconapulgada0131/16"7/16"9/16"70aredondonegroconductivo
zusas70cond014siliconapulgada0141/16"1/2"5/8"70aredondonegroconductivo
zusas70cond015siliconapulgada0151/16"9/16"11/16"70aredondonegroconductivo
zusas70cond016siliconapulgada0161/16"5/8"3/4"70aredondonegroconductivo
zusas70cond017siliconapulgada0171/16"11/16"13/16"70aredondonegroconductivo
zusas70cond018siliconapulgada0181/16"3/4"7/8"70aredondonegroconductivo
zusas70cond019siliconapulgada0191/16"13/16"15/16"70aredondonegroconductivo
zusas70cond020siliconapulgada0201/16"7/8"1"70aredondonegroconductivo
zusas70cond021siliconapulgada0211/16"15/16"1-1/16"70aredondonegroconductivo
zusas70cond022siliconapulgada0221/16"1"1-1/8"70aredondonegroconductivo
zusas70cond024siliconapulgada0241/16"1-1/8"1-1/4"70aredondonegroconductivo
zusas70cond026siliconapulgada0261/16"1-1/4"1-3/8"70aredondonegroconductivo
zusas70cond028siliconapulgada0281/16"1-3/8"1-1/2"70aredondonegroconductivo
zusas70cond029siliconapulgada0291/16"1-1/2"1-5/8"70aredondonegroconductivo
zusas70cond030siliconapulgada0301/16"1-5/8"1-3/4"70aredondonegroconductivo
zusas70cond031siliconapulgada0311/16"1-3/4"1-7/8"70aredondonegroconductivo
zusas70cond108siliconapulgada1083/32"1/4"7/16"70aredondonegroconductivo
zusas70cond109siliconapulgada1093/32"5/16"1/2"70aredondonegroconductivo
zusas70cond110siliconapulgada1103/32"3/8"9/16"70aredondonegroconductivo
zusas70cond111siliconapulgada1113/32"7/16"5/8"70aredondonegroconductivo
zusas70cond112siliconapulgada1123/32"1/2"11/16"70aredondonegroconductivo
zusas70cond113siliconapulgada1133/32"9/16"3/4"70aredondonegroconductivo
zusas70cond114siliconapulgada1143/32"5/8"13/16"70aredondonegroconductivo
zusas70cond115siliconapulgada1153/32"11/16"7/8"70aredondonegroconductivo
zusas70cond116siliconapulgada1163/32"3/4"15/16"70aredondonegroconductivo
zusas70cond117siliconapulgada1173/32"13/16"1"70aredondonegroconductivo
zusas70cond118siliconapulgada1183/32"7/8"1-1/16"70aredondonegroconductivo
zusas70cond206siliconapulgada2061/8"1/2"3/4"70aredondonegroconductivo
zusas70cond208siliconapulgada2081/8"5/8"7/8"70aredondonegroconductivo
zusas70cond210siliconapulgada2101/8"3/4"1"70aredondonegroconductivo
zusas70cond211siliconapulgada2111/8"13/16"1-1/16"70aredondonegroconductivo
zusas70cond212siliconapulgada2121/8"7/8"1-1/8"70aredondonegroconductivo
zusas70cond214siliconapulgada2141/8"1"1-1/4"70aredondonegroconductivo
zusas70cond216siliconapulgada2161/8"1-1/8"1-3/8"70aredondonegroconductivo
zusas70cond218siliconapulgada2181/8"1-1/4"1-1/2"70aredondonegroconductivo
zusas70cond222siliconapulgada2221/8"1-1/2"1-3/4"70aredondonegroconductivo
zusas70cond224siliconapulgada2241/8"1-3/4"2"70aredondonegroconductivo
zusas70cond228siliconapulgada2281/8"2-1/4"2-1/2"70aredondonegroconductivo
zusas70cond232siliconapulgada2321/8"2-3/4"3"70aredondonegroconductivo
zusas70cond234siliconapulgada2341/8"3"3-1/4"70aredondonegroconductivo
           
Número de Parte
ZUSAS70COND012
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1/2"3/8"0120.070"1/16"0.364"3/8"0.504"1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hule de silicona Medio ambiente, aplicaciones Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua Material Silicona
Durómetro 70A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Negro Grado Conductivo Rango de temperatura -60° a 400°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAS70COND012 de la serie Juntas tóricas de silicona conductoras de alta temperatura.

Products like this...

Número de Parte
ZUSAS70COND006
ZUSAS70COND007
ZUSAS70COND008
ZUSAS70COND013
ZUSAS70COND014
ZUSAS70COND015
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1/4"1/8"0060.070"1/16"0.114"1/8"0.254"1/4"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

9/32"5/32"0070.070"1/16"0.145"5/32"0.285"9/32"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

5/16"3/16"0080.070"1/16"0.176"3/16"0.316"5/16"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

9/16"7/16"0130.070"1/16"0.426"7/16"0.566"9/16"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

5/8"1/2"0140.070"1/16"0.489"1/2"0.629"5/8"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

11/16"9/16"0150.070"1/16"0.551"9/16"0.691"11/16"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico