(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas tóricas de EPDM resistentes a la intemperie【1-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas de EPDM resistentes a la intemperie

EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas. Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSAE70233

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zusae70001EPDMpulgada0011/32"1/32"3/32"70aredondonegroestándar
zusae70002EPDMpulgada0023/64"3/64"9/64"70aredondonegroestándar
zusae70003EPDMpulgada0031/16"1/16"3/16"70aredondonegroestándar
zusae70004EPDMpulgada0041/16"5/64"13/64"70aredondonegroestándar
zusae70005EPDMpulgada0051/16"3/32"7/32"70aredondonegroestándar
zusae70006EPDMpulgada0061/16"1/8"1/4"70aredondonegroestándar
zusae70007EPDMpulgada0071/16"5/32"9/32"70aredondonegroestándar
zusae70008EPDMpulgada0081/16"3/16"5/16"70aredondonegroestándar
zusae70009EPDMpulgada0091/16"7/32"11/32"70aredondonegroestándar
zusae70010EPDMpulgada0101/16"1/4"3/8"70aredondonegroestándar
zusae70011EPDMpulgada0111/16"5/16"7/16"70aredondonegroestándar
zusae70012EPDMpulgada0121/16"3/8"1/2"70aredondonegroestándar
zusae70013EPDMpulgada0131/16"7/16"9/16"70aredondonegroestándar
zusae70014EPDMpulgada0141/16"1/2"5/8"70aredondonegroestándar
zusae70015EPDMpulgada0151/16"9/16"11/16"70aredondonegroestándar
zusae70016EPDMpulgada0161/16"5/8"3/4"70aredondonegroestándar
zusae70017EPDMpulgada0171/16"11/16"13/16"70aredondonegroestándar
zusae70018EPDMpulgada0181/16"3/4"7/8"70aredondonegroestándar
zusae70019EPDMpulgada0191/16"13/16"15/16"70aredondonegroestándar
zusae70020EPDMpulgada0201/16"7/8"1"70aredondonegroestándar
zusae70021EPDMpulgada0211/16"15/16"1-1/16"70aredondonegroestándar
zusae70022EPDMpulgada0221/16"1"1-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70023EPDMpulgada0231/16"1-1/16"1-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70024EPDMpulgada0241/16"1-1/8"1-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70025EPDMpulgada0251/16"1-3/16"1-5/16"70aredondonegroestándar
zusae70026EPDMpulgada0261/16"1-1/4"1-3/8"70aredondonegroestándar
zusae70027EPDMpulgada0271/16"1-5/16"1-7/16"70aredondonegroestándar
zusae70028EPDMpulgada0281/16"1-3/8"1-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70029EPDMpulgada0291/16"1-1/2"1-5/8"70aredondonegroestándar
zusae70030EPDMpulgada0301/16"1-5/8"1-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70031EPDMpulgada0311/16"1-3/4"1-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70032EPDMpulgada0321/16"1-7/8"2"70aredondonegroestándar
zusae70033EPDMpulgada0331/16"2"2-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70034EPDMpulgada0341/16"2-1/8"2-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70035EPDMpulgada0351/16"2-1/4"2-3/8"70aredondonegroestándar
zusae70036EPDMpulgada0361/16"2-3/8"2-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70037EPDMpulgada0371/16"2-1/2"2-5/8"70aredondonegroestándar
zusae70038EPDMpulgada0381/16"2-5/8"2-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70039EPDMpulgada0391/16"2-3/4"2-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70040EPDMpulgada0401/16"2-7/8"3"70aredondonegroestándar
zusae70041EPDMpulgada0411/16"3"3-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70042EPDMpulgada0421/16"3-1/4"3-3/8"70aredondonegroestándar
zusae70043EPDMpulgada0431/16"3-1/2"3-5/8"70aredondonegroestándar
zusae70044EPDMpulgada0441/16"3-3/4"3-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70045EPDMpulgada0451/16"4"4-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70102EPDMpulgada1023/32"1/16"1/4"70aredondonegroestándar
zusae70103EPDMpulgada1033/32"3/32"9/32"70aredondonegroestándar
zusae70104EPDMpulgada1043/32"1/8"5/16"70aredondonegroestándar
zusae70105EPDMpulgada1053/32"5/32"11/32"70aredondonegroestándar
zusae70106EPDMpulgada1063/32"3/16"3/8"70aredondonegroestándar
zusae70107EPDMpulgada1073/32"7/32"13/32"70aredondonegroestándar
zusae70108EPDMpulgada1083/32"1/4"7/16"70aredondonegroestándar
zusae70109EPDMpulgada1093/32"5/16"1/2"70aredondonegroestándar
zusae70110EPDMpulgada1103/32"3/8"9/16"70aredondonegroestándar
zusae70111EPDMpulgada1113/32"7/16"5/8"70aredondonegroestándar
zusae70112EPDMpulgada1123/32"1/2"11/16"70aredondonegroestándar
zusae70113EPDMpulgada1133/32"9/16"3/4"70aredondonegroestándar
zusae70114EPDMpulgada1143/32"5/8"13/16"70aredondonegroestándar
zusae70115EPDMpulgada1153/32"11/16"7/8"70aredondonegroestándar
zusae70116EPDMpulgada1163/32"3/4"15/16"70aredondonegroestándar
zusae70117EPDMpulgada1173/32"13/16"1"70aredondonegroestándar
zusae70118EPDMpulgada1183/32"7/8"1-1/16"70aredondonegroestándar
zusae70119EPDMpulgada1193/32"15/16"1-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70120EPDMpulgada1203/32"1"1-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70121EPDMpulgada1213/32"1-1/16"1-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70122EPDMpulgada1223/32"1-1/8"1-5/16"70aredondonegroestándar
zusae70123EPDMpulgada1233/32"1-3/16"1-3/8"70aredondonegroestándar
zusae70124EPDMpulgada1243/32"1-1/4"1-7/16"70aredondonegroestándar
zusae70125EPDMpulgada1253/32"1-5/16"1-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70126EPDMpulgada1263/32"1-3/8"1-9/16"70aredondonegroestándar
zusae70127EPDMpulgada1273/32"1-7/16"1-5/8"70aredondonegroestándar
zusae70128EPDMpulgada1283/32"1-1/2"1-11/16"70aredondonegroestándar
zusae70129EPDMpulgada1293/32"1-9/16"1-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70130EPDMpulgada1303/32"1-5/8"1-13/16"70aredondonegroestándar
zusae70131EPDMpulgada1313/32"1-11/16"1-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70132EPDMpulgada1323/32"1-3/4"1-15/16"70aredondonegroestándar
zusae70133EPDMpulgada1333/32"1-13/16"2"70aredondonegroestándar
zusae70134EPDMpulgada1343/32"1-7/8"2-1/16"70aredondonegroestándar
zusae70135EPDMpulgada1353/32"1-15/16"2-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70136EPDMpulgada1363/32"2"2-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70137EPDMpulgada1373/32"2-1/16"2-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70138EPDMpulgada1383/32"2-1/8"2-5/16"70aredondonegroestándar
zusae70139EPDMpulgada1393/32"2-3/16"2-3/8"70aredondonegroestándar
zusae70140EPDMpulgada1403/32"2-1/4"2-7/16"70aredondonegroestándar
zusae70141EPDMpulgada1413/32"2-5/16"2-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70142EPDMpulgada1423/32"2-3/8"2-9/16"70aredondonegroestándar
zusae70143EPDMpulgada1433/32"2-7/16"2-5/8"70aredondonegroestándar
zusae70144EPDMpulgada1443/32"2-1/2"2-11/16"70aredondonegroestándar
zusae70145EPDMpulgada1453/32"2-9/16"2-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70146EPDMpulgada1463/32"2-5/8"2-13/16"70aredondonegroestándar
zusae70147EPDMpulgada1473/32"2-11/16"2-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70148EPDMpulgada1483/32"2-3/4"2-15/16"70aredondonegroestándar
zusae70149EPDMpulgada1493/32"2-13/16"3"70aredondonegroestándar
zusae70150EPDMpulgada1503/32"2-7/8"3-1/16"70aredondonegroestándar
zusae70151EPDMpulgada1513/32"3"3-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70152EPDMpulgada1523/32"3-1/4"3-7/16"70aredondonegroestándar
zusae70153EPDMpulgada1533/32"3-1/2"3-11/16"70aredondonegroestándar
zusae70154EPDMpulgada1543/32"3-3/4"3-15/16"70aredondonegroestándar
zusae70155EPDMpulgada1553/32"4"4-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70156EPDMpulgada1563/32"4-1/4"4-7/16"70aredondonegroestándar
zusae70157EPDMpulgada1573/32"4-1/2"4-11/16"70aredondonegroestándar
zusae70158EPDMpulgada1583/32"4-3/4"4-15/16"70aredondonegroestándar
zusae70159EPDMpulgada1593/32"5"5-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70160EPDMpulgada1603/32"5-1/4"5-7/16"70aredondonegroestándar
zusae70161EPDMpulgada1613/32"5-1/2"5-11/16"70aredondonegroestándar
zusae70162EPDMpulgada1623/32"5-3/4"5-15/16"70aredondonegroestándar
zusae70163EPDMpulgada1633/32"6"6-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70164EPDMpulgada1643/32"6-1/4"6-7/16"70aredondonegroestándar
zusae70165EPDMpulgada1653/32"6-1/2"6-11/16"70aredondonegroestándar
zusae70166EPDMpulgada1663/32"6-3/4"6-15/16"70aredondonegroestándar
zusae70167EPDMpulgada1673/32"7"7-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70201EPDMpulgada2011/8"3/16"7/16"70aredondonegroestándar
zusae70202EPDMpulgada2021/8"1/4"1/2"70aredondonegroestándar
zusae70203EPDMpulgada2031/8"5/16"9/16"70aredondonegroestándar
zusae70204EPDMpulgada2041/8"3/8"5/8"70aredondonegroestándar
zusae70205EPDMpulgada2051/8"7/16"11/16"70aredondonegroestándar
zusae70206EPDMpulgada2061/8"1/2"3/4"70aredondonegroestándar
zusae70207EPDMpulgada2071/8"9/16"13/16"70aredondonegroestándar
zusae70208EPDMpulgada2081/8"5/8"7/8"70aredondonegroestándar
zusae70209EPDMpulgada2091/8"11/16"15/16"70aredondonegroestándar
zusae70210EPDMpulgada2101/8"3/4"1"70aredondonegroestándar
zusae70211EPDMpulgada2111/8"13/16"1-1/16"70aredondonegroestándar
zusae70212EPDMpulgada2121/8"7/8"1-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70213EPDMpulgada2131/8"15/16"1-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70214EPDMpulgada2141/8"1"1-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70215EPDMpulgada2151/8"1-1/16"1-5/16"70aredondonegroestándar
zusae70216EPDMpulgada2161/8"1-1/8"1-3/8"70aredondonegroestándar
zusae70217EPDMpulgada2171/8"1-3/16"1-7/16"70aredondonegroestándar
zusae70218EPDMpulgada2181/8"1-1/4"1-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70219EPDMpulgada2191/8"1-5/16"1-9/16"70aredondonegroestándar
zusae70220EPDMpulgada2201/8"1-3/8"1-5/8"70aredondonegroestándar
zusae70221EPDMpulgada2211/8"1-7/16"1-11/16"70aredondonegroestándar
zusae70222EPDMpulgada2221/8"1-1/2"1-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70223EPDMpulgada2231/8"1-5/8"1-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70224EPDMpulgada2241/8"1-3/4"2"70aredondonegroestándar
zusae70225EPDMpulgada2251/8"1-7/8"2-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70226EPDMpulgada2261/8"2"2-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70227EPDMpulgada2271/8"2-1/8"2-3/8"70aredondonegroestándar
zusae70228EPDMpulgada2281/8"2-1/4"2-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70229EPDMpulgada2291/8"2-3/8"2-5/8"70aredondonegroestándar
zusae70230EPDMpulgada2301/8"2-1/2"2-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70231EPDMpulgada2311/8"2-5/8"2-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70232EPDMpulgada2321/8"2-3/4"3"70aredondonegroestándar
zusae70233EPDMpulgada2331/8"2-7/8"3-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70234EPDMpulgada2341/8"3"3-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70235EPDMpulgada2351/8"3-1/8"3-3/8"70aredondonegroestándar
zusae70236EPDMpulgada2361/8"3-1/4"3-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70237EPDMpulgada2371/8"3-3/8"3-5/8"70aredondonegroestándar
zusae70238EPDMpulgada2381/8"3-1/2"3-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70239EPDMpulgada2391/8"3-5/8"3-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70261EPDMpulgada2611/8"6-3/4"7"70aredondonegroestándar
zusae70262EPDMpulgada2621/8"7"7-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70263EPDMpulgada2631/8"7-1/4"7-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70264EPDMpulgada2641/8"7-1/2"7-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70265EPDMpulgada2651/8"7-3/4"8"70aredondonegroestándar
zusae70266EPDMpulgada2661/8"8"8-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70267EPDMpulgada2671/8"8-1/4"8-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70309EPDMpulgada3093/16"7/16"13/16"70aredondonegroestándar
zusae70310EPDMpulgada3103/16"1/2"7/8"70aredondonegroestándar
zusae70311EPDMpulgada3113/16"9/16"15/16"70aredondonegroestándar
zusae70312EPDMpulgada3123/16"5/8"1"70aredondonegroestándar
zusae70313EPDMpulgada3133/16"11/16"1-1/16"70aredondonegroestándar
zusae70314EPDMpulgada3143/16"3/4"1-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70315EPDMpulgada3153/16"13/16"1-3/16"70aredondonegroestándar
zusae70316EPDMpulgada3163/16"7/8"1-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70317EPDMpulgada3173/16"15/16"1-5/16"70aredondonegroestándar
zusae70318EPDMpulgada3183/16"1"1-3/8"70aredondonegroestándar
zusae70319EPDMpulgada3193/16"1-1/16"1-7/16"70aredondonegroestándar
zusae70320EPDMpulgada3203/16"1-1/8"1-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70321EPDMpulgada3213/16"1-3/16"1-9/16"70aredondonegroestándar
zusae70322EPDMpulgada3223/16"1-1/4"1-5/8"70aredondonegroestándar
zusae70323EPDMpulgada3233/16"1-5/16"1-11/16"70aredondonegroestándar
zusae70324EPDMpulgada3243/16"1-3/8"1-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70325EPDMpulgada3253/16"1-1/2"1-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70326EPDMpulgada3263/16"1-5/8"2"70aredondonegroestándar
zusae70327EPDMpulgada3273/16"1-3/4"2-1/8"70aredondonegroestándar
zusae70328EPDMpulgada3283/16"1-7/8"2-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70340EPDMpulgada3403/16"3-3/8"3-3/4"70aredondonegroestándar
zusae70341EPDMpulgada3413/16"3-1/2"3-7/8"70aredondonegroestándar
zusae70342EPDMpulgada3423/16"3-5/8"4"70aredondonegroestándar
zusae70344EPDMpulgada3443/16"3-7/8"4-1/4"70aredondonegroestándar
zusae70346EPDMpulgada3463/16"4-1/8"4-1/2"70aredondonegroestándar
zusae70385EPDMpulgada3853/16"dieciséis"16-3/8"70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 10EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 11EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 12EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 13EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 14EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 15EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 16EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 18EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 20EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 24EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 3EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 30EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 4.5EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 5EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 6EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 7EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1.5 × 9EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 10EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 10.5EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 15EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 2EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 20EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 3EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 3.5EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 4EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 5EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 6EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 7EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 8EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae1 × 9EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2.5 × 10EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2.5 × 12EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2.5 × 14EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2.5 × 16EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2.5 × 20EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2.5 × 22EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2.5 × 30EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2.5 × 8EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2.5 × 9EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 10EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 11EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 12EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 13EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 14EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 15EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 16EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 17EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 18EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 20EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 22EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 30EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 4EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 5EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 6EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 7EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 8EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
zusae2 × 9EPDMmétrico    70aredondonegroestándar
Número de Parte
ZUSAE70233
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3-1/8"2-7/8"2330.139"1/8"2.859"2-7/8"3.137"3-1/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Caucho de etileno propileno Medio ambiente, aplicaciones Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua Material EPDM
Durómetro 70A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Negro Grado Estándar Rango de temperatura -70° a 300°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAE70233 de la serie Juntas tóricas de EPDM resistentes a la intemperie.

Products like this...

Número de Parte
ZUSAE1.5X13
ZUSAE1.5X14
ZUSAE1.5X15
ZUSAE70234
ZUSAE70235
ZUSAE70236
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1613-1.5 mm-13 mm-16 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1714-1.5 mm-14 mm-17 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1815-1.5 mm-15 mm-18 mm-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3-1/4"3"2340.139"1/8"2.984"3"3.262"3-1/4"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3-3/8"3-1/8"2350.139"1/8"3.109"3-1/8"3.387"3-3/8"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

81 Días

3-1/2"3-1/4"2360.139"1/8"3.234"3-1/4"3.512"3-1/2"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico