(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas. Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZUSAE70123
número de pieza | material | pulgadas/métrico | tamaño del guión | sección transversal (fraccionario) | identificación (fraccionario) | sobredosis (fraccionario) | durómetro | forma de sección transversal | color | calificación |
zusae70001 | EPDM | pulgada | 001 | 1/32" | 1/32" | 3/32" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70002 | EPDM | pulgada | 002 | 3/64" | 3/64" | 9/64" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70003 | EPDM | pulgada | 003 | 1/16" | 1/16" | 3/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70004 | EPDM | pulgada | 004 | 1/16" | 5/64" | 13/64" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70005 | EPDM | pulgada | 005 | 1/16" | 3/32" | 7/32" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70006 | EPDM | pulgada | 006 | 1/16" | 1/8" | 1/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70007 | EPDM | pulgada | 007 | 1/16" | 5/32" | 9/32" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70008 | EPDM | pulgada | 008 | 1/16" | 3/16" | 5/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70009 | EPDM | pulgada | 009 | 1/16" | 7/32" | 11/32" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70010 | EPDM | pulgada | 010 | 1/16" | 1/4" | 3/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70011 | EPDM | pulgada | 011 | 1/16" | 5/16" | 7/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70012 | EPDM | pulgada | 012 | 1/16" | 3/8" | 1/2" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70013 | EPDM | pulgada | 013 | 1/16" | 7/16" | 9/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70014 | EPDM | pulgada | 014 | 1/16" | 1/2" | 5/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70015 | EPDM | pulgada | 015 | 1/16" | 9/16" | 11/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70016 | EPDM | pulgada | 016 | 1/16" | 5/8" | 3/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70017 | EPDM | pulgada | 017 | 1/16" | 11/16" | 13/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70018 | EPDM | pulgada | 018 | 1/16" | 3/4" | 7/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70019 | EPDM | pulgada | 019 | 1/16" | 13/16" | 15/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70020 | EPDM | pulgada | 020 | 1/16" | 7/8" | 1" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70021 | EPDM | pulgada | 021 | 1/16" | 15/16" | 1-1/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70022 | EPDM | pulgada | 022 | 1/16" | 1" | 1-1/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70023 | EPDM | pulgada | 023 | 1/16" | 1-1/16" | 1-3/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70024 | EPDM | pulgada | 024 | 1/16" | 1-1/8" | 1-1/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70025 | EPDM | pulgada | 025 | 1/16" | 1-3/16" | 1-5/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70026 | EPDM | pulgada | 026 | 1/16" | 1-1/4" | 1-3/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70027 | EPDM | pulgada | 027 | 1/16" | 1-5/16" | 1-7/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70028 | EPDM | pulgada | 028 | 1/16" | 1-3/8" | 1-1/2" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70029 | EPDM | pulgada | 029 | 1/16" | 1-1/2" | 1-5/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70030 | EPDM | pulgada | 030 | 1/16" | 1-5/8" | 1-3/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70031 | EPDM | pulgada | 031 | 1/16" | 1-3/4" | 1-7/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70032 | EPDM | pulgada | 032 | 1/16" | 1-7/8" | 2" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70033 | EPDM | pulgada | 033 | 1/16" | 2" | 2-1/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70034 | EPDM | pulgada | 034 | 1/16" | 2-1/8" | 2-1/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70035 | EPDM | pulgada | 035 | 1/16" | 2-1/4" | 2-3/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70036 | EPDM | pulgada | 036 | 1/16" | 2-3/8" | 2-1/2" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70037 | EPDM | pulgada | 037 | 1/16" | 2-1/2" | 2-5/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70038 | EPDM | pulgada | 038 | 1/16" | 2-5/8" | 2-3/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70039 | EPDM | pulgada | 039 | 1/16" | 2-3/4" | 2-7/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70040 | EPDM | pulgada | 040 | 1/16" | 2-7/8" | 3" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70041 | EPDM | pulgada | 041 | 1/16" | 3" | 3-1/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70042 | EPDM | pulgada | 042 | 1/16" | 3-1/4" | 3-3/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70043 | EPDM | pulgada | 043 | 1/16" | 3-1/2" | 3-5/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70044 | EPDM | pulgada | 044 | 1/16" | 3-3/4" | 3-7/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70045 | EPDM | pulgada | 045 | 1/16" | 4" | 4-1/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70102 | EPDM | pulgada | 102 | 3/32" | 1/16" | 1/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70103 | EPDM | pulgada | 103 | 3/32" | 3/32" | 9/32" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70104 | EPDM | pulgada | 104 | 3/32" | 1/8" | 5/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70105 | EPDM | pulgada | 105 | 3/32" | 5/32" | 11/32" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70106 | EPDM | pulgada | 106 | 3/32" | 3/16" | 3/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70107 | EPDM | pulgada | 107 | 3/32" | 7/32" | 13/32" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70108 | EPDM | pulgada | 108 | 3/32" | 1/4" | 7/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70109 | EPDM | pulgada | 109 | 3/32" | 5/16" | 1/2" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70110 | EPDM | pulgada | 110 | 3/32" | 3/8" | 9/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70111 | EPDM | pulgada | 111 | 3/32" | 7/16" | 5/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70112 | EPDM | pulgada | 112 | 3/32" | 1/2" | 11/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70113 | EPDM | pulgada | 113 | 3/32" | 9/16" | 3/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70114 | EPDM | pulgada | 114 | 3/32" | 5/8" | 13/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70115 | EPDM | pulgada | 115 | 3/32" | 11/16" | 7/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70116 | EPDM | pulgada | 116 | 3/32" | 3/4" | 15/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70117 | EPDM | pulgada | 117 | 3/32" | 13/16" | 1" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70118 | EPDM | pulgada | 118 | 3/32" | 7/8" | 1-1/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70119 | EPDM | pulgada | 119 | 3/32" | 15/16" | 1-1/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70120 | EPDM | pulgada | 120 | 3/32" | 1" | 1-3/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70121 | EPDM | pulgada | 121 | 3/32" | 1-1/16" | 1-1/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70122 | EPDM | pulgada | 122 | 3/32" | 1-1/8" | 1-5/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70123 | EPDM | pulgada | 123 | 3/32" | 1-3/16" | 1-3/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70124 | EPDM | pulgada | 124 | 3/32" | 1-1/4" | 1-7/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70125 | EPDM | pulgada | 125 | 3/32" | 1-5/16" | 1-1/2" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70126 | EPDM | pulgada | 126 | 3/32" | 1-3/8" | 1-9/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70127 | EPDM | pulgada | 127 | 3/32" | 1-7/16" | 1-5/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70128 | EPDM | pulgada | 128 | 3/32" | 1-1/2" | 1-11/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70129 | EPDM | pulgada | 129 | 3/32" | 1-9/16" | 1-3/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70130 | EPDM | pulgada | 130 | 3/32" | 1-5/8" | 1-13/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70131 | EPDM | pulgada | 131 | 3/32" | 1-11/16" | 1-7/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70132 | EPDM | pulgada | 132 | 3/32" | 1-3/4" | 1-15/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70133 | EPDM | pulgada | 133 | 3/32" | 1-13/16" | 2" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70134 | EPDM | pulgada | 134 | 3/32" | 1-7/8" | 2-1/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70135 | EPDM | pulgada | 135 | 3/32" | 1-15/16" | 2-1/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70136 | EPDM | pulgada | 136 | 3/32" | 2" | 2-3/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70137 | EPDM | pulgada | 137 | 3/32" | 2-1/16" | 2-1/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70138 | EPDM | pulgada | 138 | 3/32" | 2-1/8" | 2-5/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70139 | EPDM | pulgada | 139 | 3/32" | 2-3/16" | 2-3/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70140 | EPDM | pulgada | 140 | 3/32" | 2-1/4" | 2-7/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70141 | EPDM | pulgada | 141 | 3/32" | 2-5/16" | 2-1/2" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70142 | EPDM | pulgada | 142 | 3/32" | 2-3/8" | 2-9/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70143 | EPDM | pulgada | 143 | 3/32" | 2-7/16" | 2-5/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70144 | EPDM | pulgada | 144 | 3/32" | 2-1/2" | 2-11/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70145 | EPDM | pulgada | 145 | 3/32" | 2-9/16" | 2-3/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70146 | EPDM | pulgada | 146 | 3/32" | 2-5/8" | 2-13/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70147 | EPDM | pulgada | 147 | 3/32" | 2-11/16" | 2-7/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70148 | EPDM | pulgada | 148 | 3/32" | 2-3/4" | 2-15/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70149 | EPDM | pulgada | 149 | 3/32" | 2-13/16" | 3" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70150 | EPDM | pulgada | 150 | 3/32" | 2-7/8" | 3-1/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70151 | EPDM | pulgada | 151 | 3/32" | 3" | 3-3/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70152 | EPDM | pulgada | 152 | 3/32" | 3-1/4" | 3-7/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70153 | EPDM | pulgada | 153 | 3/32" | 3-1/2" | 3-11/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70154 | EPDM | pulgada | 154 | 3/32" | 3-3/4" | 3-15/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70155 | EPDM | pulgada | 155 | 3/32" | 4" | 4-3/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70156 | EPDM | pulgada | 156 | 3/32" | 4-1/4" | 4-7/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70157 | EPDM | pulgada | 157 | 3/32" | 4-1/2" | 4-11/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70158 | EPDM | pulgada | 158 | 3/32" | 4-3/4" | 4-15/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70159 | EPDM | pulgada | 159 | 3/32" | 5" | 5-3/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70160 | EPDM | pulgada | 160 | 3/32" | 5-1/4" | 5-7/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70161 | EPDM | pulgada | 161 | 3/32" | 5-1/2" | 5-11/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70162 | EPDM | pulgada | 162 | 3/32" | 5-3/4" | 5-15/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70163 | EPDM | pulgada | 163 | 3/32" | 6" | 6-3/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70164 | EPDM | pulgada | 164 | 3/32" | 6-1/4" | 6-7/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70165 | EPDM | pulgada | 165 | 3/32" | 6-1/2" | 6-11/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70166 | EPDM | pulgada | 166 | 3/32" | 6-3/4" | 6-15/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70167 | EPDM | pulgada | 167 | 3/32" | 7" | 7-3/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70201 | EPDM | pulgada | 201 | 1/8" | 3/16" | 7/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70202 | EPDM | pulgada | 202 | 1/8" | 1/4" | 1/2" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70203 | EPDM | pulgada | 203 | 1/8" | 5/16" | 9/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70204 | EPDM | pulgada | 204 | 1/8" | 3/8" | 5/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70205 | EPDM | pulgada | 205 | 1/8" | 7/16" | 11/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70206 | EPDM | pulgada | 206 | 1/8" | 1/2" | 3/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70207 | EPDM | pulgada | 207 | 1/8" | 9/16" | 13/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70208 | EPDM | pulgada | 208 | 1/8" | 5/8" | 7/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70209 | EPDM | pulgada | 209 | 1/8" | 11/16" | 15/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70210 | EPDM | pulgada | 210 | 1/8" | 3/4" | 1" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70211 | EPDM | pulgada | 211 | 1/8" | 13/16" | 1-1/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70212 | EPDM | pulgada | 212 | 1/8" | 7/8" | 1-1/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70213 | EPDM | pulgada | 213 | 1/8" | 15/16" | 1-3/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70214 | EPDM | pulgada | 214 | 1/8" | 1" | 1-1/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70215 | EPDM | pulgada | 215 | 1/8" | 1-1/16" | 1-5/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70216 | EPDM | pulgada | 216 | 1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70217 | EPDM | pulgada | 217 | 1/8" | 1-3/16" | 1-7/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70218 | EPDM | pulgada | 218 | 1/8" | 1-1/4" | 1-1/2" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70219 | EPDM | pulgada | 219 | 1/8" | 1-5/16" | 1-9/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70220 | EPDM | pulgada | 220 | 1/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70221 | EPDM | pulgada | 221 | 1/8" | 1-7/16" | 1-11/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70222 | EPDM | pulgada | 222 | 1/8" | 1-1/2" | 1-3/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70223 | EPDM | pulgada | 223 | 1/8" | 1-5/8" | 1-7/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70224 | EPDM | pulgada | 224 | 1/8" | 1-3/4" | 2" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70225 | EPDM | pulgada | 225 | 1/8" | 1-7/8" | 2-1/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70226 | EPDM | pulgada | 226 | 1/8" | 2" | 2-1/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70227 | EPDM | pulgada | 227 | 1/8" | 2-1/8" | 2-3/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70228 | EPDM | pulgada | 228 | 1/8" | 2-1/4" | 2-1/2" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70229 | EPDM | pulgada | 229 | 1/8" | 2-3/8" | 2-5/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70230 | EPDM | pulgada | 230 | 1/8" | 2-1/2" | 2-3/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70231 | EPDM | pulgada | 231 | 1/8" | 2-5/8" | 2-7/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70232 | EPDM | pulgada | 232 | 1/8" | 2-3/4" | 3" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70233 | EPDM | pulgada | 233 | 1/8" | 2-7/8" | 3-1/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70234 | EPDM | pulgada | 234 | 1/8" | 3" | 3-1/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70235 | EPDM | pulgada | 235 | 1/8" | 3-1/8" | 3-3/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70236 | EPDM | pulgada | 236 | 1/8" | 3-1/4" | 3-1/2" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70237 | EPDM | pulgada | 237 | 1/8" | 3-3/8" | 3-5/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70238 | EPDM | pulgada | 238 | 1/8" | 3-1/2" | 3-3/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70239 | EPDM | pulgada | 239 | 1/8" | 3-5/8" | 3-7/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70261 | EPDM | pulgada | 261 | 1/8" | 6-3/4" | 7" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70262 | EPDM | pulgada | 262 | 1/8" | 7" | 7-1/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70263 | EPDM | pulgada | 263 | 1/8" | 7-1/4" | 7-1/2" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70264 | EPDM | pulgada | 264 | 1/8" | 7-1/2" | 7-3/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70265 | EPDM | pulgada | 265 | 1/8" | 7-3/4" | 8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70266 | EPDM | pulgada | 266 | 1/8" | 8" | 8-1/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70267 | EPDM | pulgada | 267 | 1/8" | 8-1/4" | 8-1/2" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70309 | EPDM | pulgada | 309 | 3/16" | 7/16" | 13/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70310 | EPDM | pulgada | 310 | 3/16" | 1/2" | 7/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70311 | EPDM | pulgada | 311 | 3/16" | 9/16" | 15/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70312 | EPDM | pulgada | 312 | 3/16" | 5/8" | 1" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70313 | EPDM | pulgada | 313 | 3/16" | 11/16" | 1-1/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70314 | EPDM | pulgada | 314 | 3/16" | 3/4" | 1-1/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70315 | EPDM | pulgada | 315 | 3/16" | 13/16" | 1-3/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70316 | EPDM | pulgada | 316 | 3/16" | 7/8" | 1-1/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70317 | EPDM | pulgada | 317 | 3/16" | 15/16" | 1-5/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70318 | EPDM | pulgada | 318 | 3/16" | 1" | 1-3/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70319 | EPDM | pulgada | 319 | 3/16" | 1-1/16" | 1-7/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70320 | EPDM | pulgada | 320 | 3/16" | 1-1/8" | 1-1/2" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70321 | EPDM | pulgada | 321 | 3/16" | 1-3/16" | 1-9/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70322 | EPDM | pulgada | 322 | 3/16" | 1-1/4" | 1-5/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70323 | EPDM | pulgada | 323 | 3/16" | 1-5/16" | 1-11/16" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70324 | EPDM | pulgada | 324 | 3/16" | 1-3/8" | 1-3/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70325 | EPDM | pulgada | 325 | 3/16" | 1-1/2" | 1-7/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70326 | EPDM | pulgada | 326 | 3/16" | 1-5/8" | 2" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70327 | EPDM | pulgada | 327 | 3/16" | 1-3/4" | 2-1/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70328 | EPDM | pulgada | 328 | 3/16" | 1-7/8" | 2-1/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70340 | EPDM | pulgada | 340 | 3/16" | 3-3/8" | 3-3/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70341 | EPDM | pulgada | 341 | 3/16" | 3-1/2" | 3-7/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70342 | EPDM | pulgada | 342 | 3/16" | 3-5/8" | 4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70344 | EPDM | pulgada | 344 | 3/16" | 3-7/8" | 4-1/4" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70346 | EPDM | pulgada | 346 | 3/16" | 4-1/8" | 4-1/2" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae70385 | EPDM | pulgada | 385 | 3/16" | dieciséis" | 16-3/8" | 70a | redondo | negro | estándar |
zusae1.5 × 10 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1.5 × 11 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1.5 × 12 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1.5 × 13 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1.5 × 14 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1.5 × 15 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1.5 × 16 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1.5 × 18 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1.5 × 20 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1.5 × 24 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1.5 × 3 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1.5 × 30 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1.5 × 4.5 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1.5 × 5 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1.5 × 6 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1.5 × 7 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1.5 × 9 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1 × 10 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1 × 10.5 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1 × 15 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1 × 2 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1 × 20 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1 × 3 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1 × 3.5 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1 × 4 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1 × 5 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1 × 6 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1 × 7 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1 × 8 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae1 × 9 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2.5 × 10 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2.5 × 12 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2.5 × 14 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2.5 × 16 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2.5 × 20 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2.5 × 22 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2.5 × 30 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2.5 × 8 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2.5 × 9 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2 × 10 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2 × 11 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2 × 12 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2 × 13 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2 × 14 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2 × 15 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2 × 16 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2 × 17 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2 × 18 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2 × 20 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2 × 22 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2 × 30 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2 × 4 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2 × 5 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2 × 6 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2 × 7 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2 × 8 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar | ||||
zusae2 × 9 | EPDM | métrico | 70a | redondo | negro | estándar |
Número de Parte |
---|
ZUSAE70123 |
Cargando…
Material | Caucho de etileno propileno | Medio ambiente, aplicaciones | Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua | Material | EPDM |
---|---|---|---|---|---|
Durómetro | 70A | Dureza | Estándar | Forma de sección transversal | Redondo |
Color | Negro | Grado | Estándar | Rango de temperatura | -70° a 300°F |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAE70123 de la serie Juntas tóricas de EPDM resistentes a la intemperie.
Número de Parte |
---|
ZUSAE1.5X13 |
ZUSAE1.5X14 |
ZUSAE1.5X15 |
ZUSAE70124 |
ZUSAE70125 |
ZUSAE70126 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente