(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas tóricas de EPDM FDA y NSF resistentes a la intemperie【10-25 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas de EPDM FDA y NSF resistentes a la intemperie

Estas juntas tóricas de EPDM están fabricadas con materiales de la FDA y certificadas por la NSF para su uso con agua potable. EPDM es un material resistente con un amplio rango de temperaturas. Tiene una excelente resistencia al agua, al vapor y a muchos productos químicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSAE70FDA112

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zusae70fda010EPDMpulgada0101/16"1/4"3/8"70aredondonegroalimento
zusae70fda011EPDMpulgada0111/16"5/16"7/16"70aredondonegroalimento
zusae70fda012EPDMpulgada0121/16"3/8"1/2"70aredondonegroalimento
zusae70fda013EPDMpulgada0131/16"7/16"9/16"70aredondonegroalimento
zusae70fda014EPDMpulgada0141/16"1/2"5/8"70aredondonegroalimento
zusae70fda015EPDMpulgada0151/16"9/16"11/16"70aredondonegroalimento
zusae70fda016EPDMpulgada0161/16"5/8"3/4"70aredondonegroalimento
zusae70fda017EPDMpulgada0171/16"11/16"13/16"70aredondonegroalimento
zusae70fda018EPDMpulgada0181/16"3/4"7/8"70aredondonegroalimento
zusae70fda019EPDMpulgada0191/16"13/16"15/16"70aredondonegroalimento
zusae70fda020EPDMpulgada0201/16"7/8"1"70aredondonegroalimento
zusae70fda021EPDMpulgada0211/16"15/16"1-1/16"70aredondonegroalimento
zusae70fda022EPDMpulgada0221/16"1"1-1/8"70aredondonegroalimento
zusae70fda110EPDMpulgada1103/32"3/8"9/16"70aredondonegroalimento
zusae70fda111EPDMpulgada1113/32"7/16"5/8"70aredondonegroalimento
zusae70fda112EPDMpulgada1123/32"1/2"11/16"70aredondonegroalimento
zusae70fda113EPDMpulgada1133/32"9/16"3/4"70aredondonegroalimento
zusae70fda114EPDMpulgada1143/32"5/8"13/16"70aredondonegroalimento
zusae70fda115EPDMpulgada1153/32"11/16"7/8"70aredondonegroalimento
zusae70fda116EPDMpulgada1163/32"3/4"15/16"70aredondonegroalimento
zusae70fda117EPDMpulgada1173/32"13/16"1"70aredondonegroalimento
zusae70fda118EPDMpulgada1183/32"7/8"1-1/16"70aredondonegroalimento
zusae70fda119EPDMpulgada1193/32"15/16"1-1/8"70aredondonegroalimento
zusae70fda210EPDMpulgada2101/8"3/4"1"70aredondonegroalimento
zusae70fda211EPDMpulgada2111/8"13/16"1-1/16"70aredondonegroalimento
zusae70fda212EPDMpulgada2121/8"7/8"1-1/8"70aredondonegroalimento
zusae70fda213EPDMpulgada2131/8"15/16"1-3/16"70aredondonegroalimento
zusae70fda214EPDMpulgada2141/8"1"1-1/4"70aredondonegroalimento
zusae70fda215EPDMpulgada2151/8"1-1/16"1-5/16"70aredondonegroalimento
zusae70fda216EPDMpulgada2161/8"1-1/8"1-3/8"70aredondonegroalimento
zusae70fda217EPDMpulgada2171/8"1-3/16"1-7/16"70aredondonegroalimento
zusae70fda218EPDMpulgada2181/8"1-1/4"1-1/2"70aredondonegroalimento
zusae70fda219EPDMpulgada2191/8"1-5/16"1-9/16"70aredondonegroalimento
zusae70fda220EPDMpulgada2201/8"1-3/8"1-5/8"70aredondonegroalimento
zusae70fda221EPDMpulgada2211/8"1-7/16"1-11/16"70aredondonegroalimento
Número de Parte
ZUSAE70FDA112
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

11/16"1/2"1120.103"3/32"0.487"1/2"0.693"11/16"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Caucho de etileno propileno Medio ambiente, aplicaciones Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua Material EPDM
Durómetro 70A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Negro Grado Alimento Especificaciones cumplidas FDA, NSF-61
Rango de temperatura -60° a 250°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAE70FDA112 de la serie Juntas tóricas de EPDM FDA y NSF resistentes a la intemperie.

Products like this...

Número de Parte
ZUSAE70FDA013
ZUSAE70FDA014
ZUSAE70FDA015
ZUSAE70FDA113
ZUSAE70FDA114
ZUSAE70FDA115
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

9/16"7/16"0130.070"1/16"0.426"7/16"0.566"9/16"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

5/8"1/2"0140.070"1/16"0.489"1/2"0.629"5/8"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

11/16"9/16"0150.070"1/16"0.551"9/16"0.691"11/16"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

3/4"9/16"1130.103"3/32"0.549"9/16"0.755"3/4"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

13/16"5/8"1140.103"3/32"0.612"5/8"0.818"13/16"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

7/8"11/16"1150.103"3/32"0.674"11/16"0.88"7/8"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico