(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales de juntas tóricas. En comparación con otros tipos de Kalrez, Kalrez 4079 es una buena opción para uso general.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | pulgadas/métrico | tamaño del guión | sección transversal (fraccionario) | identificación (fraccionario) | sobredosis (fraccionario) | durómetro | forma de sección transversal | color | calificación |
k-s003 | kalrez 4079 | métrico | 75a | redondo | negro | estándar | ||||
k-s004 | kalrez 4079 | métrico | 75a | redondo | negro | estándar | ||||
k-s008 | kalrez 4079 | métrico | 75a | redondo | negro | estándar | ||||
k - 20009 | kalrez 4079 | métrico | 75a | redondo | negro | estándar | ||||
k-s012.5 | kalrez 4079 | métrico | 75a | redondo | negro | estándar | ||||
k - 30016 | kalrez 4079 | métrico | 75a | redondo | negro | estándar | ||||
k-21004 | kalrez 4079 | métrico | 75a | redondo | negro | estándar | ||||
k - 21006 | kalrez 4079 | métrico | 75a | redondo | negro | estándar | ||||
k - 21012 | kalrez 4079 | métrico | 75a | redondo | negro | estándar | ||||
k - 21013 | kalrez 4079 | métrico | 75a | redondo | negro | estándar | ||||
k - 21014 | kalrez 4079 | métrico | 75a | redondo | negro | estándar | ||||
k-21016 | kalrez 4079 | métrico | 75a | redondo | negro | estándar | ||||
k - 21018 | kalrez 4079 | métrico | 75a | redondo | negro | estándar | ||||
k-21020 | kalrez 4079 | métrico | 75a | redondo | negro | estándar | ||||
k - 21022 | kalrez 4079 | métrico | 75a | redondo | negro | estándar | ||||
k-21026 | kalrez 4079 | métrico | 75a | redondo | negro | estándar | ||||
k - 22015 | kalrez 4079 | métrico | 75a | redondo | negro | estándar |
Número de Parte |
---|
K-20009 |
K-21004 |
K-21006 |
K-21012 |
K-21013 |
K-21014 |
K-21016 |
K-21018 |
K-21020 |
K-21022 |
K-21026 |
K-22015 |
K-30016 |
K-S003 |
K-S004 |
K-S008 |
K-S012.5 |
Cargando…
Material | Perfluoroelastómero | Medio ambiente, aplicaciones | Resistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua | Material | Kalrez 4079 |
---|---|---|---|---|---|
Durómetro | 75A | Dureza | Estándar | Forma de sección transversal | Redondo |
Color | Negro | Grado | Estándar | Rango de temperatura | 30° a 600°F |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente