(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
FFKM tiene la mejor resistencia a los productos químicos y a las altas temperaturas entre todos los materiales de juntas tóricas. En comparación con otros tipos de Kalrez, Kalrez 7075 tiene una mayor resistencia a la temperatura y una mejor capacidad de compresión y sellado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | pulgadas/métrico | tamaño del guión | sección transversal (fraccionario) | identificación (fraccionario) | sobredosis (fraccionario) | durómetro | forma de sección transversal | color | calificación |
003k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 003 | 1/16" | 1/16" | 3/16" | 75a | redondo | negro | estándar |
004k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 004 | 1/16" | 3/64" | 13/64" | 75a | redondo | negro | estándar |
005k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 005 | 1/16" | 6/64" | 7/32" | 75a | redondo | negro | estándar |
006k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 006 | 1/16" | 1/8" | 1/4" | 75a | redondo | negro | estándar |
007k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 007 | 1/16" | 3/32" | 9/32" | 75a | redondo | negro | estándar |
008k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 008 | 1/16" | 1/16" | 5/16" | 75a | redondo | negro | estándar |
009k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 009 | 1/16" | 1/16" | 11/32" | 75a | redondo | negro | estándar |
010k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 010 | 1/16" | 1/4" | 3/8" | 75a | redondo | negro | estándar |
011k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 011 | 1/16" | 5/16" | 7/16" | 75a | redondo | negro | estándar |
012k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 012 | 1/16" | 3/8" | 1/2" | 75a | redondo | negro | estándar |
013k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 013 | 1/16" | 1/16" | 9/16" | 75a | redondo | negro | estándar |
014k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 014 | 1/16" | 1/2" | 5/8" | 75a | redondo | negro | estándar |
015k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 015 | 1/16" | 9/16" | 11/16" | 75a | redondo | negro | estándar |
016k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 016 | 1/16" | 3/8" | 3/4" | 75a | redondo | negro | estándar |
017k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 017 | 1/16" | 11/16" | 13/16" | 75a | redondo | negro | estándar |
018k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 018 | 1/16" | 3/4" | 7/8" | 75a | redondo | negro | estándar |
019k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 019 | 1/16" | 13/16" | 15/16" | 75a | redondo | negro | estándar |
020k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 020 | 1/16" | 3/8" | 1" | 75a | redondo | negro | estándar |
021k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 021 | 1/16" | 15/16" | 1-1/16" | 75a | redondo | negro | estándar |
022k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 022 | 1/16" | 1" | 1-1/8" | 75a | redondo | negro | estándar |
024k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 024 | 1/16" | 1-1/8" | 1-1/4" | 75a | redondo | negro | estándar |
026k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 026 | 1/16" | 1-1/4" | 1-3/8" | 75a | redondo | negro | estándar |
028k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 028 | 1/16" | 1-3/8" | 1-1/2" | 75a | redondo | negro | estándar |
029k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 029 | 1/16" | 1-1/2" | 1-5/8" | 75a | redondo | negro | estándar |
030k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 030 | 1/16" | 1-5/8" | 1-3/4" | 75a | redondo | negro | estándar |
031k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 031 | 1/16" | 1-3/4" | 1-7/8" | 75a | redondo | negro | estándar |
108k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 108 | 3/32" | 1/4" | 7/16" | 75a | redondo | negro | estándar |
109k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 109 | 3/32" | 3/16" | 1/2" | 75a | redondo | negro | estándar |
110k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 110 | 3/32" | 3/8" | 9/16" | 75a | redondo | negro | estándar |
111k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 111 | 3/32" | 7/16" | 5/8" | 75a | redondo | negro | estándar |
112k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 112 | 3/32" | 1/2" | 11/16" | 75a | redondo | negro | estándar |
113k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 113 | 3/32" | 9/16" | 3/4" | 75a | redondo | negro | estándar |
114k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 114 | 3/32" | 3/8" | 13/16" | 75a | redondo | negro | estándar |
115k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 115 | 3/32" | 9/16" | 7/8" | 75a | redondo | negro | estándar |
116k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 116 | 3/32" | 3/4" | 15/16" | 75a | redondo | negro | estándar |
117k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 117 | 3/32" | 13/16" | 1" | 75a | redondo | negro | estándar |
118k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 118 | 3/32" | 7/8" | 1-1/16" | 75a | redondo | negro | estándar |
206k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 206 | 1/8" | 1/2" | 3/4" | 75a | redondo | negro | estándar |
208k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 208 | 1/8" | 5/8" | 7/8" | 75a | redondo | negro | estándar |
210k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 210 | 1/8" | 3/4" | 1" | 75a | redondo | negro | estándar |
211k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 211 | 1/8" | 13/16" | 1-1/16" | 75a | redondo | negro | estándar |
212k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 212 | 1/8" | 7/8" | 1-1/8" | 75a | redondo | negro | estándar |
214k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 214 | 1/8" | 1" | 1-1/4" | 75a | redondo | negro | estándar |
216k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 216 | 1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 75a | redondo | negro | estándar |
218k7075 | kalrez 7075 | pulgada | 218 | 1/8" | 1-1/4" | 1-1/2" | 75a | redondo | negro | estándar |
Cargando…
Material | Perfluoroelastómero | Medio ambiente, aplicaciones | Resistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua | Material | Kalrez 7075 |
---|---|---|---|---|---|
Durómetro | 75A | Dureza | Estándar | Forma de sección transversal | Redondo |
Color | Negro | Grado | Estándar | Rango de temperatura | 30° a 625°F |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente