(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El poliuretano es el material de junta tórica más resistente, lo que lo convierte en una opción popular en aplicaciones de desgaste donde hay abrasivos, alta presión y movimiento.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZUSAU70110
número de pieza | material | pulgadas/métrico | tamaño del guión | sección transversal (fraccionario) | identificación (fraccionario) | sobredosis (fraccionario) | durómetro | forma de sección transversal | color | calificación |
zusau70005 | poliuretano | pulgada | 005 | 1/16" | 3/32" | 7/32" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70006 | poliuretano | pulgada | 006 | 1/16" | 1/8" | 1/4" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70007 | poliuretano | pulgada | 007 | 1/16" | 5/32" | 9/32" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70008 | poliuretano | pulgada | 008 | 1/16" | 3/16" | 5/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70009 | poliuretano | pulgada | 009 | 1/16" | 7/32" | 11/32" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70010 | poliuretano | pulgada | 010 | 1/16" | 1/4" | 3/8" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70011 | poliuretano | pulgada | 011 | 1/16" | 5/16" | 7/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70012 | poliuretano | pulgada | 012 | 1/16" | 3/8" | 1/2" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70013 | poliuretano | pulgada | 013 | 1/16" | 7/16" | 9/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70014 | poliuretano | pulgada | 014 | 1/16" | 1/2" | 5/8" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70015 | poliuretano | pulgada | 015 | 1/16" | 9/16" | 11/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70016 | poliuretano | pulgada | 016 | 1/16" | 5/8" | 3/4" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70017 | poliuretano | pulgada | 017 | 1/16" | 11/16" | 13/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70020 | poliuretano | pulgada | 020 | 1/16" | 7/8" | 1" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70023 | poliuretano | pulgada | 023 | 1/16" | 1-1/16" | 1-3/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70028 | poliuretano | pulgada | 028 | 1/16" | 1-3/8" | 1-1/2" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70029 | poliuretano | pulgada | 029 | 1/16" | 1-1/2" | 1-5/8" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70108 | poliuretano | pulgada | 108 | 3/32" | 1/4" | 7/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70109 | poliuretano | pulgada | 109 | 3/32" | 5/16" | 1/2" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70110 | poliuretano | pulgada | 110 | 3/32" | 3/8" | 9/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70111 | poliuretano | pulgada | 111 | 3/32" | 7/16" | 5/8" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70112 | poliuretano | pulgada | 112 | 3/32" | 1/2" | 11/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70113 | poliuretano | pulgada | 113 | 3/32" | 9/16" | 3/4" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70114 | poliuretano | pulgada | 114 | 3/32" | 5/8" | 13/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70115 | poliuretano | pulgada | 115 | 3/32" | 11/16" | 7/8" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70116 | poliuretano | pulgada | 116 | 3/32" | 3/4" | 15/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70117 | poliuretano | pulgada | 117 | 3/32" | 13/16" | 1" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70118 | poliuretano | pulgada | 118 | 3/32" | 7/8" | 1-1/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70119 | poliuretano | pulgada | 119 | 3/32" | 15/16" | 1-1/8" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70120 | poliuretano | pulgada | 120 | 3/32" | 1" | 1-3/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70122 | poliuretano | pulgada | 122 | 3/32" | 1-1/8" | 1-5/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70123 | poliuretano | pulgada | 123 | 3/32" | 1-3/16" | 1-3/8" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70124 | poliuretano | pulgada | 124 | 3/32" | 1-1/4" | 1-7/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70127 | poliuretano | pulgada | 127 | 3/32" | 1-7/16" | 1-5/8" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70129 | poliuretano | pulgada | 129 | 3/32" | 1-9/16" | 1-3/4" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70131 | poliuretano | pulgada | 131 | 3/32" | 1-11/16" | 1-7/8" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70132 | poliuretano | pulgada | 132 | 3/32" | 1-3/4" | 1-15/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70134 | poliuretano | pulgada | 134 | 3/32" | 1-7/8" | 2-1/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70136 | poliuretano | pulgada | 136 | 3/32" | 2" | 2-3/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70145 | poliuretano | pulgada | 145 | 3/32" | 2-9/16" | 2-3/4" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70146 | poliuretano | pulgada | 146 | 3/32" | 2-5/8" | 2-13/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70153 | poliuretano | pulgada | 153 | 3/32" | 3-1/2" | 3-11/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70210 | poliuretano | pulgada | 210 | 1/8" | 3/4" | 1" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70211 | poliuretano | pulgada | 211 | 1/8" | 13/16" | 1-1/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70212 | poliuretano | pulgada | 212 | 1/8" | 7/8" | 1-1/8" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70213 | poliuretano | pulgada | 213 | 1/8" | 15/16" | 1-3/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70214 | poliuretano | pulgada | 214 | 1/8" | 1" | 1-1/4" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70216 | poliuretano | pulgada | 216 | 1/8" | 1-1/8" | 1-3/8" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70217 | poliuretano | pulgada | 217 | 1/8" | 1-3/16" | 1-7/16" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70218 | poliuretano | pulgada | 218 | 1/8" | 1-1/4" | 1-1/2" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70220 | poliuretano | pulgada | 220 | 1/8" | 1-3/8" | 1-5/8" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70222 | poliuretano | pulgada | 222 | 1/8" | 1-1/2" | 1-3/4" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70224 | poliuretano | pulgada | 224 | 1/8" | 1-3/4" | 2" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70225 | poliuretano | pulgada | 225 | 1/8" | 1-7/8" | 2-1/8" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70226 | poliuretano | pulgada | 226 | 1/8" | 2" | 2-1/4" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70227 | poliuretano | pulgada | 227 | 1/8" | 2-1/8" | 2-3/8" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70229 | poliuretano | pulgada | 229 | 1/8" | 2-3/8" | 2-5/8" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70231 | poliuretano | pulgada | 231 | 1/8" | 2-5/8" | 2-7/8" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70232 | poliuretano | pulgada | 232 | 1/8" | 2-3/4" | 3" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70247 | poliuretano | pulgada | 247 | 1/8" | 4-5/8" | 4-7/8" | 70a | redondo | natural | estándar |
zusau70256 | poliuretano | pulgada | 256 | 1/8" | 5-3/4" | 6" | 70a | redondo | natural | estándar |
Número de Parte |
---|
ZUSAU70110 |
Cargando…
Medio ambiente, aplicaciones | Resistente a aceites minerales / Resistente al clima | Material | Poliuretano | Durómetro | 70A |
---|---|---|---|---|---|
Dureza | Estándar | Forma de sección transversal | Redondo | Color | Natural |
Grado | Estándar | Rango de temperatura | -20° a 180°F |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAU70110 de la serie Juntas tóricas de poliuretano resistentes a la abrasión.
Número de Parte |
---|
ZUSAU70008 |
ZUSAU70009 |
ZUSAU70010 |
ZUSAU70111 |
ZUSAU70112 |
ZUSAU70113 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente