(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas tóricas de neopreno resistentes al agua【2-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas de neopreno resistentes al agua

El neopreno es el material de sellado preferido para la industria de la refrigeración debido a su resistencia al amoníaco y al freón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSAN70017

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zusan70003neoprenopulgada0031/16"1/16"3/16"70aredondonegroestándar
zusan70004neoprenopulgada0041/16"5/64"13/64"70aredondonegroestándar
zusan70005neoprenopulgada0051/16"3/32"7/32"70aredondonegroestándar
zusan70006neoprenopulgada0061/16"1/8"1/4"70aredondonegroestándar
zusan70007neoprenopulgada0071/16"5/32"9/32"70aredondonegroestándar
zusan70008neoprenopulgada0081/16"3/16"5/16"70aredondonegroestándar
zusan70009neoprenopulgada0091/16"7/32"11/32"70aredondonegroestándar
zusan70010neoprenopulgada0101/16"1/4"3/8"70aredondonegroestándar
zusan70011neoprenopulgada0111/16"5/16"7/16"70aredondonegroestándar
zusan70012neoprenopulgada0121/16"3/8"1/2"70aredondonegroestándar
zusan70013neoprenopulgada0131/16"7/16"9/16"70aredondonegroestándar
zusan70014neoprenopulgada0141/16"1/2"5/8"70aredondonegroestándar
zusan70015neoprenopulgada0151/16"9/16"11/16"70aredondonegroestándar
zusan70016neoprenopulgada0161/16"5/8"3/4"70aredondonegroestándar
zusan70017neoprenopulgada0171/16"11/16"13/16"70aredondonegroestándar
zusan70018neoprenopulgada0181/16"3/4"7/8"70aredondonegroestándar
zusan70019neoprenopulgada0191/16"13/16"15/16"70aredondonegroestándar
zusan70020neoprenopulgada0201/16"7/8"1"70aredondonegroestándar
zusan70021neoprenopulgada0211/16"15/16"1-1/16"70aredondonegroestándar
zusan70022neoprenopulgada0221/16"1"1-1/8"70aredondonegroestándar
zusan70024neoprenopulgada0241/16"1-1/8"1-1/4"70aredondonegroestándar
zusan70026neoprenopulgada0261/16"1-1/4"1-3/8"70aredondonegroestándar
zusan70028neoprenopulgada0281/16"1-3/8"1-1/2"70aredondonegroestándar
zusan70029neoprenopulgada0291/16"1-1/2"1-5/8"70aredondonegroestándar
zusan70030neoprenopulgada0301/16"1-5/8"1-3/4"70aredondonegroestándar
zusan70031neoprenopulgada0311/16"1-3/4"1-7/8"70aredondonegroestándar
zusan70108neoprenopulgada1083/32"1/4"7/16"70aredondonegroestándar
zusan70109neoprenopulgada1093/32"5/16"1/2"70aredondonegroestándar
zusan70110neoprenopulgada1103/32"3/8"9/16"70aredondonegroestándar
zusan70111neoprenopulgada1113/32"7/16"5/8"70aredondonegroestándar
zusan70112neoprenopulgada1123/32"1/2"11/16"70aredondonegroestándar
zusan70113neoprenopulgada1133/32"9/16"3/4"70aredondonegroestándar
zusan70114neoprenopulgada1143/32"5/8"13/16"70aredondonegroestándar
zusan70115neoprenopulgada1153/32"11/16"7/8"70aredondonegroestándar
zusan70116neoprenopulgada1163/32"3/4"15/16"70aredondonegroestándar
zusan70117neoprenopulgada1173/32"13/16"1"70aredondonegroestándar
zusan70118neoprenopulgada1183/32"7/8"1-1/16"70aredondonegroestándar
zusan70206neoprenopulgada2061/8"1/2"3/4"70aredondonegroestándar
zusan70208neoprenopulgada2081/8"5/8"7/8"70aredondonegroestándar
zusan70210neoprenopulgada2101/8"3/4"1"70aredondonegroestándar
zusan70211neoprenopulgada2111/8"13/16"1-1/16"70aredondonegroestándar
zusan70212neoprenopulgada2121/8"7/8"1-1/8"70aredondonegroestándar
zusan70214neoprenopulgada2141/8"1"1-1/4"70aredondonegroestándar
zusan70216neoprenopulgada2161/8"1-1/8"1-3/8"70aredondonegroestándar
zusan70218neoprenopulgada2181/8"1-1/4"1-1/2"70aredondonegroestándar
zusan70222neoprenopulgada2221/8"1-1/2"1-3/4"70aredondonegroestándar
zusan70224neoprenopulgada2241/8"1-3/4"2"70aredondonegroestándar
zusan70228neoprenopulgada2281/8"2-1/4"2-1/2"70aredondonegroestándar
zusan70232neoprenopulgada2321/8"2-3/4"3"70aredondonegroestándar
zusan70385neoprenopulgada3853/16"dieciséis"16-3/8"70aredondonegroestándar
Número de Parte
ZUSAN70017
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

13/16"11/16"0170.070"1/16"0.676"11/16"0.816"13/16"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Caucho de cloropreno Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente al clima / Resistente al agua Material Neopreno
Durómetro 70A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Negro Grado Estándar Rango de temperatura -30° a 250°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAN70017 de la serie Juntas tóricas de neopreno resistentes al agua.

Products like this...

Número de Parte
ZUSAN70006
ZUSAN70007
ZUSAN70008
ZUSAN70018
ZUSAN70019
ZUSAN70020
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1/4"1/8"0060.070"1/16"0.114"1/8"0.254"1/4"

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

9/32"5/32"0070.070"1/16"0.145"5/32"0.285"9/32"

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

5/16"3/16"0080.070"1/16"0.176"3/16"0.316"5/16"

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

7/8"3/4"0180.070"1/16"0.739"3/4"0.879"7/8"

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

15/16"13/16"0190.070"1/16"0.801"13/16"0.941"15/16"

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

81 Días

1"7/8"0200.070"1/16"0.864"7/8"1.004"1"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico