(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Estas juntas tóricas de neopreno están especialmente formuladas para soportar temperaturas más altas y están recubiertas de PTFE para distinguirlas de otras juntas tóricas. Estas juntas tóricas están diseñadas para aplicaciones de aire acondicionado de automóviles y son resistentes al R-134a, R-12 y otros refrigerantes.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
ZUSAACB70113
número de pieza | material | pulgadas/métrico | tamaño del guión | sección transversal (fraccionario) | identificación (fraccionario) | sobredosis (fraccionario) | durómetro | forma de sección transversal | color | calificación |
zusaacb70008 | neopreno (recubierto de ptfe) | pulgada | 008 | 1/16" | 3/16" | 5/16" | 70a | redondo | azul | aire acondicionado automático |
zusaacb70011 | neopreno (recubierto de ptfe) | pulgada | 011 | 1/16" | 5/16" | 7/16" | 70a | redondo | azul | aire acondicionado automático |
zusaacb70012 | neopreno (recubierto de ptfe) | pulgada | 012 | 1/16" | 3/8" | 1/2" | 70a | redondo | azul | aire acondicionado automático |
zusaacb70013 | neopreno (recubierto de ptfe) | pulgada | 013 | 1/16" | 7/16" | 9/16" | 70a | redondo | azul | aire acondicionado automático |
zusaacb70014 | neopreno (recubierto de ptfe) | pulgada | 014 | 1/16" | 1/2" | 5/8" | 70a | redondo | azul | aire acondicionado automático |
zusaacb70015 | neopreno (recubierto de ptfe) | pulgada | 015 | 1/16" | 9/16" | 11/16" | 70a | redondo | azul | aire acondicionado automático |
zusaacb70016 | neopreno (recubierto de ptfe) | pulgada | 016 | 1/16" | 3/8" | 3/4" | 70a | redondo | azul | aire acondicionado automático |
zusaacb70017 | neopreno (recubierto de ptfe) | pulgada | 017 | 1/16" | 11/16" | 13/16" | 70a | redondo | azul | aire acondicionado automático |
zusaacb70108 | neopreno (recubierto de ptfe) | pulgada | 108 | 3/32" | 1/4" | 7/16" | 70a | redondo | azul | aire acondicionado automático |
zusaacb70110 | neopreno (recubierto de ptfe) | pulgada | 110 | 3/32" | 3/8" | 9/16" | 70a | redondo | azul | aire acondicionado automático |
zusaacb70112 | neopreno (recubierto de ptfe) | pulgada | 112 | 3/32" | 1/2" | 11/16" | 70a | redondo | azul | aire acondicionado automático |
zusaacb70113 | neopreno (recubierto de ptfe) | pulgada | 113 | 3/32" | 9/16" | 3/4" | 70a | redondo | azul | aire acondicionado automático |
Número de Parte |
---|
ZUSAACB70113 |
Cargando…
Medio ambiente, aplicaciones | Resistente a aceites minerales / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua | Material | Neopreno (recubierto de PTFE) | Durómetro | 70A |
---|---|---|---|---|---|
Dureza | Estándar | Forma de sección transversal | Redondo | Color | Azul |
Grado | aire acondicionado automático | Rango de temperatura | -55° a 250°F |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAACB70113 de la serie Juntas tóricas de neopreno recubiertas de PTFE AC resistentes al agua.
Número de Parte |
---|
ZUSAACB70008 |
ZUSAACB70011 |
ZUSAACB70012 |
ZUSAACB70013 |
ZUSAACB70014 |
ZUSAACB70015 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente