(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas tóricas aflas resistentes al aceite y al vapor【2-25 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas aflas resistentes al aceite y al vapor

Las cosechadoras Aflas tienen una excelente resistencia química, al aceite y al vapor. A menudo se utiliza en perforaciones petrolíferas y aplicaciones en tierras profundas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSAA80022

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zusaa80005aflaspulgada0051/16"3/32"7/32"80aredondonegroestándar
zusaa80006aflaspulgada0061/16"1/8"1/4"80aredondonegroestándar
zusaa80007aflaspulgada0071/16"5/32"9/32"80aredondonegroestándar
zusaa80008aflaspulgada0081/16"3/16"5/16"80aredondonegroestándar
zusaa80009aflaspulgada0091/16"7/32"11/32"80aredondonegroestándar
zusaa80010aflaspulgada0101/16"1/4"3/8"80aredondonegroestándar
zusaa80011aflaspulgada0111/16"5/16"7/16"80aredondonegroestándar
zusaa80012aflaspulgada0121/16"3/8"1/2"80aredondonegroestándar
zusaa80013aflaspulgada0131/16"7/16"9/16"80aredondonegroestándar
zusaa80014aflaspulgada0141/16"1/2"5/8"80aredondonegroestándar
zusaa80015aflaspulgada0151/16"9/16"11/16"80aredondonegroestándar
zusaa80016aflaspulgada0161/16"5/8"3/4"80aredondonegroestándar
zusaa80017aflaspulgada0171/16"11/16"13/16"80aredondonegroestándar
zusaa80018aflaspulgada0181/16"3/4"7/8"80aredondonegroestándar
zusaa80019aflaspulgada0191/16"13/16"15/16"80aredondonegroestándar
zusaa80020aflaspulgada0201/16"7/8"1"80aredondonegroestándar
zusaa80021aflaspulgada0211/16"15/16"1-1/16"80aredondonegroestándar
zusaa80022aflaspulgada0221/16"1"1-1/8"80aredondonegroestándar
zusaa80023aflaspulgada0231/16"1-1/16"1-3/16"80aredondonegroestándar
zusaa80024aflaspulgada0241/16"1-1/8"1-1/4"80aredondonegroestándar
zusaa80026aflaspulgada0261/16"1-1/4"1-3/8"80aredondonegroestándar
zusaa80029aflaspulgada0291/16"1-1/2"1-5/8"80aredondonegroestándar
zusaa80030aflaspulgada0301/16"1-5/8"1-3/4"80aredondonegroestándar
zusaa80032aflaspulgada0321/16"1-7/8"2"80aredondonegroestándar
zusaa80108aflaspulgada1083/32"1/4"7/16"80aredondonegroestándar
zusaa80109aflaspulgada1093/32"5/16"1/2"80aredondonegroestándar
zusaa80110aflaspulgada1103/32"3/8"9/16"80aredondonegroestándar
zusaa80111aflaspulgada1113/32"7/16"5/8"80aredondonegroestándar
zusaa80112aflaspulgada1123/32"1/2"11/16"80aredondonegroestándar
zusaa80113aflaspulgada1133/32"9/16"3/4"80aredondonegroestándar
zusaa80114aflaspulgada1143/32"5/8"13/16"80aredondonegroestándar
zusaa80115aflaspulgada1153/32"11/16"7/8"80aredondonegroestándar
zusaa80116aflaspulgada1163/32"3/4"15/16"80aredondonegroestándar
zusaa80117aflaspulgada1173/32"13/16"1"80aredondonegroestándar
zusaa80118aflaspulgada1183/32"7/8"1-1/16"80aredondonegroestándar
zusaa80208aflaspulgada2081/8"5/8"7/8"80aredondonegroestándar
zusaa80210aflaspulgada2101/8"3/4"1"80aredondonegroestándar
zusaa80211aflaspulgada2111/8"13/16"1-1/16"80aredondonegroestándar
zusaa80212aflaspulgada2121/8"7/8"1-1/8"80aredondonegroestándar
zusaa80214aflaspulgada2141/8"1"1-1/4"80aredondonegroestándar
zusaa80216aflaspulgada2161/8"1-1/8"1-3/8"80aredondonegroestándar
zusaa80218aflaspulgada2181/8"1-1/4"1-1/2"80aredondonegroestándar
zusaa80222aflaspulgada2221/8"1-1/2"1-3/4"80aredondonegroestándar
zusaa80224aflaspulgada2241/8"1-3/4"2"80aredondonegroestándar
zusaa80226aflaspulgada2261/8"2"2-1/4"80aredondonegroestándar
zusaa80228aflaspulgada2281/8"2-1/4"2-1/2"80aredondonegroestándar
zusaa80232aflaspulgada2321/8"2-3/4"3"80aredondonegroestándar
Número de Parte
ZUSAA80022
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1-1/8"1"0220.070"1/16"0.989"1"1.129"1-1/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Fluororubber Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua Material Áflas
Durómetro 80A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Negro Grado Estándar Rango de temperatura 30° a 450°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAA80022 de la serie Juntas tóricas aflas resistentes al aceite y al vapor.

Products like this...

Número de Parte
ZUSAA80008
ZUSAA80009
ZUSAA80010
ZUSAA80023
ZUSAA80024
ZUSAA80026
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

81 Días

5/16"3/16"0080.070"1/16"0.176"3/16"0.316"5/16"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

11/32"7/32"0090.070"1/16"0.176"7/32"0.348"11/32"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

3/8"1/4"0100.070"1/16"0.239"1/4"0.379"3/8"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1-3/16"1-1/16"0230.070"1/16"1.051"1-1/16"1.191"1-3/16"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

1-1/4"1-1/8"0240.070"1/16"1.114"1-1/8"1.254"1-1/4"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

1-3/8"1-1/4"0260.070"1/16"1.239"1-1/4"1.379"1-3/8"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico