(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas tóricas de fluorosilicona resistentes a temperaturas y productos químicos【5 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas de fluorosilicona resistentes a temperaturas y productos químicos

La fluorosilicona es una combinación de fluoroelastómero y silicona que da como resultado un material excelente para combustibles, productos químicos y aceites con un amplio rango de temperaturas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSAFLS70018

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zusafls70003fluorosiliconapulgada0031/16"1/16"3/16"70aredondoazulestándar
zusafls70004fluorosiliconapulgada0041/16"5/64"13/64"70aredondoazulestándar
zusafls70005fluorosiliconapulgada0051/16"3/32"7/32"70aredondoazulestándar
zusafls70006fluorosiliconapulgada0061/16"1/8"1/4"70aredondoazulestándar
zusafls70007fluorosiliconapulgada0071/16"5/32"9/32"70aredondoazulestándar
zusafls70008fluorosiliconapulgada0081/16"3/16"5/16"70aredondoazulestándar
zusafls70009fluorosiliconapulgada0091/16"7/32"11/32"70aredondoazulestándar
zusafls70010fluorosiliconapulgada0101/16"1/4"3/8"70aredondoazulestándar
zusafls70011fluorosiliconapulgada0111/16"5/16"7/16"70aredondoazulestándar
zusafls70012fluorosiliconapulgada0121/16"3/8"1/2"70aredondoazulestándar
zusafls70013fluorosiliconapulgada0131/16"7/16"9/16"70aredondoazulestándar
zusafls70014fluorosiliconapulgada0141/16"1/2"5/8"70aredondoazulestándar
zusafls70015fluorosiliconapulgada0151/16"9/16"11/16"70aredondoazulestándar
zusafls70016fluorosiliconapulgada0161/16"5/8"3/4"70aredondoazulestándar
zusafls70017fluorosiliconapulgada0171/16"11/16"13/16"70aredondoazulestándar
zusafls70018fluorosiliconapulgada0181/16"3/4"7/8"70aredondoazulestándar
zusafls70019fluorosiliconapulgada0191/16"13/16"15/16"70aredondoazulestándar
zusafls70020fluorosiliconapulgada0201/16"7/8"1"70aredondoazulestándar
zusafls70021fluorosiliconapulgada0211/16"15/16"1-1/16"70aredondoazulestándar
zusafls70022fluorosiliconapulgada0221/16"1"1-1/8"70aredondoazulestándar
zusafls70024fluorosiliconapulgada0241/16"1-1/8"1-1/4"70aredondoazulestándar
zusafls70026fluorosiliconapulgada0261/16"1-1/4"1-3/8"70aredondoazulestándar
zusafls70028fluorosiliconapulgada0281/16"1-3/8"1-1/2"70aredondoazulestándar
zusafls70029fluorosiliconapulgada0291/16"1-1/2"1-5/8"70aredondoazulestándar
zusafls70030fluorosiliconapulgada0301/16"1-5/8"1-3/4"70aredondoazulestándar
zusafls70031fluorosiliconapulgada0311/16"1-3/4"1-7/8"70aredondoazulestándar
zusafls70108fluorosiliconapulgada1083/32"1/4"7/16"70aredondoazulestándar
zusafls70109fluorosiliconapulgada1093/32"5/16"1/2"70aredondoazulestándar
zusafls70110fluorosiliconapulgada1103/32"3/8"9/16"70aredondoazulestándar
zusafls70111fluorosiliconapulgada1113/32"7/16"5/8"70aredondoazulestándar
zusafls70112fluorosiliconapulgada1123/32"1/2"11/16"70aredondoazulestándar
zusafls70113fluorosiliconapulgada1133/32"9/16"3/4"70aredondoazulestándar
zusafls70114fluorosiliconapulgada1143/32"5/8"13/16"70aredondoazulestándar
zusafls70115fluorosiliconapulgada1153/32"11/16"7/8"70aredondoazulestándar
zusafls70116fluorosiliconapulgada1163/32"3/4"15/16"70aredondoazulestándar
zusafls70117fluorosiliconapulgada1173/32"13/16"1"70aredondoazulestándar
zusafls70118fluorosiliconapulgada1183/32"7/8"1-1/16"70aredondoazulestándar
zusafls70206fluorosiliconapulgada2061/8"1/2"3/4"70aredondoazulestándar
zusafls70208fluorosiliconapulgada2081/8"5/8"7/8"70aredondoazulestándar
zusafls70210fluorosiliconapulgada2101/8"3/4"1"70aredondoazulestándar
zusafls70211fluorosiliconapulgada2111/8"13/16"1-1/16"70aredondoazulestándar
zusafls70212fluorosiliconapulgada2121/8"7/8"1-1/8"70aredondoazulestándar
zusafls70214fluorosiliconapulgada2141/8"1"1-1/4"70aredondoazulestándar
zusafls70216fluorosiliconapulgada2161/8"1-1/8"1-3/8"70aredondoazulestándar
zusafls70218fluorosiliconapulgada2181/8"1-1/4"1-1/2"70aredondoazulestándar
zusafls70222fluorosiliconapulgada2221/8"1-1/2"1-3/4"70aredondoazulestándar
zusafls70224fluorosiliconapulgada2241/8"1-3/4"2"70aredondoazulestándar
zusafls70226fluorosiliconapulgada2261/8"2"2-1/4"70aredondoazulestándar
zusafls70228fluorosiliconapulgada2281/8"2-1/4"2-1/2"70aredondoazulestándar
zusafls70232fluorosiliconapulgada2321/8"2-3/4"3"70aredondoazulestándar
Número de Parte
ZUSAFLS70018
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

7/8"3/4"0180.070"1/16"0.739"3/4"0.879"7/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Caucho de fluoro-silicona Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente al calor / Resistente químico / Resistente al clima / Resistente al agua Material Fluorosilicona
Durómetro 70A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Azul Grado Estándar Rango de temperatura -80° a 480°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAFLS70018 de la serie Juntas tóricas de fluorosilicona resistentes a temperaturas y productos químicos.

Products like this...

Número de Parte
ZUSAFLS70006
ZUSAFLS70007
ZUSAFLS70008
ZUSAFLS70019
ZUSAFLS70020
ZUSAFLS70021
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1/4"1/8"0060.070"1/16"0.114"1/8"0.254"1/4"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

9/32"5/32"0070.070"1/16"0.145"5/32"0.285"9/32"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

5/16"3/16"0080.070"1/16"0.176"3/16"0.316"5/16"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

15/16"13/16"0190.070"1/16"0.801"13/16"0.941"15/16"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1"7/8"0200.070"1/16"0.864"7/8"1.004"1"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

1-1/16"15/16"0210.070"1/16"0.926"15/16"1.066"1-1/16"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico