(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Las juntas tóricas HNBR tienen una resistencia mejorada al aceite, a los productos químicos y a las altas temperaturas en comparación con las juntas tóricas Buna-N. Estas juntas tóricas están diseñadas para aplicaciones de aire acondicionado de automóviles y son resistentes al R-134a, R-12 y otros refrigerantes.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | pulgadas/métrico | tamaño del guión | sección transversal (fraccionario) | identificación (fraccionario) | sobredosis (fraccionario) | durómetro | forma de sección transversal | color | calificación |
zusaacg1.5 × 6.5 | hnbr | métrico | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático | ||||
zusaacg1.8 × 6.6 | hnbr | métrico | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático | ||||
zusaacg1.9 × 13.4 | hnbr | métrico | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático | ||||
zusaacg2.4 × 13.3 | hnbr | métrico | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático | ||||
zusaacg2.4 × 14.8 | hnbr | métrico | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático | ||||
zusaacg70008 | hnbr | pulgada | 008 | 1/16" | 3/16" | 5/16" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70010 | hnbr | pulgada | 010 | 1/16" | 1/4" | 3/8" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70011 | hnbr | pulgada | 011 | 1/16" | 5/16" | 7/16" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70012 | hnbr | pulgada | 012 | 1/16" | 3/8" | 1/2" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70013 | hnbr | pulgada | 013 | 1/16" | 7/16" | 9/16" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70014 | hnbr | pulgada | 014 | 1/16" | 1/2" | 5/8" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70015 | hnbr | pulgada | 015 | 1/16" | 9/16" | 11/16" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70016 | hnbr | pulgada | 016 | 1/16" | 3/8" | 3/4" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70017 | hnbr | pulgada | 017 | 1/16" | 11/16" | 13/16" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70018 | hnbr | pulgada | 018 | 1/16" | 3/4" | 7/8" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70108 | hnbr | pulgada | 108 | 3/32" | 1/4" | 7/16" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70110 | hnbr | pulgada | 110 | 3/32" | 3/8" | 9/16" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70111 | hnbr | pulgada | 111 | 3/32" | 7/16" | 5/8" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70112 | hnbr | pulgada | 112 | 3/32" | 1/2" | 11/16" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70113 | hnbr | pulgada | 113 | 3/32" | 9/16" | 3/4" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70114 | hnbr | pulgada | 114 | 3/32" | 3/8" | 13/16" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70115 | hnbr | pulgada | 115 | 3/32" | 9/16" | 7/8" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70116 | hnbr | pulgada | 116 | 3/32" | 3/4" | 15/16" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70117 | hnbr | pulgada | 117 | 3/32" | 13/16" | 1" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70118 | hnbr | pulgada | 118 | 3/32" | 7/8" | 1-1/16" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70212 | hnbr | pulgada | 212 | 1/8" | 7/8" | 1-1/8" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70213 | hnbr | pulgada | 213 | 1/8" | 15/16" | 1-3/16" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
zusaacg70214 | hnbr | pulgada | 214 | 1/8" | 1" | 1-1/4" | 70a | redondo | verde | aire acondicionado automático |
Cargando…
Material | Caucho Nitrilo Hidrogenado | Medio ambiente, aplicaciones | Resistente a aceites minerales / Resistente químico / Resistente al agua | Material | HNBR |
---|---|---|---|---|---|
Durómetro | 70A | Dureza | Estándar | Forma de sección transversal | Redondo |
Color | Verde | Grado | aire acondicionado automático | Rango de temperatura | -55 a 300°F |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente