(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas tóricas HNBR AC resistentes al aceite【10-25 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas HNBR AC resistentes al aceite

Las juntas tóricas HNBR tienen una resistencia mejorada al aceite, a los productos químicos y a las altas temperaturas en comparación con las juntas tóricas Buna-N. Estas juntas tóricas están diseñadas para aplicaciones de aire acondicionado de automóviles y son resistentes al R-134a, R-12 y otros refrigerantes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSAACG70112

número de piezamaterialpulgadas/métricotamaño del guiónsección transversal (fraccionario)identificación (fraccionario)sobredosis (fraccionario)durómetroforma de sección transversalcolorcalificación
zusaacg1.5 × 6.5hnbrmétrico    70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg1.8 × 6.6hnbrmétrico    70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg1.9 × 13.4hnbrmétrico    70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg2.4 × 13.3hnbrmétrico    70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg2.4 × 14.8hnbrmétrico    70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70008hnbrpulgada0081/16"3/16"5/16"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70010hnbrpulgada0101/16"1/4"3/8"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70011hnbrpulgada0111/16"5/16"7/16"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70012hnbrpulgada0121/16"3/8"1/2"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70013hnbrpulgada0131/16"7/16"9/16"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70014hnbrpulgada0141/16"1/2"5/8"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70015hnbrpulgada0151/16"9/16"11/16"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70016hnbrpulgada0161/16"3/8"3/4"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70017hnbrpulgada0171/16"11/16"13/16"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70018hnbrpulgada0181/16"3/4"7/8"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70108hnbrpulgada1083/32"1/4"7/16"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70110hnbrpulgada1103/32"3/8"9/16"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70111hnbrpulgada1113/32"7/16"5/8"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70112hnbrpulgada1123/32"1/2"11/16"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70113hnbrpulgada1133/32"9/16"3/4"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70114hnbrpulgada1143/32"3/8"13/16"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70115hnbrpulgada1153/32"9/16"7/8"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70116hnbrpulgada1163/32"3/4"15/16"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70117hnbrpulgada1173/32"13/16"1"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70118hnbrpulgada1183/32"7/8"1-1/16"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70212hnbrpulgada2121/8"7/8"1-1/8"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70213hnbrpulgada2131/8"15/16"1-3/16"70aredondoverdeaire acondicionado automático
zusaacg70214hnbrpulgada2141/8"1"1-1/4"70aredondoverdeaire acondicionado automático
Número de Parte
ZUSAACG70112
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

11/16"1/2"1120.103"3/32"0.487"1/2"0.693"11/16"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Caucho Nitrilo Hidrogenado Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente químico / Resistente al agua Material HNBR
Durómetro 70A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Verde Grado aire acondicionado automático Rango de temperatura -55 a 300°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAACG70112 de la serie Juntas tóricas HNBR AC resistentes al aceite.

Products like this...

Número de Parte
ZUSAACG2.4X13.3
ZUSAACG2.4X14.8
ZUSAACG70008
ZUSAACG70113
ZUSAACG70114
ZUSAACG70115
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

18.113.3-2.4mm-13.3mm-18.1mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

19.614.8-2.4mm-14.8mm-19.6mm-

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

5/16"3/16"0080.070"1/16"0.176"3/16"0.316"5/16"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

51 Días

3/4"9/16"1130.103"3/32"0.549"9/16"0.755"3/4"

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

13/16"3/8"1140.103"3/32"0.612"3/8"0.818"13/16"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)

Presupuesto

7/8"9/16"1150.103"3/32"0.674"9/16"0.880"7/8"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico