(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juntas tóricas Buna-N resistentes al aceite【1-100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Juntas tóricas Buna-N resistentes al aceite

Buna-N es el material de junta tórica más utilizado debido a su resistencia y durabilidad. Es adecuado para una amplia gama de fluidos, incluidos aceites, agua y productos químicos suaves.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSAH70371



Número de Parte
ZUSAH70371
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

8-7/8"8-1/2"3710.210"3/16"8.475"8-1/2"8.895"8-7/8"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Buna-N grado alimenticio Medio ambiente, aplicaciones Resistente a aceites minerales / Resistente al agua Material Buna-N
Durómetro 70A Dureza Estándar Forma de sección transversal Redondo
Color Negro Grado Estándar Rango de temperatura -40° a 250°F

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSAH70371 de la serie Juntas tóricas Buna-N resistentes al aceite.

Products like this...

Número de Parte
ZUSAH1.2X2.5
ZUSAH1.2X2.6
ZUSAH1.2X24
ZUSAH70372
ZUSAH70373
ZUSAH70374
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(Ø)
ID d
(Ø)
Tamaño del guión Sección transversal (Actual) Sección transversal (Fraccionario) ID (Actual) ID (Fraccionario) OD (Actual) OD (Fraccionario)

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

4.92.5-1.2 mm-2.5 mm-4.9 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

52.6-1.2 mm-2.6 mm-5 mm-

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

26.424-1.2 mm-24 mm-26.4 mm-

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

9-1/8"8-3/4"3720.210"3/16"8.725"8-3/4"9.145"9-1/8"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

9-3/8"9"3730.210"3/16"8.975"9"9.395"9-3/8"

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)

13 Días

9-5/8"9-1/4"3740.210"3/16"9.225"9-1/4"9.645"9-5/8"

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico