(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Racores de tubo recto de plástico acetálico de desconexión rápida, tapón x compresión

Racores de tubo recto de plástico acetálico de desconexión rápida, tapón x compresión

Los accesorios de desconexión rápida constan de un enchufe y un enchufe, a veces llamados acoplamiento e inserto. Se conectan y desconectan fácilmente con solo presionar un pestillo. Cuando se desconectan, una válvula incorporada detiene el flujo automáticamente. Están hechos de plástico acetal liviano con pestillo de acero inoxidable. Se utilizan con agua, aire, gas y muchos productos químicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ZUSA-TF-QD-A-23

número de piezamaterialtipo de válvulaformatipo conexión (a)conexión (B)tamaño de enchufe/enchufe
zusa-tf-qd-a - 23acetalapagarderechoenchufarenchufe de 1/4"Extremo de compresión de 1/4"1/4"
Número de Parte
ZUSA-TF-QD-A-23
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

13 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero inoxidable (303/304) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40:: 88 Material Acetal
Tipo de válvula Apagar Forma Derecho Tipo Enchufe
Conexión A Enchufe de 1/4" Conexión B Extremo de compresión de 1/4" Tamaño del enchufe/enchufe 1/4"
Diámetro de la punta del tapón 7/16" Tamaño del extremo de compresión (Para tubo OD) 1/4" Material del pestillo Acero inoxidable 316
material del anillo EPDM

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ZUSA-TF-QD-A-23 de la serie Racores de tubo recto de plástico acetálico de desconexión rápida, tapón x compresión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico