(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los accesorios de desconexión rápida constan de un enchufe y un enchufe, a veces llamados acoplamiento e inserto. Se conectan y desconectan fácilmente con solo presionar un pestillo. Cuando se desconectan, una válvula incorporada detiene el flujo automáticamente. Están hechos de plástico acetal liviano con pestillo de acero inoxidable. Se utilizan con agua, aire, gas y muchos productos químicos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | tipo de válvula | forma | tipo | conexión (a) | conexión (B) | tamaño de enchufe/enchufe |
zusa-tf-qd-a - 26 | acetal | apagar | codo | enchufar | enchufe de 1/4" | Conector de manguera de 3/8" | 1/4" |
zusa-tf-qd-a - 27 | acetal | apagar | codo | enchufar | enchufe de 1/8" | Conector de manguera de 1/4" | 1/8" |
zusa-tf-qd-a - 28 | acetal | apagar | codo | enchufar | enchufe de 1/8" | Conector de manguera de 3/16" | 1/8" |
zusa-tf-qd-a - 29 | acetal | apagar | codo | enchufar | enchufe de 1/8" | Conector de manguera de 1/8" | 1/8" |
Número de Parte |
---|
ZUSA-TF-QD-A-26 |
ZUSA-TF-QD-A-27 |
ZUSA-TF-QD-A-28 |
ZUSA-TF-QD-A-29 |
Cargando…
Material del cuerpo | Acero inoxidable (303/304) | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -40:: 88 | Material | Acetal |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de válvula | Apagar | Forma | Codo | Tipo | Enchufe |
Material del pestillo | Acero inoxidable 316 | material del anillo | EPDM |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente