(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bridas de tubo con tapa ciega de acero inoxidable 304

Bridas de tubo con tapa ciega de acero inoxidable 304

Estas tapas bloquean el flujo y cierran el extremo de la tubería. Se utiliza para facilitar el acceso a las líneas. En comparación con el acero inoxidable 316, el acero inoxidable 304 es ligeramente menos resistente a la corrosión pero más económico.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presión ansiestilo de conexióntamaño de la tuberíabrida depara diámetro de perno
PF a granel - 49acero inoxidable 304150tapa ciega1"4-1/4"1/2"
PF a granel - 51acero inoxidable 304150tapa ciega1-1/2"5"1/2"
PF a granel - 52acero inoxidable 304150tapa ciega2"6"5/8"
PF a granel - 53acero inoxidable 304150tapa ciega3"7-1/2"5/8"
PF a granel - 54acero inoxidable 304150tapa ciega4"9"5/8"
PF a granel - 56acero inoxidable 304150tapa ciega6"11"3/4"
Número de Parte
BULK-PF-49
BULK-PF-51
BULK-PF-52
BULK-PF-53
BULK-PF-54
BULK-PF-56
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior Para diámetro de perno Número de agujeros para tornillos
1 Pieza(s)

13 Días

1"4-1/4"1/2"4
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"5"1/2"4
1 Pieza(s)

13 Días

2"6"5/8"4
1 Pieza(s)

13 Días

3"7-1/2"5/8"4
1 Pieza(s)

13 Días

4"9"5/8"8
1 Pieza(s)

51 Días

6"11"3/4"8
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior Para diámetro de perno Número de agujeros para tornillos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Tipo de brida Otros Material Acero inoxidable
Material Acero inoxidable 304 Clase de presión ANSI 150 Estilo de conexión tapa ciega
Superficie de conexión bridada Aumentó

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico