(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Bridas de tubería deslizantes de acero inoxidable 316

Bridas de tubería deslizantes de acero inoxidable 316

Se desliza fácilmente en la tubería sin borde de tope interno y debe soldarse en ambos lados. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión, lo que hace que estos accesorios sean ideales para aceites, productos químicos y entornos hostiles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presión ansiestilo de conexióntamaño de la tuberíabrida depara diámetro de perno
PF a granel - 81acero inoxidable 316150ponerse1"4-1/4"1/2"
PF a granel - 83acero inoxidable 316150ponerse1-1/2"5"1/2"
PF a granel - 84acero inoxidable 316150ponerse2"6"5/8"
PF a granel - 85acero inoxidable 316150ponerse3"7-1/2"5/8"
PF a granel - 86acero inoxidable 316150ponerse4"9"5/8"
PF a granel - 88acero inoxidable 316150ponerse6"11"3/4"
Número de Parte
BULK-PF-81
BULK-PF-83
BULK-PF-84
BULK-PF-85
BULK-PF-86
BULK-PF-88
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior Para diámetro de perno Número de agujeros para tornillos
1 Pieza(s)

13 Días

1"4-1/4"1/2"4
1 Pieza(s)

Presupuesto

1-1/2"5"1/2"4
1 Pieza(s)

51 Días

2"6"5/8"4
1 Pieza(s)

13 Días

3"7-1/2"5/8"4
1 Pieza(s)

13 Días

4"9"5/8"8
1 Pieza(s)

13 Días

6"11"3/4"8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Tipo de brida Otros Material Acero inoxidable
Material Acero inoxidable 316 Clase de presión ANSI 150 Estilo de conexión Ponerse
Superficie de conexión bridada Aumentó

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico