(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Bridas de tubería de soldadura a tope de acero inoxidable 316

Bridas de tubería de soldadura a tope de acero inoxidable 316

Suelde el cuello biselado al tubo para obtener una conexión extrafuerte. También conocidas como bridas con cuello soldado. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión, lo que hace que estos accesorios sean ideales para aceites, productos químicos y entornos hostiles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presión ansiestilo de conexióntamaño de la tuberíabrida depara diámetro de perno
PF a granel - 97acero inoxidable 316150soldadura a tope1"4-1/4"1/2"
PF a granel - 99acero inoxidable 316150soldadura a tope1-1/2"5"1/2"
PF a granel - 100acero inoxidable 316150soldadura a tope2"6"5/8"
PF a granel - 101acero inoxidable 316150soldadura a tope3"7-1/2"5/8"
PF a granel - 102acero inoxidable 316150soldadura a tope4"9"5/8"
PF a granel - 104acero inoxidable 316150soldadura a tope6"11"3/4"
Número de Parte
BULK-PF-97
BULK-PF-99
BULK-PF-100
BULK-PF-101
BULK-PF-102
BULK-PF-104
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior Para diámetro de perno Número de agujeros para tornillos
1 Pieza(s)

13 Días

1"4-1/4"1/2"4
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"5"1/2"4
1 Pieza(s)

13 Días

2"6"5/8"4
1 Pieza(s)

81 Días

3"7-1/2"5/8"4
1 Pieza(s)

Presupuesto

4"9"5/8"8
1 Pieza(s)

51 Días

6"11"3/4"8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Tipo de brida Tipo de soldadura a tope (WN) Material Acero inoxidable
Material Acero inoxidable 316 Clase de presión ANSI 150 Estilo de conexión Soldadura a tope
Superficie de conexión bridada Aumentó

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico