(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Estas bridas tienen un labio interno que evita que la tubería se deslice y brinda soporte para una soldadura fuerte. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión, lo que hace que estos accesorios sean ideales para aceites, productos químicos y entornos hostiles.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
número de pieza | material | clase de presión ansi | estilo de conexión | tamaño de la tubería | brida de | para diámetro de perno |
PF a granel - 113 | acero inoxidable 316 | 150 | soldadura de encaje | 1" | 4-1/4" | 1/2" |
PF a granel - 115 | acero inoxidable 316 | 150 | soldadura de encaje | 1-1/2" | 5" | 1/2" |
PF a granel - 116 | acero inoxidable 316 | 150 | soldadura de encaje | 2" | 6" | 5/8" |
PF a granel - 117 | acero inoxidable 316 | 150 | soldadura de encaje | 3" | 7-1/2" | 5/8" |
PF a granel - 118 | acero inoxidable 316 | 150 | soldadura de encaje | 4" | 9" | 5/8" |
PF a granel - 120 | acero inoxidable 316 | 150 | soldadura de encaje | 6" | 11" | 3/4" |
Número de Parte |
---|
BULK-PF-113 |
BULK-PF-115 |
BULK-PF-116 |
BULK-PF-117 |
BULK-PF-118 |
BULK-PF-120 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipos | Brida de soldadura | Tipo de brida | Brida tipo zócalo (SW) | Material | Acero inoxidable |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable 316 | Clase de presión ANSI | 150 | Estilo de conexión | soldadura por enchufe |
Superficie de conexión bridada | Aumentó |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente