(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bridas de tubo con tapa ciega de acero inoxidable 316

Bridas de tubo con tapa ciega de acero inoxidable 316

Estas tapas bloquean el flujo y cierran el extremo de la tubería. Se utiliza para facilitar el acceso a las líneas. El acero inoxidable 316 tiene una excelente resistencia a la corrosión, lo que hace que estos accesorios sean ideales para aceites, productos químicos y entornos hostiles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presión ansiestilo de conexióntamaño de la tuberíabrida depara diámetro de perno
PF a granel - 129acero inoxidable 316150tapa ciega1"4-1/4"1/2"
PF a granel - 131acero inoxidable 316150tapa ciega1-1/2"5"1/2"
PF a granel - 132acero inoxidable 316150tapa ciega2"6"5/8"
PF a granel - 133acero inoxidable 316150tapa ciega3"7-1/2"5/8"
PF a granel - 134acero inoxidable 316150tapa ciega4"9"5/8"
PF a granel - 136acero inoxidable 316150tapa ciega6"11"3/4"
Número de Parte
BULK-PF-129
BULK-PF-131
BULK-PF-132
BULK-PF-133
BULK-PF-134
BULK-PF-136
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior Para diámetro de perno Número de agujeros para tornillos
1 Pieza(s)

51 Días

1"4-1/4"1/2"4
1 Pieza(s)

51 Días

1-1/2"5"1/2"4
1 Pieza(s)

51 Días

2"6"5/8"4
1 Pieza(s)

51 Días

3"7-1/2"5/8"4
1 Pieza(s)

13 Días

4"9"5/8"8
1 Pieza(s)

13 Días

6"11"3/4"8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Tipo de brida Otros Material Acero inoxidable
Material Acero inoxidable 316 Clase de presión ANSI 150 Estilo de conexión tapa ciega
Superficie de conexión bridada Aumentó

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico