(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bridas de tubería deslizables de acero al carbono

Bridas de tubería deslizables de acero al carbono

Se desliza fácilmente en la tubería sin borde de tope interno y debe soldarse en ambos lados. El acero al carbono es más económico que el acero inoxidable 304 y 316.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presión ansiestilo de conexióntamaño de la tuberíabrida depara diámetro de perno
PF a granel - 161acero carbono150ponerse1"4-1/4"1/2"
PF a granel - 163acero carbono150ponerse1-1/2"5"1/2"
PF a granel - 164acero carbono150ponerse2"6"5/8"
PF a granel - 165acero carbono150ponerse3"7-1/2"5/8"
PF a granel - 166acero carbono150ponerse4"9"5/8"
PF a granel - 168acero carbono150ponerse6"11"3/4"
Número de Parte
BULK-PF-161
BULK-PF-163
BULK-PF-164
BULK-PF-165
BULK-PF-166
BULK-PF-168
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior Para diámetro de perno Número de agujeros para tornillos
1 Pieza(s)

13 Días

1"4-1/4"1/2"4
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"5"1/2"4
1 Pieza(s)

13 Días

2"6"5/8"4
1 Pieza(s)

13 Días

3"7-1/2"5/8"4
1 Pieza(s)

13 Días

4"9"5/8"8
1 Pieza(s)

13 Días

6"11"3/4"8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Tipo de brida Otros Material Acero al carbón
Clase de presión ANSI 150 Estilo de conexión Ponerse Superficie de conexión bridada Aumentó

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico