(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bridas de tubería de soldadura por encaje de acero al carbono

Bridas de tubería de soldadura por encaje de acero al carbono

Estas bridas tienen un labio interno que evita que la tubería se deslice y brinda soporte para una soldadura fuerte. El acero al carbono es más económico que el acero inoxidable 304 y 316.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

número de piezamaterialclase de presión ansiestilo de conexióntamaño de la tuberíabrida depara diámetro de perno
PF a granel - 193acero carbono150soldadura de encaje1"4-1/4"1/2"
PF a granel - 195acero carbono150soldadura de encaje1-1/2"5"1/2"
PF a granel - 196acero carbono150soldadura de encaje2"6"5/8"
PF a granel - 197acero carbono150soldadura de encaje3"7-1/2"5/8"
PF a granel - 198acero carbono150soldadura de encaje4"9"5/8"
PF a granel - 200acero carbono150soldadura de encaje6"11"3/4"
Número de Parte
BULK-PF-193
BULK-PF-195
BULK-PF-196
BULK-PF-197
BULK-PF-198
BULK-PF-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la tubería Brida de diámetro exterior Para diámetro de perno Número de agujeros para tornillos
1 Pieza(s)

Presupuesto

1"4-1/4"1/2"4
1 Pieza(s)

13 Días

1-1/2"5"1/2"4
1 Pieza(s)

Presupuesto

2"6"5/8"4
1 Pieza(s)

13 Días

3"7-1/2"5/8"4
1 Pieza(s)

51 Días

4"9"5/8"8
1 Pieza(s)

13 Días

6"11"3/4"8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida de soldadura Tipo de brida Brida tipo zócalo (SW) Material Acero al carbón
Clase de presión ANSI 150 Estilo de conexión soldadura por enchufe Superficie de conexión bridada Aumentó

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico